Schraubböcke

Schraubböcke
  • Sonderpreis
Trapezgewinde selbsthemmend, Spindel mit Endsicherung. Mit den Haltern lassen sich die Schraubböcke so fixieren, dass sie bei einem Werkstückwechsel nicht verrutschen. Außerdem ermöglichen sie einen Einsatz der Schraubböcke auf vertikalen Aufspannflächen. Schraubböcke werden häufig auch zum Unterstützen von Werkstücken benutzt. Die Verwendung der Pendelaufsätze garantiert dabei eine lagegerechte Auflagefläche. Mit der Zentrierplatte als Zwischenstück können mehrere Schraubböcke der Größen 52, 70 und 100 übereinander gesetzt werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
23470.0005
23470.0006
23470.0007
23470.0010
23470.0014
23470.0021
23470.0030
23470.0170
23470.0171
23470.0172
23470.0232
23470.0250
23470.0270
23470.0350
23470.0365
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWerkstoff Ausführung Ausführung b
(mm)
d d1
(mm)
d2 d3
(mm)
d4 l
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
l4
(mm)
Tragkraft
(kN)
Passend für Größe
(mm)
Größenbereich
(mm)
Aufsätze Halter Schraubböcke Konfliktmineralien frei REACH-konform

32.18 €

1 4 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.0503 Äquiv.KorpusNiederhalter--3131Tr 20 x 4--3850--15--Stahl einsatzgehärtetStahlStahl 1.0503 lackiertJaJa

49.00 €

1 3 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.0503 Äquiv.KorpusNiederhalter--5050Tr 30 x 412-4252--60--Stahl einsatzgehärtetStahlStahl 1.0503 lackiertJaJa

50.00 €

1 4 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.0503 Äquiv.KorpusNiederhalter--5050Tr 30 x 412-5070--60--Stahl einsatzgehärtetStahlStahl 1.0503 lackiertJaJa

59.69 €

1 4 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.0503 Äquiv.KorpusNiederhalter--5050Tr 30 x 412-70100--60--Stahl einsatzgehärtetStahlStahl 1.0503 lackiertJaJa

101.05 €

1 4 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.0503 Äquiv.KorpusNiederhalter--6969Tr 40 x 712-100140--100--Stahl einsatzgehärtetStahlStahl 1.0503 lackiertJaJa

195.34 €

1 4 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.0503 Äquiv.KorpusNiederhalter--8070Tr 50 x 812-140210--170--Stahl einsatzgehärtetStahlStahl 1.0503 lackiertJaJa

387.68 €

1 4 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.0503 Äquiv.KorpusNiederhalter--10080Tr 65 x 1012-190300--350--Stahl einsatzgehärtetStahlStahl 1.0503 lackiertJaJa
-

11.85 €

7.35 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10-Option PartsPeripherals------------52-Stahl einsatzgehärtet----
-

10.20 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Stahl] StahlOption PartsPeripherals------------5252 - 300Stahl einsatzgehärtet----
-

21.45 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Stahl] StahlOption PartsPeripherals------------5252 - 300Stahl einsatzgehärtet----
-

75.24 €

1 4 Arbeitstage 10[Stahl] StahlOption PartsPeripherals40-3118.5---175303590-50--Stahl---
-

87.91 €

54.50 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Stahl] StahlOption PartsPeripherals60-5020.5---190384690-52--Stahl---
-

96.70 €

1 4 Arbeitstage 10[Stahl] StahlOption PartsPeripherals80-6924.5---210485490-140--Stahl---
-

92.74 €

57.50 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Stahl] StahlOption PartsPeripherals-50----32-----52-Stahl einsatzgehärtet----
-

102.65 €

1 4 Arbeitstage 10[Stahl] StahlOption PartsPeripherals-65----35-----140-Stahl einsatzgehärtet----

Loading...

  1. 1

Technischer Support