Höhenadapter, für Kompaktspanner

Höhenadapter, für Kompaktspanner
Die Höhenadapter zum Kompaktspanner ermöglichen eine Erweiterung des Spannbereiches und zeichnen sich durch folgende Eigenschaften aus:- stufenlose Erweiterung des Spannbereiches
- T-Nut im Höhenadapter ermöglicht genaues Positionieren durch Verschieben des Kompaktspanners bei vorgegebenen Rasterabständen
- in der Höhe beliebig erweiterbar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
23690.0112
23690.0116
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSb1
(mm)
b2
(mm)
d1
(mm)
h
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
l4
(mm)

120.75 €

1 3 Arbeitstage 104514M12201347013

188.84 €

1 3 Arbeitstage 105518M163521312017

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff vergüteter Stahl Ausführung Korpus Ausführung Peripherals
l3(mm) 50 Konfliktmineralien frei Ja REACH-konform Ja

Technischer Support