Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
23700.0012 |
23700.0016 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | a (mm) | b (mm) | b1 (mm) | c (mm) | e (mm) | f (mm) | g | h1 (mm) | h2 (mm) | i (mm) | l (mm) | n (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
277.57 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | 25 | 25 | 35 | 65 | 110 | 20 | M12 | 48 - 78 | 112 | 12.5 | 40 | 10 | |||
348.34 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | 30 | 30 | 40 | 78 | 142 | 30 | M16 | 60 - 96 | 145 | 14 | 50 | 13 |
Loading...
Werkstoff | Stahl | Ausführung | Korpus | Ausführung | Niederhalter |
---|---|---|---|---|---|
Spannarmhöhe, Ausführung | Standard | Grundkörper | Stahlblech | Verschleißteile | Vergüteter Stahl |
Zugstange | Spezialstahl | Konfliktmineralien frei | Ja | REACH-konform | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
a(mm)
b(mm)
b1(mm)
c(mm)
e(mm)
f(mm)
g
h1(mm)
h2(mm)
i(mm)
l(mm)
n(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften