Spanneisen gerade, kurz

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
23700.0022
23700.0026
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSa
(mm)
b1
(mm)
b2
(mm)
d l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
l4
(mm)

38.52 €

1 3 Arbeitstage 102012.535M1211021.511.582

54.00 €

1 3 Arbeitstage 10301740M161422815107

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff vergüteter Stahl Ausführung Korpus Ausführung Niederhalter
Konfliktmineralien frei Ja REACH-konform Ja

Technischer Support