Zwischenelemente, mit Auflage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
23700.0212
23700.0216
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSa
(mm)
b
(mm)
c
(mm)
g h1
(mm)
h2
(mm)
i
(mm)
k
(mm)
l
(mm)

186.05 €

1 3 Arbeitstage 10502592M1235 - 532539.52840

241.74 €

1 3 Arbeitstage 106030112M1642 - 6830483450

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Stahl Ausführung Korpus Ausführung Peripherals
Grundkörper Stahlblech Verschleißteile Vergüteter Stahl Zugstange Spezialstahl
Konfliktmineralien frei Ja REACH-konform Ja

Technischer Support