Fußelemente

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
23700.0312
23700.0316
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSa
(mm)
b
(mm)
b1
(mm)
c
(mm)
f
(mm)
g i
(mm)
k
(mm)
l
(mm)

132.36 €

1 3 Arbeitstage 103025306512.5M1212.52040

197.21 €

1 3 Arbeitstage 104030408017M16162550

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Stahl Ausführung Korpus Ausführung Peripherals
Grundkörper Stahlblech Verschleißteile Vergüteter Stahl Zugstange Spezialstahl
Konfliktmineralien frei Ja REACH-konform Ja

Technischer Support