Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
23700.0612
Werkstoff | Stahl | Ausführung | Korpus | Ausführung | Peripherals |
---|---|---|---|---|---|
a(mm) | 12 | b(mm) | 30 | b1(mm) | 25 |
c(mm) | 65 | g | M12 | i(mm) | 12.5 |
p(mm) | 23 | Grundkörper | Stahlblech | Verschleißteile | Vergüteter Stahl |
Zugstange | Spezialstahl | Konfliktmineralien frei | Ja | REACH-konform | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Fußelemente, niedrig, die Teilenummer ist 23700.0612.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 23700.0612.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften