Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
23700.0712 |
23700.0716 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | a (mm) | b (mm) | c (mm) | g | i (mm) | p (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89.09 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | 8 | 25 | 65 | M12 | 12.5 | 27 | |||
99.81 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | 12 | 30 | 78 | M16 | 14 | 33 |
Loading...
Werkstoff | Stahl | Ausführung | Korpus | Ausführung | Peripherals |
---|---|---|---|---|---|
Grundkörper | Stahlblech | Verschleißteile | Vergüteter Stahl | Zugstange | Spezialstahl |
Konfliktmineralien frei | Ja | REACH-konform | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
a(mm)
b(mm)
c(mm)
g
i(mm)
p(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften