Vorlegescheiben / 22270.00□□ / Kegelsenkung, gefast / Stahl / geschwärzt

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Vorlegescheiben, EH 22270.

PRODUKTBESCHREIBUNG

 

Werkstoff

• Automatenstahl, ungehärtet, brüniert
• Rostfreier Stahl 1.4305

MASSZEICHNUNG

BESTELLINFORMATIONEN

AbmessungenGewichtArt.-Nr.
d1d2s  
[mm][g] 
Automatenstahl
164.53.03.622270.0016
204.53.06.122270.0020
225.53.58.122270.0022
255.53.511.022270.0025
285.53.514.022270.0028
326.64.022.022270.0032
366.64.028.022270.0036
406.65.044.022270.0040
456.66.066.022270.0045
526.66.091.022270.0052
Rostfreier Stahl
164.53.03.622270.0116
204.53.06.122270.0120
225.53.58.122270.0122
255.53.511.022270.0125
285.53.514.022270.0128
326.64.022.022270.0132
366.64.028.022270.0136
406.65.044.022270.0140
456.66.066.022270.0145
526.66.091.022270.0152

ANWENDUNGSBEISPIEL

Teilenummer
22270.0016
22270.0020
22270.0022
22270.0025
22270.0028
22270.0032
22270.0036
22270.0040
22270.0045
22270.0052
22270.0116
22270.0120
22270.0122
22270.0125
22270.0128
22270.0132
22270.0136
22270.0140
22270.0145
22270.0152
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAußendurchmesser
(mm)
Innendurchmesser
(mm)
Dicke / Länge
(mm)
Werkstoff Oberflächenbehandlung

1.05 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10164.53[Stahl] AutomatenstahlBrüniert

1.08 €

1 3 Arbeitstage 10204.53[Stahl] AutomatenstahlBrüniert

1.50 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10225.53.5[Stahl] AutomatenstahlBrüniert

1.58 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10255.53.5[Stahl] AutomatenstahlBrüniert

1.73 €

1 4 Arbeitstage 10285.53.5[Stahl] AutomatenstahlBrüniert

2.20 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10326.64[Stahl] AutomatenstahlBrüniert

2.54 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10366.64[Stahl] AutomatenstahlBrüniert

3.27 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10406.65[Stahl] AutomatenstahlBrüniert

4.05 €

1 4 Arbeitstage 10456.66[Stahl] AutomatenstahlBrüniert

5.18 €

1 4 Arbeitstage 10526.66[Stahl] AutomatenstahlBrüniert

1.63 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10164.53[Rostfreier Stahl] Rostfreier Stahl EN 1.4305 Äquiv.Unbehandelt

1.95 €

1 4 Arbeitstage 10204.53[Rostfreier Stahl] Rostfreier Stahl EN 1.4305 Äquiv.Unbehandelt

2.78 €

10 4 Arbeitstage 10225.53.5[Rostfreier Stahl] Rostfreier Stahl EN 1.4305 Äquiv.Unbehandelt

2.91 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10255.53.5[Rostfreier Stahl] Rostfreier Stahl EN 1.4305 Äquiv.Unbehandelt

2.93 €

1 4 Arbeitstage 10285.53.5[Rostfreier Stahl] Rostfreier Stahl EN 1.4305 Äquiv.Unbehandelt

3.72 €

18 4 Arbeitstage 10326.64[Rostfreier Stahl] Rostfreier Stahl EN 1.4305 Äquiv.Unbehandelt

3.60 €

10 4 Arbeitstage 10366.64[Rostfreier Stahl] Rostfreier Stahl EN 1.4305 Äquiv.Unbehandelt

4.19 €

10 2 Arbeitstage 10406.65[Rostfreier Stahl] Rostfreier Stahl EN 1.4305 Äquiv.Unbehandelt

5.24 €

3.25 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10456.66[Rostfreier Stahl] Rostfreier Stahl EN 1.4305 Äquiv.Unbehandelt

6.43 €

10 2 Arbeitstage 10526.66[Rostfreier Stahl] Rostfreier Stahl EN 1.4305 Äquiv.Unbehandelt

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form Rund/zylindrisch Ausführung - Innendurchmesser Senkbohrung (konisch) Konfliktmineralfrei ja
REACh-konform ja

Technischer Support