Vorsteckscheiben / 22290.00□□ / Stahl / brüniert / DIN 6372

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
22290.0006
22290.0008
22290.0010
22290.0012
22290.0016
22290.0020
22290.0024
22290.0030
22290.0036
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAußendurchmesser
(mm)
Innendurchmesser
(mm)
Dicke / Länge
(mm)
d3
(mm)
b
(mm)
l
(mm)

7.09 €

18 4 Arbeitstage -226.4666.40.8

8.75 €

1 4 Arbeitstage 10288.4788.41

10.20 €

6.32 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

103410.581010.51.2

11.07 €

1 4 Arbeitstage 104013912131.8

17.15 €

10.63 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1056171216171.8

28.01 €

1 4 Arbeitstage 1064211420212

33.65 €

1 4 Arbeitstage 1075251624252

50.87 €

1 4 Arbeitstage 1090311830312

62.18 €

1 4 Arbeitstage 10100372036372.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form Rund/zylindrisch Ausführung - Innendurchmesser Langloch Werkstoff Vergütungsstahl
Oberflächenbehandlung Brüniert Konfliktmineralfrei ja REACh-konform ja

Technischer Support