Feste Nutensteine / 231100110 / Stahl / vergütet

Feste Nutensteine / 231100110 / Stahl / vergütet
  • Sonderpreis
Zum Ausrichten von Vorrichtungen und Spannzeugen auf Aufspannpaletten bzw. Paletten mit zylindrischen Richtbohrungen. Sie können in den Bohrungen wie auch in den Nuten eingesetzt werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
23110.0110
23110.0112
23110.0114
23110.0116
23110.0118
23110.0120
23110.0122
23110.0128
23110.0136
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAußendurchmesser
(mm)
b
(mm)
Für Schrauben ISO 4762

72.26 €

44.80 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

103010M6 x 10

74.66 €

1 4 Arbeitstage 103012M6 x 10

62.68 €

1 4 Arbeitstage 103014M6 x 16

63.40 €

1 4 Arbeitstage 103016M6 x 16

65.53 €

40.63 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

103018M6 x 16

68.72 €

1 4 Arbeitstage 103620M6 x 16

70.29 €

43.58 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

104022M6 x 16

69.35 €

1 4 Arbeitstage 104228M6 x 16

72.45 €

1 4 Arbeitstage 104836M6 x 16

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form Vierkant Ausführung - Innendurchmesser Senkbohrung (zylindrisch) Werkstoff Stahl
Oberflächenbehandlung Brüniert b1(mm) 20 Konfliktmineralfrei ja
REACh-konform ja

Technischer Support