Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
![]() | Die Zentrierbolzen werden zur Zentrierung von Vorrichtungen auf Paletten eingesetzt. |
Abmessungen | Gewicht | Art.-Nr. | |
d | l | ||
h6 | |||
[mm] | [g] | ||
20 | 31 | 70 | 23110.0510 |
25 | 35 | 118 | 23110.0520 |
50 | 31 | 473 | 23110.0530 |
50 | 45 | 695 | 23110.0540 |
Teilenummer
|
---|
23110.0510 |
23110.0520 |
23110.0530 |
23110.0540 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | d (mm) | l (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.66 € | 18 | 4 Arbeitstage | 10 | 20 | 31 | |||
26.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 25 | 35 | |||
41.22 € 25.56 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 50 | 31 | |||
47.11 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 50 | 45 |
Loading...
Form | Rund/zylindrisch | Ausführung - Innendurchmesser | Innengewinde | Werkstoff | gehärteter Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung | Unbehandelt | Konfliktmineralfrei | ja | REACh-konform | ja |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
d(mm)
l(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften