Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
![]() | Augenschrauben ähnlich DIN 444, jedoch als Stahlausführung mit höherer Güte 8.8. Die Ausführung aus rostfreiem Stahl A2-50 verfügt über eine Zugfestigkeit von min. 500 N/mm2. |
Abmessungen | Gewicht | Art.-Nr. | |||||
d1 | l | d2 | d3 | b | s | ||
H9 | |||||||
[mm] | [g] | ||||||
Vergütungsstahl | |||||||
M 5 | 25 | 5 | 12 | 16 | 6 | 5.6 | 22980.0202 |
M 5 | 30 | 5 | 12 | 16 | 6 | 6.4 | 22980.0203 |
M 5 | 35 | 5 | 12 | 16 | 6 | 7.1 | 22980.0204 |
M 5 | 40 | 5 | 12 | 16 | 6 | 7.9 | 22980.0205 |
M 6 | 30 | 6 | 14 | 18 | 7 | 9.5 | 22980.0212 |
M 6 | 40 | 6 | 14 | 18 | 7 | 11.0 | 22980.0214 |
M 6 | 50 | 6 | 14 | 18 | 7 | 14.0 | 22980.0216 |
M 6 | 60 | 6 | 14 | 18 | 7 | 16.0 | 22980.0218 |
M 6 | 80 | 6 | 14 | 18 | 7 | 20.0 | 22980.0222 |
M 8 | 40 | 8 | 18 | 22 | 9 | 22.0 | 22980.0232 |
M 8 | 50 | 8 | 18 | 22 | 9 | 26.0 | 22980.0234 |
M 8 | 60 | 8 | 18 | 22 | 9 | 30.0 | 22980.0236 |
M 8 | 80 | 8 | 18 | 22 | 9 | 37.0 | 22980.0240 |
M 8 | 100 | 8 | 18 | 22 | 9 | 44.0 | 22980.0244 |
M10 | 50 | 10 | 20 | 26 | 12 | 40.0 | 22980.0252 |
M10 | 60 | 10 | 20 | 26 | 12 | 43.0 | 22980.0254 |
M10 | 75 | 10 | 20 | 26 | 12 | 51.0 | 22980.0257 |
M10 | 100 | 10 | 20 | 26 | 12 | 67.0 | 22980.0262 |
M10 | 120 | 10 | 20 | 26 | 12 | 72.0 | 22980.0266 |
M12 | 50 | 12 | 25 | 30 | 14 | 59.0 | 22980.0272 |
M12 | 60 | 12 | 25 | 30 | 14 | 68.0 | 22980.0274 |
M12 | 80 | 12 | 25 | 30 | 14 | 85.0 | 22980.0278 |
M12 | 100 | 12 | 25 | 30 | 14 | 102.0 | 22980.0282 |
M12 | 120 | 12 | 25 | 30 | 14 | 119.0 | 22980.0286 |
M16 | 60 | 16 | 32 | 38 | 17 | 128.0 | 22980.0292 |
M16 | 80 | 16 | 32 | 38 | 17 | 159.0 | 22980.0294 |
M16 | 100 | 16 | 32 | 38 | 17 | 190.0 | 22980.0298 |
M16 | 120 | 16 | 32 | 38 | 17 | 220.0 | 22980.0302 |
M16 | 150 | 16 | 32 | 44 | 17 | 265.0 | 22980.0308 |
M20 | 100 | 18 | 40 | 46 | 22 | 323.0 | 22980.0312 |
M20 | 120 | 18 | 40 | 46 | 22 | 373.0 | 22980.0316 |
M20 | 160 | 18 | 40 | 52 | 22 | 466.0 | 22980.0324 |
M20 | 200 | 18 | 40 | 52 | 22 | 562.0 | 22980.0332 |
M24 | 100 | 22 | 45 | 54 | 25 | 443.0 | 22980.0342 |
M24 | 120 | 22 | 45 | 54 | 25 | 512.0 | 22980.0346 |
M24 | 160 | 22 | 45 | 60 | 25 | 649.0 | 22980.0354 |
M24 | 200 | 22 | 45 | 60 | 25 | 787.0 | 22980.0362 |
Rostfreier Stahl | |||||||
M 5 | 25 | 5 | 12 | 16 | 6 | 5.7 | 22980.0402 |
M 5 | 30 | 5 | 12 | 16 | 6 | 6.4 | 22980.0403 |
M 5 | 35 | 5 | 12 | 16 | 6 | 7.1 | 22980.0404 |
M 5 | 40 | 5 | 12 | 16 | 6 | 7.8 | 22980.0405 |
M 6 | 30 | 6 | 14 | 18 | 7 | 9.6 | 22980.0412 |
M 6 | 40 | 6 | 14 | 18 | 7 | 12.0 | 22980.0414 |
M 6 | 50 | 6 | 14 | 18 | 7 | 14.0 | 22980.0416 |
M 6 | 60 | 6 | 14 | 18 | 7 | 16.0 | 22980.0418 |
M 6 | 80 | 6 | 14 | 18 | 7 | 20.0 | 22980.0422 |
M 8 | 40 | 8 | 18 | 22 | 9 | 22.0 | 22980.0432 |
M 8 | 50 | 8 | 18 | 22 | 9 | 26.0 | 22980.0434 |
M 8 | 60 | 8 | 18 | 22 | 9 | 30.0 | 22980.0436 |
M 8 | 80 | 8 | 18 | 22 | 9 | 41.0 | 22980.0440 |
M 8 | 100 | 8 | 18 | 22 | 9 | 45.0 | 22980.0444 |
M10 | 50 | 10 | 20 | 26 | 12 | 38.0 | 22980.0452 |
M10 | 60 | 10 | 20 | 26 | 12 | 44.0 | 22980.0454 |
M10 | 75 | 10 | 20 | 26 | 12 | 53.0 | 22980.0457 |
M10 | 100 | 10 | 20 | 26 | 12 | 68.0 | 22980.0462 |
M10 | 120 | 10 | 20 | 26 | 12 | 81.0 | 22980.0466 |
M12 | 50 | 12 | 25 | 30 | 14 | 60.0 | 22980.0472 |
M12 | 60 | 12 | 25 | 30 | 14 | 68.0 | 22980.0474 |
M12 | 80 | 12 | 25 | 30 | 14 | 86.0 | 22980.0478 |
M12 | 100 | 12 | 25 | 30 | 14 | 103.0 | 22980.0482 |
M12 | 120 | 12 | 25 | 30 | 14 | 122.0 | 22980.0486 |
M16 | 60 | 16 | 32 | 38 | 17 | 129.0 | 22980.0492 |
M16 | 80 | 16 | 32 | 38 | 17 | 162.0 | 22980.0494 |
M16 | 100 | 16 | 32 | 38 | 17 | 195.0 | 22980.0498 |
M16 | 120 | 16 | 32 | 38 | 17 | 226.0 | 22980.0502 |
M16 | 150 | 16 | 32 | 44 | 17 | 272.0 | 22980.0508 |
M20 | 100 | 18 | 40 | 46 | 22 | 331.0 | 22980.0512 |
M20 | 120 | 18 | 40 | 46 | 22 | 379.0 | 22980.0516 |
M20 | 160 | 18 | 40 | 52 | 22 | 474.0 | 22980.0524 |
M20 | 200 | 18 | 40 | 52 | 22 | 574.0 | 22980.0532 |
M24 | 100 | 22 | 45 | 54 | 25 | 457.0 | 22980.0542 |
M24 | 120 | 22 | 45 | 54 | 25 | 529.0 | 22980.0546 |
M24 | 160 | 22 | 45 | 60 | 25 | 667.0 | 22980.0554 |
M24 | 200 | 22 | 45 | 60 | 25 | 809.0 | 22980.0562 |
![]() | Die Augenschrauben in Präzisionsausführung übertreffen die DIN-Ausführung (DIN 444) in Qualität und Güte. Das Gewinde ist gerollt - der Schaftdurchmesser entspricht dem Rolldurchmesser. Bohrungstoleranz d2 = H7. |
Abmessungen | Gewicht | Art.-Nr. | |||||
d1 | l | d2 | d3 | b | s | ||
H7 | -0.2 | ||||||
[mm] | [g] | ||||||
M 8 | 40 | 8 | 18 | 22 | 9 | 28 | 22980.0081 |
M 8 | 60 | 8 | 18 | 22 | 9 | 28 | 22980.0084 |
M10 | 50 | 10 | 20 | 26 | 12 | 38 | 22980.0103 |
M10 | 75 | 10 | 20 | 26 | 12 | 50 | 22980.0106 |
M10 | 100 | 10 | 20 | 26 | 12 | 62 | 22980.0108 |
M12 | 60 | 12 | 25 | 30 | 14 | 70 | 22980.0122 |
M12 | 80 | 12 | 25 | 30 | 14 | 84 | 22980.0125 |
M12 | 120 | 12 | 25 | 30 | 14 | 113 | 22980.0128 |
M16 | 80 | 16 | 32 | 38 | 17 | 153 | 22980.0163 |
M16 | 150 | 16 | 32 | 44 | 17 | 245 | 22980.0168 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nenngröße Schraube (M) | Länge L (mm) | Werkstoff | Werkstoff | d2 (mm) | d3 (mm) | b (mm) | s (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.95 € | 6 | 2 Arbeitstage | 10 | M8 | 40 | Vergütetem Stahl, gehärtet, Gütegrad 8.8, schwarz | Vergütungsstahl, vergütet, Güte 8.8, schwarz | 8 | 18 | 22 | 9 | |||
8.36 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | M8 | 60 | Vergütetem Stahl, gehärtet, Gütegrad 8.8, schwarz | Vergütungsstahl, vergütet, Güte 8.8, schwarz | 8 | 18 | 22 | 9 | |||
8.69 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | M10 | 50 | Vergütetem Stahl, gehärtet, Gütegrad 8.8, schwarz | Vergütungsstahl, vergütet, Güte 8.8, schwarz | 10 | 20 | 26 | 12 | |||
8.94 € | 2 | 2 Arbeitstage | 10 | M10 | 75 | Vergütetem Stahl, gehärtet, Gütegrad 8.8, schwarz | Vergütungsstahl, vergütet, Güte 8.8, schwarz | 10 | 20 | 26 | 12 | |||
9.28 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | M10 | 100 | Vergütetem Stahl, gehärtet, Gütegrad 8.8, schwarz | Vergütungsstahl, vergütet, Güte 8.8, schwarz | 10 | 20 | 26 | 12 | |||
8.54 € | 2 | 2 Arbeitstage | 10 | M12 | 60 | Vergütetem Stahl, gehärtet, Gütegrad 8.8, schwarz | Vergütungsstahl, vergütet, Güte 8.8, schwarz | 12 | 25 | 30 | 14 | |||
8.94 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | M12 | 80 | Vergütetem Stahl, gehärtet, Gütegrad 8.8, schwarz | Vergütungsstahl, vergütet, Güte 8.8, schwarz | 12 | 25 | 30 | 14 | |||
9.91 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | M12 | 120 | Vergütetem Stahl, gehärtet, Gütegrad 8.8, schwarz | Vergütungsstahl, vergütet, Güte 8.8, schwarz | 12 | 25 | 30 | 14 | |||
10.74 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | M16 | 80 | Vergütetem Stahl, gehärtet, Gütegrad 8.8, schwarz | Vergütungsstahl, vergütet, Güte 8.8, schwarz | 16 | 32 | 38 | 17 | |||
13.34 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | M16 | 150 | Vergütetem Stahl, gehärtet, Gütegrad 8.8, schwarz | Vergütungsstahl, vergütet, Güte 8.8, schwarz | 16 | 32 | 44 | 17 | |||
4.75 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | M5 | 25 | Vergütetem Stahl, gehärtet, Gütegrad 8.8, schwarz | Vergütungsstahl, vergütet, Güte 8.8, schwarz | 5 | 12 | 16 | 6 | |||
4.86 € | 6 | 2 Arbeitstage | 10 | M5 | 30 | Vergütetem Stahl, gehärtet, Gütegrad 8.8, schwarz | Vergütungsstahl, vergütet, Güte 8.8, schwarz | 5 | 12 | 16 | 6 | |||
4.97 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | M5 | 35 | Vergütetem Stahl, gehärtet, Gütegrad 8.8, schwarz | Vergütungsstahl, vergütet, Güte 8.8, schwarz | 5 | 12 | 16 | 6 | |||
5.12 € | 2 | 3 Arbeitstage | 10 | M5 | 40 | Vergütetem Stahl, gehärtet, Gütegrad 8.8, schwarz | Vergütungsstahl, vergütet, Güte 8.8, schwarz | 5 | 12 | 16 | 6 | |||
4.22 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | M6 | 30 | Vergütetem Stahl, gehärtet, Gütegrad 8.8, schwarz | Vergütungsstahl, vergütet, Güte 8.8, schwarz | 6 | 14 | 18 | 7 | |||
4.34 € | 2 | 3 Arbeitstage | 10 | M6 | 40 | Vergütetem Stahl, gehärtet, Gütegrad 8.8, schwarz | Vergütungsstahl, vergütet, Güte 8.8, schwarz | 6 | 14 | 18 | 7 | |||
4.47 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | M6 | 50 | Vergütetem Stahl, gehärtet, Gütegrad 8.8, schwarz | Vergütungsstahl, vergütet, Güte 8.8, schwarz | 6 | 14 | 18 | 7 | |||
4.89 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | M6 | 60 | Vergütetem Stahl, gehärtet, Gütegrad 8.8, schwarz | Vergütungsstahl, vergütet, Güte 8.8, schwarz | 6 | 14 | 18 | 7 | |||
5.22 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | M6 | 80 | Vergütetem Stahl, gehärtet, Gütegrad 8.8, schwarz | Vergütungsstahl, vergütet, Güte 8.8, schwarz | 6 | 14 | 18 | 7 | |||
5.63 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | M8 | 40 | Vergütetem Stahl, gehärtet, Gütegrad 8.8, schwarz | Vergütungsstahl, vergütet, Güte 8.8, schwarz | 8 | 18 | 22 | 9 | |||
5.96 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | M8 | 50 | Vergütetem Stahl, gehärtet, Gütegrad 8.8, schwarz | Vergütungsstahl, vergütet, Güte 8.8, schwarz | 8 | 18 | 22 | 9 | |||
6.09 € | 6 | 2 Arbeitstage | 10 | M8 | 60 | Vergütetem Stahl, gehärtet, Gütegrad 8.8, schwarz | Vergütungsstahl, vergütet, Güte 8.8, schwarz | 8 | 18 | 22 | 9 | |||
6.33 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | M8 | 80 | Vergütetem Stahl, gehärtet, Gütegrad 8.8, schwarz | Vergütungsstahl, vergütet, Güte 8.8, schwarz | 8 | 18 | 22 | 9 | |||
6.80 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | M8 | 100 | Vergütetem Stahl, gehärtet, Gütegrad 8.8, schwarz | Vergütungsstahl, vergütet, Güte 8.8, schwarz | 8 | 18 | 22 | 9 | |||
6.62 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | M10 | 50 | Vergütetem Stahl, gehärtet, Gütegrad 8.8, schwarz | Vergütungsstahl, vergütet, Güte 8.8, schwarz | 10 | 20 | 26 | 12 | |||
6.84 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | M10 | 60 | Vergütetem Stahl, gehärtet, Gütegrad 8.8, schwarz | Vergütungsstahl, vergütet, Güte 8.8, schwarz | 10 | 20 | 26 | 12 | |||
7.37 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | M10 | 75 | Vergütetem Stahl, gehärtet, Gütegrad 8.8, schwarz | Vergütungsstahl, vergütet, Güte 8.8, schwarz | 10 | 20 | 26 | 12 | |||
7.84 € | 2 | 2 Arbeitstage | 10 | M10 | 100 | Vergütetem Stahl, gehärtet, Gütegrad 8.8, schwarz | Vergütungsstahl, vergütet, Güte 8.8, schwarz | 10 | 20 | 26 | 12 | |||
8.28 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | M10 | 120 | Vergütetem Stahl, gehärtet, Gütegrad 8.8, schwarz | Vergütungsstahl, vergütet, Güte 8.8, schwarz | 10 | 20 | 26 | 12 | |||
7.07 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | M12 | 50 | Vergütetem Stahl, gehärtet, Gütegrad 8.8, schwarz | Vergütungsstahl, vergütet, Güte 8.8, schwarz | 12 | 25 | 30 | 14 | |||
7.14 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | M12 | 60 | Vergütetem Stahl, gehärtet, Gütegrad 8.8, schwarz | Vergütungsstahl, vergütet, Güte 8.8, schwarz | 12 | 25 | 30 | 14 | |||
7.53 € | 6 | 2 Arbeitstage | 10 | M12 | 80 | Vergütetem Stahl, gehärtet, Gütegrad 8.8, schwarz | Vergütungsstahl, vergütet, Güte 8.8, schwarz | 12 | 25 | 30 | 14 | |||
7.88 € | 2 | 3 Arbeitstage | 10 | M12 | 100 | Vergütetem Stahl, gehärtet, Gütegrad 8.8, schwarz | Vergütungsstahl, vergütet, Güte 8.8, schwarz | 12 | 25 | 30 | 14 | |||
8.37 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | M12 | 120 | Vergütetem Stahl, gehärtet, Gütegrad 8.8, schwarz | Vergütungsstahl, vergütet, Güte 8.8, schwarz | 12 | 25 | 30 | 14 | |||
9.05 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | M16 | 60 | Vergütetem Stahl, gehärtet, Gütegrad 8.8, schwarz | Vergütungsstahl, vergütet, Güte 8.8, schwarz | 16 | 32 | 38 | 17 | |||
9.61 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | M16 | 80 | Vergütetem Stahl, gehärtet, Gütegrad 8.8, schwarz | Vergütungsstahl, vergütet, Güte 8.8, schwarz | 16 | 32 | 38 | 17 | |||
9.75 € | 2 | 2 Arbeitstage | 10 | M16 | 100 | Vergütetem Stahl, gehärtet, Gütegrad 8.8, schwarz | Vergütungsstahl, vergütet, Güte 8.8, schwarz | 16 | 32 | 38 | 17 | |||
9.75 € | 2 | 2 Arbeitstage | 10 | M16 | 120 | Vergütetem Stahl, gehärtet, Gütegrad 8.8, schwarz | Vergütungsstahl, vergütet, Güte 8.8, schwarz | 16 | 32 | 38 | 17 | |||
10.74 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | M16 | 150 | Vergütetem Stahl, gehärtet, Gütegrad 8.8, schwarz | Vergütungsstahl, vergütet, Güte 8.8, schwarz | 16 | 32 | 44 | 17 | |||
12.64 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | M20 | 100 | Vergütetem Stahl, gehärtet, Gütegrad 8.8, schwarz | Vergütungsstahl, vergütet, Güte 8.8, schwarz | 18 | 40 | 46 | 22 | |||
13.58 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | M20 | 120 | Vergütetem Stahl, gehärtet, Gütegrad 8.8, schwarz | Vergütungsstahl, vergütet, Güte 8.8, schwarz | 18 | 40 | 46 | 22 | |||
15.49 € | 2 | 2 Arbeitstage | 10 | M20 | 160 | Vergütetem Stahl, gehärtet, Gütegrad 8.8, schwarz | Vergütungsstahl, vergütet, Güte 8.8, schwarz | 18 | 40 | 52 | 22 | |||
17.52 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | M20 | 200 | Vergütetem Stahl, gehärtet, Gütegrad 8.8, schwarz | Vergütungsstahl, vergütet, Güte 8.8, schwarz | 18 | 40 | 52 | 22 | |||
21.80 € | 2 | 2 Arbeitstage | 10 | M24 | 100 | Vergütetem Stahl, gehärtet, Gütegrad 8.8, schwarz | Vergütungsstahl, vergütet, Güte 8.8, schwarz | 22 | 45 | 54 | 25 | |||
23.61 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | M24 | 120 | Vergütetem Stahl, gehärtet, Gütegrad 8.8, schwarz | Vergütungsstahl, vergütet, Güte 8.8, schwarz | 22 | 45 | 54 | 25 | |||
26.92 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | M24 | 160 | Vergütetem Stahl, gehärtet, Gütegrad 8.8, schwarz | Vergütungsstahl, vergütet, Güte 8.8, schwarz | 22 | 45 | 60 | 25 | |||
30.50 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | M24 | 200 | Vergütetem Stahl, gehärtet, Gütegrad 8.8, schwarz | Vergütungsstahl, vergütet, Güte 8.8, schwarz | 22 | 45 | 60 | 25 | |||
5.66 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | M5 | 25 | Rostfreier Stahl 1.4301 | Rostfreier Stahl 1.4301 | 5 | 12 | 16 | 6 | |||
5.84 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | M5 | 30 | Rostfreier Stahl 1.4301 | Rostfreier Stahl 1.4301 | 5 | 12 | 16 | 6 | |||
5.96 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | M5 | 35 | Rostfreier Stahl 1.4301 | Rostfreier Stahl 1.4301 | 5 | 12 | 16 | 6 | |||
6.14 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | M5 | 40 | Rostfreier Stahl 1.4301 | Rostfreier Stahl 1.4301 | 5 | 12 | 16 | 6 | |||
5.09 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | M6 | 30 | Rostfreier Stahl 1.4301 | Rostfreier Stahl 1.4301 | 6 | 14 | 18 | 7 | |||
5.22 € | 2 | 2 Arbeitstage | 10 | M6 | 40 | Rostfreier Stahl 1.4301 | Rostfreier Stahl 1.4301 | 6 | 14 | 18 | 7 | |||
5.40 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | M6 | 50 | Rostfreier Stahl 1.4301 | Rostfreier Stahl 1.4301 | 6 | 14 | 18 | 7 | |||
5.63 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | M6 | 60 | Rostfreier Stahl 1.4301 | Rostfreier Stahl 1.4301 | 6 | 14 | 18 | 7 | |||
6.13 € | 2 | 2 Arbeitstage | 10 | M6 | 80 | Rostfreier Stahl 1.4301 | Rostfreier Stahl 1.4301 | 6 | 14 | 18 | 7 | |||
6.37 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | M8 | 40 | Rostfreier Stahl 1.4301 | Rostfreier Stahl 1.4301 | 8 | 18 | 22 | 9 | |||
6.62 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | M8 | 50 | Rostfreier Stahl 1.4301 | Rostfreier Stahl 1.4301 | 8 | 18 | 22 | 9 | |||
6.79 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | M8 | 60 | Rostfreier Stahl 1.4301 | Rostfreier Stahl 1.4301 | 8 | 18 | 22 | 9 | |||
7.01 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | M8 | 80 | Rostfreier Stahl 1.4301 | Rostfreier Stahl 1.4301 | 8 | 18 | 22 | 9 |
Loading...
Spitzenform | Flaches Ende | Festigkeitsklasse (Stahl) | 8.8 | Gewindeart | Metrisches Regelgewinde |
---|---|---|---|---|---|
Anwendung | Standard | Schraubmodell | Halbgewinde | Technischer Standard | DIN |
Konfliktmineralfrei | ja | REACH-konform | ja |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Nenngröße Schraube (M)
Länge L (mm)
Werkstoff
Werkstoff
d2(mm)
d3(mm)
b(mm)
s(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften