Stiftschrauben für T-Nuten / 23040.□□□ / DIN 6379 / Regelgewinde / rechtsgängig / 8.8, 10.9

Stiftschrauben für T-Nuten / 23040.□□□ / DIN 6379 / Regelgewinde / rechtsgängig / 8.8, 10.9
  • Sonderpreis
Konfigurierbar in [Länge] 50 - 250 (mm) / [Material] Stahl / [Oberflächenbehandlung] Brüniert / [Festigkeit] 8.8 - 10.9
Brauchen Sie einen neuen Gewindebolzen? Dann sehen Sie sich dieses Modell von HALDER doch einmal genauer an. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus Stahl (8.8 - 10.9). Er ist erhältlich in den Größen 50 - 250 (mm). Um den Gewindebolzen bestmöglich gegen Umwelteinflüsse zu schützen, ist die Oberflächenbehandlung brüniert. Der Gewindebolzen in unserem Onlineshop ist in verschiedenen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung. Herstellerdetails:Die Stiftschrauben ergeben zusammen mit T-Nutensteinen DIN 508 (EH 23010./23020.), Muttern DIN 6330 (EH 23070.) und Scheiben DIN 6340 (EH 23060.) die kompletten Aufspannschrauben.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

 

Example

 

Example 2

Teilenummer
23040.0562
23040.0563
23040.0564
23040.0582
23040.0583
23040.0584
23040.0602
23040.0603
23040.0604
23040.0605
23040.0606
23040.0622
23040.0623
23040.0624
23040.0625
23040.0626
23040.0627
23040.0662
23040.0664
23040.0665
23040.0666
23040.0667
23040.1168
23040.1202
23040.1203
23040.1204
23040.1205
23040.1206
23040.1207
23040.1208
23040.1242
23040.1243
23040.1244
23040.1246
23040.1247
23040.1248
23040.1249
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Gewinde (M)
(mm)
[L] Länge
(mm)
Oberflächenbehandlung Festigkeitsklasse (Stahl) b1
(mm)
b2
(mm)
Abmessungen nicht in DIN

3.26 €

10 4 Arbeitstage 10650Triiron Film10.91530-

3.29 €

1 4 Arbeitstage 10663Triiron Film10.91540-

3.68 €

1 4 Arbeitstage 10680Triiron Film10.91550-

3.28 €

1 3 Arbeitstage 10863Triiron Film10.92040-

3.43 €

2.13 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

108100Triiron Film10.92063-

4.37 €

1 4 Arbeitstage 108160Triiron Film10.920100-

3.64 €

1 4 Arbeitstage 101080Triiron Film10.92550-

3.71 €

10 4 Arbeitstage 1010100Triiron Film10.92575-

3.80 €

2.36 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1010125Triiron Film10.92575-

5.37 €

1 4 Arbeitstage 1010160Triiron Film10.925100Abmessungen sind nicht in der DIN enthalten

5.56 €

1 4 Arbeitstage 1010200Triiron Film10.925125-

3.80 €

1 4 Arbeitstage 101263Triiron Film10.9---

4.01 €

2.49 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

101280Triiron Film10.9---

4.22 €

10 4 Arbeitstage 1012100Triiron Film10.93063Abmessungen sind nicht in der DIN enthalten

4.41 €

2.73 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1012125Triiron Film10.93075-

5.82 €

1 4 Arbeitstage 1012160Triiron Film10.930100-

5.85 €

10 4 Arbeitstage 1012200Triiron Film10.930125-

5.82 €

1 4 Arbeitstage 101680Triiron Film8.8---

5.96 €

3.70 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1016125Triiron Film8.84063-

7.21 €

4.47 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1016160Triiron Film8.84075-

9.17 €

1 4 Arbeitstage 1016200Triiron Film8.840100Abmessungen sind nicht in der DIN enthalten

10.61 €

1 4 Arbeitstage 1016250Triiron Film8.840125-

13.89 €

1 4 Arbeitstage -16315-8.840200Abmessungen sind nicht in der DIN enthalten

9.84 €

1 4 Arbeitstage -20125-8.8--Abmessungen sind nicht in der DIN enthalten

14.24 €

1 4 Arbeitstage -20200-8.855100Abmessungen sind nicht in der DIN enthalten

16.71 €

1 4 Arbeitstage -20250-8.855125Abmessungen sind nicht in der DIN enthalten

20.57 €

1 4 Arbeitstage -20315-8.855180Abmessungen sind nicht in der DIN enthalten

29.55 €

1 4 Arbeitstage -20500-8.855315Abmessungen sind nicht in der DIN enthalten

12.19 €

1 4 Arbeitstage -20160-8.8--Abmessungen sind nicht in der DIN enthalten

27.96 €

1 4 Arbeitstage -20400-8.855250Abmessungen sind nicht in der DIN enthalten

15.88 €

1 4 Arbeitstage -24160-8.8--Abmessungen sind nicht in der DIN enthalten

22.98 €

1 4 Arbeitstage -24250-8.8--Abmessungen sind nicht in der DIN enthalten

32.65 €

1 4 Arbeitstage -24400-8.870250Abmessungen sind nicht in der DIN enthalten

13.83 €

1 4 Arbeitstage -24125-8.8--Abmessungen sind nicht in der DIN enthalten

15.25 €

1 4 Arbeitstage -24200-8.8--Abmessungen sind nicht in der DIN enthalten

29.55 €

1 4 Arbeitstage -24315-8.870180Abmessungen sind nicht in der DIN enthalten

46.43 €

1 4 Arbeitstage -24500-8.870315Abmessungen sind nicht in der DIN enthalten

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Stud bolt Werkstoff Heat-treated steel Antrieb No
Skalierung ohne Technischer Standard DIN Konfliktmineralfrei ja
REACH-konform ja

Technischer Support