Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Die T-Nutenschrauben ergeben zusammen mit den Muttern DIN 6330 (EH 23070.) und Scheiben DIN 6340 (EH 23060.) die kompletten Aufspannschrauben. Diese Schrauben für T-Nuten zeichnen sich durch das gerollte Gewinde aus. |
Nutennennmaß | Abmessungen | Gewicht | Art.-Nr. | |||||
d | l | a | b | e | k | |||
[mm] | [mm] | |||||||
Güte 10.9 | ||||||||
6 | M 6 | 25 | 5.6 | 15 | 10 | 4 | 7.7 g | 23030.0061 |
6 | M 6 | 40 | 5.6 | 28 | 10 | 4 | 10.0 g | 23030.0062 |
6 | M 6 | 63 | 5.6 | 40 | 10 | 4 | 14.0 g | 23030.0063 |
8 | M 8 | 32 | 7.6 | 22 | 13 | 6 | 19.0 g | 23030.0081 |
8 | M 8 | 50 | 7.6 | 35 | 13 | 6 | 25.0 g | 23030.0082 |
8 | M 8 | 80 | 7.6 | 50 | 13 | 6 | 34.0 g | 23030.0083 |
10 | M10 | 40 | 9.6 | 30 | 15 | 6 | 33.0 g | 23030.0101 |
10 | M10 | 63 | 9.6 | 45 | 15 | 6 | 44.0 g | 23030.0102 |
10 | M10 | 100 | 9.6 | 60 | 15 | 6 | 61.0 g | 23030.0103 |
12 | M12 | 50 | 11.6 | 35 | 18 | 7 | 54.0 g | 23030.0121 |
12 | M12 | 63 | 11.6 | 40 | 18 | 7 | 66.0 g | 23030.01251) |
12 | M12 | 80 | 11.6 | 55 | 18 | 7 | 79.0 g | 23030.0122 |
12 | M12 | 125 | 11.6 | 75 | 18 | 7 | 111.0 g | 23030.0123 |
12 | M12 | 160 | 11.6 | 100 | 18 | 7 | 136.0 g | 23030.0126 |
12 | M12 | 200 | 11.6 | 120 | 18 | 7 | 164.0 g | 23030.0124 |
14 | M12 | 50 | 13.6 | 35 | 22 | 8 | 76.0 g | 23030.0141 |
14 | M12 | 63 | 13.6 | 45 | 22 | 8 | 85.0 g | 23030.01451) |
14 | M12 | 80 | 13.6 | 55 | 22 | 8 | 97.0 g | 23030.0142 |
14 | M12 | 125 | 13.6 | 75 | 22 | 8 | 129.0 g | 23030.0143 |
14 | M12 | 160 | 13.6 | 100 | 22 | 8 | 170.0 g | 23030.0146 |
14 | M12 | 200 | 13.6 | 120 | 22 | 8 | 182.0 g | 23030.0144 |
Güte 8.8 | ||||||||
16 | M14 | 63 | 15.6 | 45 | 25 | 9 | 116.0 g | 23030.01501) |
16 | M14 | 100 | 15.6 | 65 | 25 | 9 | 154.0 g | 23030.01521) |
16 | M14 | 160 | 15.6 | 100 | 25 | 9 | 213.0 g | 23030.01541) |
16 | M14 | 250 | 15.6 | 150 | 25 | 9 | 301.0 g | 23030.01561) |
16 | M16 | 63 | 15.6 | 45 | 25 | 9 | 136.0 g | 23030.01611) |
16 | M16 | 80 | 15.6 | 55 | 25 | 9 | 158.0 g | 23030.01651) |
16 | M16 | 100 | 15.6 | 63 | 25 | 9 | 185.0 g | 23030.01621) |
16 | M16 | 160 | 15.6 | 100 | 25 | 9 | 263.0 g | 23030.01631) |
16 | M16 | 200 | 15.6 | 125 | 25 | 9 | 315.0 g | 23030.01661) |
16 | M16 | 250 | 15.6 | 150 | 25 | 9 | 381.0 g | 23030.01641) |
18 | M16 | 63 | 17.6 | 45 | 28 | 10 | 162.0 g | 23030.0181 |
18 | M16 | 80 | 17.6 | 55 | 28 | 10 | 178.0 g | 23030.01851) |
18 | M16 | 100 | 17.6 | 63 | 28 | 10 | 210.0 g | 23030.0182 |
18 | M16 | 160 | 17.6 | 100 | 28 | 10 | 289.0 g | 23030.0183 |
18 | M16 | 200 | 17.6 | 125 | 28 | 10 | 335.0 g | 23030.01861) |
18 | M16 | 250 | 17.6 | 150 | 28 | 10 | 406.0 g | 23030.0184 |
20 | M20 | 80 | 19.6 | 55 | 32 | 12 | 282.0 g | 23030.02011) |
20 | M20 | 100 | 19.6 | 65 | 32 | 12 | 320.0 g | 23030.02051) |
20 | M20 | 125 | 19.6 | 85 | 32 | 12 | 450.0 g | 23030.02021) |
20 | M20 | 160 | 19.6 | 100 | 32 | 12 | 442.0 g | 23030.02061) |
20 | M20 | 200 | 19.6 | 125 | 32 | 12 | 523.0 g | 23030.02031) |
20 | M20 | 250 | 19.6 | 150 | 32 | 12 | 624.0 g | 23030.02071) |
20 | M20 | 315 | 19.6 | 190 | 32 | 12 | 757.0 g | 23030.02041) |
22 | M20 | 80 | 21.6 | 55 | 35 | 14 | 330.0 g | 23030.0221 |
22 | M20 | 100 | 21.6 | 65 | 35 | 14 | 371.0 g | 23030.02251) |
22 | M20 | 125 | 21.6 | 85 | 35 | 14 | 422.0 g | 23030.0222 |
22 | M20 | 160 | 21.6 | 100 | 35 | 14 | 498.0 g | 23030.02261) |
22 | M20 | 200 | 21.6 | 125 | 35 | 14 | 550.0 g | 23030.0223 |
22 | M20 | 250 | 21.6 | 150 | 35 | 14 | 678.0 g | 23030.02271) |
22 | M20 | 315 | 21.6 | 190 | 35 | 14 | 800.0 g | 23030.0224 |
28 | M24 | 100 | 27.6 | 70 | 44 | 18 | 639.0 g | 23030.0281 |
28 | M24 | 125 | 27.6 | 85 | 44 | 18 | 713.0 g | 23030.02851) |
28 | M24 | 160 | 27.6 | 110 | 44 | 18 | 808.0 g | 23030.0282 |
28 | M24 | 200 | 27.6 | 125 | 44 | 18 | 914.0 g | 23030.02861) |
28 | M24 | 250 | 27.6 | 150 | 44 | 18 | 1068.0 g | 23030.0283 |
28 | M24 | 315 | 27.6 | 190 | 44 | 18 | 1275.0 g | 23030.0287 |
28 | M24 | 400 | 27.6 | 240 | 44 | 18 | 1497.0 g | 23030.02841) |
36 | M30 | 125 | 35.5 | 80 | 54 | 22 | 1203.0 g | 23030.0361 |
36 | M30 | 200 | 35.5 | 135 | 54 | 22 | 1562.0 g | 23030.0362 |
36 | M30 | 315 | 35.5 | 200 | 54 | 22 | 2.0 kg | 23030.0363 |
36 | M30 | 500 | 35.5 | 300 | 54 | 22 | 5.0 kg | 23030.0364 |
42 | M36 | 160 | 41.5 | 100 | 65 | 26 | 2.0 kg | 23030.0421 |
42 | M36 | 250 | 41.5 | 175 | 65 | 26 | 3.0 kg | 23030.0422 |
42 | M36 | 400 | 41.5 | 250 | 65 | 26 | 7.0 kg | 23030.0423 |
42 | M36 | 600 | 41.5 | 340 | 65 | 26 | 6.0 kg | 23030.04241) |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nennmaß des Gewindes (M) | Länge L (mm) | Festigkeitsklasse (Stahl) | Nutennennmaß (mm) | a (mm) | b (mm) | e (mm) | k (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | M6 | 25 | 10.9 | 6 | 5.6 | 15 | 10 | 4 | |||
5.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | M6 | 40 | 10.9 | 6 | 5.6 | 28 | 10 | 4 | |||
5.96 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | M6 | 63 | 10.9 | 6 | 5.6 | 40 | 10 | 4 | |||
5.96 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | M8 | 32 | 10.9 | 8 | 7.6 | 22 | 13 | 6 | |||
6.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | M8 | 50 | 10.9 | 8 | 7.6 | 35 | 13 | 6 | |||
6.80 € 4.22 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | M8 | 80 | 10.9 | 8 | 7.6 | 50 | 13 | 6 | |||
6.32 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | M10 | 40 | 10.9 | 10 | 9.6 | 30 | 15 | 6 | |||
6.80 € 4.22 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | M10 | 63 | 10.9 | 10 | 9.6 | 45 | 15 | 6 | |||
8.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | M10 | 100 | 10.9 | 10 | 9.6 | 60 | 15 | 6 | |||
7.71 € 4.78 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | M12 | 50 | 10.9 | 12 | 11.6 | 35 | 18 | 7 | |||
8.29 € | 10 | 4 Arbeitstage | 10 | M12 | 80 | 10.9 | 12 | 11.6 | 55 | 18 | 7 | |||
8.99 € 5.57 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | M12 | 125 | 10.9 | 12 | 11.6 | 75 | 18 | 7 | |||
11.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | M12 | 200 | 10.9 | 12 | 11.6 | 120 | 18 | 7 | |||
8.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | M12 | 63 | 10.9 | 12 | 11.6 | 45 | 18 | 7 | |||
11.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | M12 | 160 | 10.9 | 12 | 11.6 | 100 | 18 | 7 | |||
7.42 € 4.60 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | M12 | 50 | 10.9 | 14 | 13.6 | 35 | 22 | 8 | |||
8.12 € | 2 | 4 Arbeitstage | 10 | M12 | 80 | 10.9 | 14 | 13.6 | 55 | 22 | 8 | |||
8.65 € 5.36 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | M12 | 125 | 10.9 | 14 | 13.6 | 75 | 22 | 8 | |||
10.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | M12 | 200 | 10.9 | 14 | 13.6 | 120 | 22 | 8 | |||
7.71 € | 2 | 4 Arbeitstage | 10 | M12 | 63 | 10.9 | 14 | 13.6 | 45 | 22 | 8 | |||
11.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | M12 | 160 | 10.9 | 14 | 13.6 | 100 | 22 | 8 | |||
10.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | M14 | 63 | 8.8 | 16 | 15.6 | 45 | 25 | 9 | |||
10.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | M14 | 100 | 8.8 | 16 | 15.6 | 65 | 25 | 9 | |||
13.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | M14 | 160 | 8.8 | 16 | 15.6 | 100 | 25 | 9 | |||
16.19 € 10.04 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | M14 | 250 | 8.8 | 16 | 15.6 | 150 | 25 | 9 | |||
10.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | M16 | 63 | 8.8 | 16 | 15.6 | 45 | 25 | 9 | |||
10.77 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | M16 | 100 | 8.8 | 16 | 15.6 | 63 | 25 | 9 | |||
12.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | M16 | 160 | 8.8 | 16 | 15.6 | 100 | 25 | 9 | |||
15.67 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | M16 | 250 | 8.8 | 16 | 15.6 | 150 | 25 | 9 | |||
10.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | M16 | 80 | 8.8 | 16 | 15.6 | 55 | 25 | 9 | |||
14.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | M16 | 200 | 8.8 | 16 | 15.6 | 125 | 25 | 9 | |||
10.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | M16 | 63 | 8.8 | 18 | 17.6 | 45 | 28 | 10 | |||
10.77 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | M16 | 100 | 8.8 | 18 | 17.6 | 63 | 28 | 10 | |||
12.64 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | M16 | 160 | 8.8 | 18 | 17.6 | 100 | 28 | 10 | |||
15.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | M16 | 250 | 8.8 | 18 | 17.6 | 150 | 28 | 10 | |||
10.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | M16 | 80 | 8.8 | 18 | 17.6 | 55 | 28 | 10 | |||
14.09 € 8.74 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | M16 | 200 | 8.8 | 18 | 17.6 | 125 | 28 | 10 | |||
14.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | M20 | 80 | 8.8 | 20 | 19.6 | 55 | 32 | 12 | |||
15.20 € 9.42 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | M20 | 125 | 8.8 | 20 | 19.6 | 85 | 32 | 12 | |||
18.60 € 11.53 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | M20 | 200 | 8.8 | 20 | 19.6 | 125 | 32 | 12 | |||
25.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | M20 | 315 | 8.8 | 20 | 19.6 | 190 | 32 | 12 | |||
14.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | M20 | 100 | 8.8 | 20 | 19.6 | 65 | 32 | 12 | |||
17.41 € 10.79 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | M20 | 160 | 8.8 | 20 | 19.6 | 100 | 32 | 12 | |||
23.48 € 14.56 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | M20 | 250 | 8.8 | 20 | 19.6 | 150 | 32 | 12 | |||
14.21 € 8.81 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | M20 | 80 | 8.8 | 22 | 21.6 | 55 | 35 | 14 | |||
15.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | M20 | 125 | 8.8 | 22 | 21.6 | 85 | 35 | 14 | |||
23.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | M20 | 200 | 8.8 | 22 | 21.6 | 125 | 35 | 14 | |||
31.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | M20 | 315 | 8.8 | 22 | 21.6 | 190 | 35 | 14 | |||
17.11 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | M20 | 100 | 8.8 | 22 | 21.6 | 65 | 35 | 14 | |||
16.48 € 10.22 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | M20 | 160 | 8.8 | 22 | 21.6 | 100 | 35 | 14 | |||
26.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | M20 | 250 | 8.8 | 22 | 21.6 | 150 | 35 | 14 | |||
20.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | M24 | 100 | 8.8 | 28 | 27.6 | 70 | 44 | 18 | |||
24.99 € 15.49 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | M24 | 160 | 8.8 | 28 | 27.6 | 110 | 44 | 18 | |||
30.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | M24 | 250 | 8.8 | 28 | 27.6 | 150 | 44 | 18 | |||
48.48 € 30.06 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | M24 | 400 | 8.8 | 28 | 27.6 | 240 | 44 | 18 | |||
22.61 € 14.02 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | M24 | 125 | 8.8 | 28 | 27.6 | 85 | 44 | 18 | |||
28.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | M24 | 200 | 8.8 | 28 | 27.6 | 125 | 44 | 18 | |||
41.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | M24 | 315 | 8.8 | 28 | 27.6 | 190 | 44 | 18 | |||
62.11 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | M30 | 125 | 8.8 | 36 | 35.5 | 80 | 54 | 22 | |||
64.66 € | 2 | 4 Arbeitstage | 10 | M30 | 200 | 8.8 | 36 | 35.5 | 135 | 54 | 22 |
Loading...
Form | Wagen | Werkstoff | Stahl | Oberflächenbehandlung | Schwarzoxid-Beschichtung |
---|---|---|---|---|---|
Abstand(mm) | Metrisches Regelgewinde | Anwendung | Standard | Schraubenart | vorgearbeiteter Bolzen |
Technischer Standard | DIN | Konfliktmineralfrei | ja | REACH-konform | ja |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Nennmaß des Gewindes (M)
Länge L (mm)
Festigkeitsklasse (Stahl)
Nutennennmaß(mm)
a(mm)
b(mm)
e(mm)
k(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften