Sechskantmuttern, DIN 6330 (Höhe 1,5 d) / mit einseitig kugeliger Auflagefläche, Form B

Sechskantmuttern, DIN 6330 (Höhe 1,5 d) / mit einseitig kugeliger Auflagefläche, Form B
  • Sonderpreis
Konfigurierbar in [Material] Stahl, Edelstahl / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde
Diese Sechskantmuttern von HALDER dürfen in keinem Materiallager fehlen. Die verfügbaren Materialien sind Stahl und Edelstahl. Die Oberfläche gibt es in den folgenden Ausführungen: Unbehandelt. Die Sechskantmuttern in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie andere Produkte passend für Ihre Anwendung. Herstellerdetails:Kugelfläche passend zu Kegelpfannen DIN 6319 (EH 23050.).
Mit dieser Kombination können nicht parallele Spannflächen ausgeglichen werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
23070.0006
23070.0008
23070.003
23070.0010
23070.0012
23070.0014
23070.0016
23070.0018
23070.0020
23070.0022
23070.0024
23070.0036
23070.012
23070.0108
23070.0110
23070.0112
23070.0116
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Werkstoff d2
(mm)
e
(mm)
m
(mm)
s
(mm)
R
(mm)

0.48 €

10 4 Arbeitstage 106Stahl711.59109

0.48 €

1 4 Arbeitstage 108Stahl915121311

9.57 €

1 2 Arbeitstage 1030Stahl3253.1454641

0.61 €

0.36 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1010Stahl11.518.5151615

0.78 €

0.46 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1012Stahl1420.8181817

1.91 €

1.13 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1014Stahl1624.2212120

1.40 €

1 4 Arbeitstage 1016Stahl1827.7242422

4.88 €

1 4 Arbeitstage 1018Stahl2031.2272724.5

2.86 €

1 4 Arbeitstage 1020Stahl2234.6303027

6.21 €

3.66 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1022Stahl2439.3333429

5.21 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1024Stahl2641.6363632

19.25 €

1 4 Arbeitstage 1036Stahl3863.5545550

11.54 €

1 2 Arbeitstage 1020Edelstahl2234.6303027

2.92 €

1 4 Arbeitstage 108Edelstahl915121311

5.59 €

3.30 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1010Edelstahl11.518.5151715

6.67 €

3.94 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1012Edelstahl1420.8181917

7.19 €

1 4 Arbeitstage 1016Edelstahl1827.7242422

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Oberflächenbehandlung keine Oberflächenbehandlung Gewindeart Metrisches Regelgewinde Anwendungen, Funktionen Standardausführung
Konfliktmineralfrei ja REACH-konform ja

Technischer Support