Ölschaugläser

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
22860.0016
22860.0022
22860.0032
22860.0050
22860.0116
22860.0122
22860.0132
22860.0150
22860.0816
22860.0822
22860.0832
22860.0850
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAußendurchmesser des kreisförmigen Montageteils
(φ)
Maximale Betriebstemperatur
(℃)
Größe Schauöffnung
(mm)
Konfliktmineralfrei REACH-konform b min.
(mm)
d [h9]
(mm)
d1
(mm)
d2
(mm)
d3
(mm)
d4
(mm)
e
(mm)
l1
(mm)
h
(mm)
l7
(mm)
x
(mm)
Betriebstemperatur min.
(℃)
Dichtungsring Reflektor Ringmutter Schauglas

11.72 €

1 4 Arbeitstage 10207016jaja9-16252.225213.5-3.5~ 15-20NBR, öl­ und benzinfestKunststoff, weißAluminiumPlexiglas PMMA, glasklar

12.64 €

2 4 Arbeitstage 10287022jaja10-2235335304.5-4.5~ 15-20NBR, öl­ und benzinfestKunststoff, weißAluminiumPlexiglas PMMA, glasklar

14.16 €

1 4 Arbeitstage 10387032jaja12-3245345405.5-5.5~ 18-20NBR, öl­ und benzinfestKunststoff, weißAluminiumPlexiglas PMMA, glasklar

25.41 €

1 4 Arbeitstage 10587050jaja14-506436458.55.5-5.5~ 22-20NBR, öl­ und benzinfestKunststoff, weißAluminiumPlexiglas PMMA, glasklar

12.94 €

2 2 Arbeitstage 10207016jaja9-16252.225213.553.5~ 15-20NBR, öl­ und benzinfestKunststoff, weißAluminiumPlexiglas PMMA, glasklar

13.86 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10287022jaja10-2235335304.564.5~ 15-20NBR, öl­ und benzinfestKunststoff, weißAluminiumPlexiglas PMMA, glasklar

15.13 €

1 4 Arbeitstage 10387032jaja12-3245345405.585.5~ 18-20NBR, öl­ und benzinfestKunststoff, weißAluminiumPlexiglas PMMA, glasklar

26.27 €

1 4 Arbeitstage 10587050jaja14-506436458.55.5105.5~ 22-20NBR, öl­ und benzinfestKunststoff, weißAluminiumPlexiglas PMMA, glasklar
-

8.64 €

1 4 Arbeitstage 10--16---216-2.2-21---------
-

9.04 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10--22---2.822-3-30---------
-

9.33 €

1 4 Arbeitstage 10--32---2.832-3-40---------
-

9.87 €

1 4 Arbeitstage 10--50---2.850-3-58.5---------

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Modell Runde Ausführung Rundes Modell Eingebettete Ausführung (Mit Schulter) Zusatzfunktionen zur Sichtbarkeit des Niveaus Leitung
Weitere hinzugefügte Funktionen Nicht im Lieferumfang Haupteinheits-Material Kunststoff Preferential Origin CE

Technischer Support