Kugeldruckstücke / Innensechskant

Kugeldruckstücke / Innensechskant

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Kugeldruckstücke / Innensechskant
  • Kugeldruckstücke / Innensechskant
  • Kugeldruckstücke / Innensechskant
  • Kugeldruckstücke / Innensechskant

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Federnde Druckstücke • mit Kugel und Innensechskant, EH 22030.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Federnde Druckstücke können zur Arretierung sowie als An- und Abdrückstift eingesetzt werden.

Werkstoff

Hülse
• Automatenstahl, brüniert
• Rostfreier Stahl 1.4305
Kugel
• Kugellagerstahl, gehärtet
• Rostfreier Stahl, gehärtet
Feder
• Rostfreier Stahl

Kennzeichnung

Standard-Federkraft: keine Markierung
verstärkte Federkraft: zwei Längsmarkierungen
 
Standard-Federkraft                             verstärkte Federkraft

Hinweise

Sonderausführung auf Anfrage.
Federnde Druckstücke werden speziell auf Federweg und Federkraft geprüft.

Verweise

Gewindesicherung auf Anfrage, siehe Anhang - Technische Daten -
Berechnung des Rastwiderstands, siehe Anhang - Technische Daten -

Drawing

MASSZEICHNUNG

AbmessungenSWHubFederkraft1)TemperatureinsatzbereichGewichtArt.-Nr.
d1d2l sF1F2max.  
     ~~   
[mm][mm][mm][N][°C][g] 
Automatenstahl, Standard-Federkraft
M 31.581.50.43.04.52500.222030.0003
M 42.5122.00.88.514.02500.622030.0004
M 53.0142.50.98.014.02501.222030.0005
M 63.5153.01.011.018.02501.722030.0006
M 84.5184.01.518.031.02503.922030.0008
M106.0235.02.024.045.02508.022030.0010
M128.0266.02.526.049.025013.022030.0012
M1610.0338.03.541.086.025032.022030.0016
M2012.04310.04.556.0111.025067.022030.0020
M2415.04812.05.581.0151.0250105.022030.0024
Automatenstahl, verstärkte Federkraft
M 42.5122.00.812.018.02500.622030.0044
M 53.0142.50.915.022.02501.222030.0045
M 63.5153.01.019.028.02501.722030.0046
M 84.5184.01.536.062.02504.022030.0048
M106.0235.02.057.0104.02508.222030.0050
M128.0266.02.561.0110.025013.022030.0052
M1610.0338.03.568.0142.025032.022030.0056
M2012.04310.04.584.0166.025067.022030.0060
M2415.04812.05.5127.0237.0250106.022030.0064
rostfreier Stahl, Standard-Federkraft
M 31.581.50.43.04.52500.222030.0203
M 42.5122.00.88.514.02500.622030.0204
M 53.0142.50.98.014.02501.222030.0205
M 63.5153.01.011.018.02501.722030.0206
M 84.5184.01.518.031.02504.022030.0208
M106.0235.02.024.045.02508.022030.0210
M128.0266.02.526.049.025012.022030.0212
M1610.0338.03.541.086.025032.022030.0216
M2012.04310.04.556.0111.025067.022030.0220
M2415.04812.05.581.0151.0250106.022030.0224
rostfreier Stahl, verstärkte Federkraft
M 42.5122.00.812.018.02500.622030.0244
M 53.0142.50.915.022.02501.222030.0245
M 63.5153.01.019.028.02501.822030.0246
M 84.5184.01.536.062.02504.022030.0248
M106.0235.02.057.0104.02508.222030.0250
M128.0266.02.561.0110.025013.022030.0252
M1610.0338.03.568.0142.025032.022030.0256
M2012.04310.04.584.0166.025067.022030.0260
M2415.04812.05.5127.0237.0250106.022030.0264
1) statistischer Mittelwert

ANWENDUNGSBEISPIEL

Teilenummer
22030.0003
22030.0004
22030.0005
22030.0006
22030.0008
22030.0010
22030.0012
22030.0016
22030.0020
22030.0024
22030.0043
22030.0044
22030.0045
22030.0046
22030.0048
22030.0050
22030.0052
22030.0056
22030.0060
22030.0064
22030.0203
22030.0204
22030.0205
22030.0206
22030.0208
22030.0210
22030.0212
22030.0216
22030.0220
22030.0224
22030.0243
22030.0244
22030.0245
22030.0246
22030.0248
22030.0250
22030.0252
22030.0256
22030.0260
22030.0264
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[M] Werkstoff (Kugel) [M] Werkstoff (Grundkörper) Durchmesser (Regelgewinde)
(mm)
[S] Hub
(mm)
Last (initial)
(N)
Last (max.)
(N)
d1 d2
(mm)
Hülse Kugel l
(mm)
SW
(mm)
REACH-konform l
(mm)
Gewicht
(g)

1.79 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10-Stahl30,434,5M31,5Automatenstahl, brüniertKugellagerstahl, gehärtet81,5ja-0,3

1.60 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10-Stahl40,88,514M42,5Automatenstahl, brüniertKugellagerstahl, gehärtet122ja-0,7

1.60 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10-Stahl50,9814M53Automatenstahl, brüniertKugellagerstahl, gehärtet142,5ja-1,2

1.60 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10-Stahl611118M63,5Automatenstahl, brüniertKugellagerstahl, gehärtet153ja-1,8

2.04 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10-Stahl81,51831M84,5Automatenstahl, brüniertKugellagerstahl, gehärtet184ja-3,9

2.25 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10-Stahl1022445M106Automatenstahl, brüniertKugellagerstahl, gehärtet235ja-8,1

3.02 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10-Stahl122,52649M128Automatenstahl, brüniertKugellagerstahl, gehärtet266ja-13

4.53 €

1 4 Arbeitstage 10-Stahl163,54186M1610Automatenstahl, brüniertKugellagerstahl, gehärtet338ja-32

6.52 €

1 2 Arbeitstage 10-Stahl204,556111M2012Automatenstahl, brüniertKugellagerstahl, gehärtet4310ja-66

9.86 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10-Stahl245,581151M2415Automatenstahl, brüniertKugellagerstahl, gehärtet4812ja-106

1.78 €

1 4 Arbeitstage --Stahl30,459M31,5Automatenstahl, brüniertKugellagerstahl, gehärtet81,5ja80,3

1.76 €

1 4 Arbeitstage --Stahl40,81218M42,5Automatenstahl, brüniertKugellagerstahl, gehärtet122-120,7

1.71 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10-Stahl50,91522M53Automatenstahl, brüniertKugellagerstahl, gehärtet142,5ja-1,2

1.71 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10-Stahl611928M63,5Automatenstahl, brüniertKugellagerstahl, gehärtet153ja-1,8

2.24 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10-Stahl81,53662M84,5Automatenstahl, brüniertKugellagerstahl, gehärtet184ja-4,1

2.36 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10-Stahl10257104M106Automatenstahl, brüniertKugellagerstahl, gehärtet235ja-8,2

3.27 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10-Stahl122,561110M128Automatenstahl, brüniertKugellagerstahl, gehärtet266ja-13

4.73 €

1 4 Arbeitstage 10-Stahl163,568142M1610Automatenstahl, brüniertKugellagerstahl, gehärtet338ja-32

7.08 €

1 4 Arbeitstage 10-Stahl204,584166M2012Automatenstahl, brüniertKugellagerstahl, gehärtet4310ja-66

10.62 €

1 2 Arbeitstage 10-Stahl245,5127237M2415Automatenstahl, brüniertKugellagerstahl, gehärtet4812ja-105

4.65 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10-Edelstahl30,434,5M31,5Rostfreier Stahl 1.4305Rostfreier Stahl, gehärtet81,5ja-0,2

4.11 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10-Edelstahl40,88,514M42,5Rostfreier Stahl 1.4305Rostfreier Stahl, gehärtet122ja-0,8

4.11 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10-Edelstahl50,9814M53Rostfreier Stahl 1.4305Rostfreier Stahl, gehärtet142,5ja-1,3

4.26 €

1 2 Arbeitstage 10-Edelstahl611118M63,5Rostfreier Stahl 1.4305Rostfreier Stahl, gehärtet153ja-1,9

4.51 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10-Edelstahl81,51831M84,5Rostfreier Stahl 1.4305Rostfreier Stahl, gehärtet184ja-4,1

5.28 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10-Edelstahl1022445M106Rostfreier Stahl 1.4305Rostfreier Stahl, gehärtet235ja-8,2

6.96 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10-Edelstahl122,52649M128Rostfreier Stahl 1.4305Rostfreier Stahl, gehärtet266ja-13

11.38 €

1 4 Arbeitstage 10-Edelstahl163,54186M1610Rostfreier Stahl 1.4305Rostfreier Stahl, gehärtet338ja-32

14.15 €

1 4 Arbeitstage 10-Edelstahl204,556111M2012Rostfreier Stahl 1.4305Rostfreier Stahl, gehärtet4310ja-67

23.49 €

1 4 Arbeitstage 10-Edelstahl245,581151M2415Rostfreier Stahl 1.4305Rostfreier Stahl, gehärtet4812ja-107

4.47 €

1 4 Arbeitstage -Rostfreier StahlEdelstahl30,459M31,5Rostfreier Stahl 1.4305Rostfreier Stahl, gehärtet81,5ja80,3

4.61 €

1 4 Arbeitstage --Edelstahl421218M42,5Rostfreier Stahl 1.4305Rostfreier Stahl, gehärtet120,8-120,8

4.60 €

1 4 Arbeitstage 10-Edelstahl50,91522M53Rostfreier Stahl 1.4305Rostfreier Stahl, gehärtet142,5ja-1,2

4.43 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10-Edelstahl611928M63,5Rostfreier Stahl 1.4305Rostfreier Stahl, gehärtet153ja-1,9

5.05 €

1 2 Arbeitstage 10-Edelstahl81,53662M84,5Rostfreier Stahl 1.4305Rostfreier Stahl, gehärtet184ja-4,2

5.78 €

1 2 Arbeitstage 10-Edelstahl10257104M106Rostfreier Stahl 1.4305Rostfreier Stahl, gehärtet235ja-8,2

7.54 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10-Edelstahl122,561110M128Rostfreier Stahl 1.4305Rostfreier Stahl, gehärtet266ja-13

11.78 €

1 4 Arbeitstage 10-Edelstahl163,568142M1610Rostfreier Stahl 1.4305Rostfreier Stahl, gehärtet338ja-33

15.19 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10-Edelstahl204,584166M2012Rostfreier Stahl 1.4305Rostfreier Stahl, gehärtet4310ja-66

24.59 €

1 4 Arbeitstage 10-Edelstahl245,5127237M2415Rostfreier Stahl 1.4305Rostfreier Stahl, gehärtet4812ja-107

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Feder Rostfreier Stahl Temperatur max.(°C) 250 Konfliktmineralien frei ja

Technischer Support