Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Federnde Druckstücke können zur Arretierung sowie als An- und Abdrückstift eingesetzt werden. Definierte Einschraubtiefe durch Kopf. |
Standard-Federkraft | verstärkte Federkraft |
Abmessungen | SW | Hub | Federkraft1) | Temperatureinsatzbereich | Gewicht | Art.-Nr. | ||||||
d1 | d2 | d3 | l1 | l2 | l3 | s | F1 | F2 | max. | |||
min. | ~ | ~ | ||||||||||
[mm] | [mm] | [mm] | [N] | [°C] | [g] | |||||||
Automatenstahl, Standard-Federkraft | ||||||||||||
M 4 | 2.5 | 6 | 12 | 9.0 | 7.5 | 2.0 | 0.8 | 8.0 | 14.0 | 250 | 1.0 | 22030.0930 |
M 5 | 3.0 | 8 | 14 | 10.0 | 8.2 | 2.5 | 0.9 | 8.0 | 14.0 | 250 | 2.3 | 22030.0931 |
M 6 | 3.5 | 10 | 15 | 10.0 | – | 3.0 | 1.0 | 11.0 | 18.0 | 250 | 3.9 | 22030.0932 |
M 8 | 4.5 | 13 | 18 | 12.5 | – | 4.0 | 1.5 | 18.0 | 31.0 | 250 | 7.8 | 22030.0933 |
M10 | 6.0 | 16 | 23 | 17.0 | – | 5.0 | 2.0 | 24.0 | 45.0 | 250 | 14.0 | 22030.0934 |
M12 | 8.0 | 18 | 26 | 19.0 | – | 6.0 | 2.5 | 26.0 | 49.0 | 250 | 21.0 | 22030.0935 |
Automatenstahl, verstärkte Federkraft | ||||||||||||
M 4 | 2.5 | 6 | 12 | 9.0 | 7.5 | 2.0 | 0.8 | 12.0 | 18.0 | 250 | 1.1 | 22030.1040 |
M 5 | 3.0 | 8 | 14 | 10.0 | 8.2 | 2.5 | 0.9 | 15.0 | 22.0 | 250 | 2.3 | 22030.1050 |
M 6 | 3.5 | 10 | 15 | 10.0 | – | 3.0 | 1.0 | 19.3 | 26.6 | 250 | 3.9 | 22030.1060 |
M 8 | 4.5 | 13 | 18 | 12.5 | – | 4.0 | 1.5 | 36.0 | 60.5 | 250 | 7.8 | 22030.1080 |
M10 | 6.0 | 16 | 23 | 17.0 | – | 5.0 | 2.0 | 57.0 | 103.5 | 250 | 14.0 | 22030.1100 |
M12 | 8.0 | 18 | 26 | 19.0 | – | 6.0 | 2.5 | 61.0 | 110.0 | 250 | 21.0 | 22030.1120 |
rostfreier Stahl, Standard-Federkraft | ||||||||||||
M 4 | 2.5 | 6 | 12 | 9.0 | 7.5 | 2.0 | 0.8 | 8.0 | 14.0 | 250 | 1.1 | 22030.0940 |
M 5 | 3.0 | 8 | 14 | 10.0 | 8.2 | 2.5 | 0.9 | 8.0 | 14.0 | 250 | 2.3 | 22030.0941 |
M 6 | 3.5 | 10 | 15 | 10.0 | – | 3.0 | 1.0 | 11.0 | 18.0 | 250 | 3.9 | 22030.0942 |
M 8 | 4.5 | 13 | 18 | 12.5 | – | 4.0 | 1.5 | 18.0 | 31.0 | 250 | 7.8 | 22030.0943 |
M10 | 6.0 | 16 | 23 | 17.0 | – | 5.0 | 2.0 | 24.0 | 45.0 | 250 | 14.0 | 22030.0944 |
M12 | 8.0 | 18 | 26 | 19.0 | – | 6.0 | 2.5 | 26.0 | 49.0 | 250 | 21.0 | 22030.0945 |
rostfreier Stahl, verstärkte Federkraft | ||||||||||||
M 4 | 2.5 | 6 | 12 | 9.0 | 7.5 | 2.0 | 0.8 | 12.0 | 18.0 | 250 | 1.1 | 22030.2040 |
M 5 | 3.0 | 8 | 14 | 10.0 | 8.2 | 2.5 | 0.9 | 15.0 | 22.0 | 250 | 2.3 | 22030.2050 |
M 6 | 3.5 | 10 | 15 | 10.0 | – | 3.0 | 1.0 | 19.3 | 26.6 | 250 | 3.9 | 22030.2060 |
M 8 | 4.5 | 13 | 18 | 12.5 | – | 4.0 | 1.5 | 36.0 | 60.5 | 250 | 7.9 | 22030.2080 |
M10 | 6.0 | 16 | 23 | 17.0 | – | 5.0 | 2.0 | 57.0 | 103.5 | 250 | 14.0 | 22030.2100 |
M12 | 8.0 | 18 | 26 | 19.0 | – | 6.0 | 2.5 | 61.0 | 110.0 | 250 | 22.0 | 22030.2120 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | [M] Werkstoff (Grundkörper) | Durchmesser (Regelgewinde) (mm) | [S] Hub (mm) | Last (initial) (N) | Last (max.) (N) | d1 | d2 (mm) | d3 (mm) | Hülse | Kugel | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | SW (mm) | REACH-konform | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.38 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Stahl | 4 | 0,8$0.8 | 8 | 14 | M4 | 2,5 | 6 | Automatenstahl, brüniert | Kugellagerstahl, gehärtet | 12 | 9 | 7,5 | 2 | ja | 1 | |||
3.52 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | Stahl | 5 | 0,9 | 8 | 14 | M5 | 3 | 8 | Automatenstahl, brüniert | Kugellagerstahl, gehärtet | 14 | 10 | 8,2 | 2,5 | ja | 2,3 | |||
3.63 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Stahl | 6 | 1 | 11 | 18 | M6 | 3,5 | 10 | Automatenstahl, brüniert | Kugellagerstahl, gehärtet | 15 | 10 | - | 3 | ja | 3,9 | |||
4.25 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Stahl | 8 | 1,5 | 18 | 31 | M8 | 4,5 | 13 | Automatenstahl, brüniert | Kugellagerstahl, gehärtet | 18 | 12,5 | - | 4 | ja | 7,7 | |||
4.99 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Stahl | 10 | 2 | 24 | 45 | M10 | 6 | 16 | Automatenstahl, brüniert | Kugellagerstahl, gehärtet | 23 | 17 | - | 5 | ja | 14 | |||
5.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Stahl | 12 | 2,5$2.5 | 26 | 49 | M12 | 8 | 18 | Automatenstahl, brüniert | Kugellagerstahl, gehärtet | 26 | 19 | - | 6 | ja | 21 | |||
4.79 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | Edelstahl | 4 | 0,8$0.8 | 8 | 14 | M4 | 2,5 | 6 | Rostfreier Stahl 1.4305 | Rostfreier Stahl, gehärtet | 12 | 9 | 7,5 | 2 | ja | 1,1 | |||
5.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Edelstahl | 5 | 0,9 | 8 | 14 | M5 | 3 | 8 | Rostfreier Stahl 1.4305 | Rostfreier Stahl, gehärtet | 14 | 10 | 8,2 | 2,5 | ja | 2,3 | |||
5.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Edelstahl | 6 | 1 | 11 | 18 | M6 | 3,5 | 10 | Rostfreier Stahl 1.4305 | Rostfreier Stahl, gehärtet | 15 | 10 | - | 3 | ja | 3,9 | |||
7.30 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Edelstahl | 8 | 1,5 | 18 | 31 | M8 | 4,5 | 13 | Rostfreier Stahl 1.4305 | Rostfreier Stahl, gehärtet | 18 | 12,5 | - | 4 | ja | 7,8 | |||
8.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Edelstahl | 10 | 2 | 24 | 45 | M10 | 6 | 16 | Rostfreier Stahl 1.4305 | Rostfreier Stahl, gehärtet | 23 | 17 | - | 5 | ja | 14 | |||
9.98 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | Edelstahl | 12 | 2,5$2.5 | 26 | 49 | M12 | 8 | 18 | Rostfreier Stahl 1.4305 | Rostfreier Stahl, gehärtet | 26 | 19 | - | 6 | ja | 21 | |||
3.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Stahl | 4 | 0,8 | 12 | 18 | M4 | 2,5 | 6 | Automatenstahl, brüniert | Kugellagerstahl, gehärtet | 12 | 9 | 7,5 | 2 | - | 1 | |||
3.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Stahl | 5 | 0,9 | 15 | 22 | M5 | 3 | 8 | Automatenstahl, brüniert | Kugellagerstahl, gehärtet | 14 | 10 | 8,2 | 2,5 | - | 2,3 | |||
4.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Stahl | 6 | 1 | 19,3 | 26,6 | M6 | 3,5 | 10 | Automatenstahl, brüniert | Kugellagerstahl, gehärtet | 15 | 10 | - | 3 | - | 3,9 | |||
4.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Stahl | 8 | 1,5 | 36 | 60,5 | M8 | 4,5 | 13 | Automatenstahl, brüniert | Kugellagerstahl, gehärtet | 18 | 12,5 | - | 4 | - | 7,7 | |||
5.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Stahl | 10 | 2 | 57 | 103,5 | M10 | 6 | 16 | Automatenstahl, brüniert | Kugellagerstahl, gehärtet | 23 | 17 | - | 5 | - | 14 | |||
5.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Stahl | 12 | 2,5 | 61 | 110 | M12 | 8 | 18 | Automatenstahl, brüniert | Kugellagerstahl, gehärtet | 26 | 19 | - | 6 | - | 21 | |||
5.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Edelstahl | 4 | 0,8 | 12 | 18 | M4 | 2,5 | 6 | Rostfreier Stahl 1.4305 | Rostfreier Stahl, gehärtet | 12 | 9 | 7,5 | 2 | - | 1,1 | |||
5.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Edelstahl | 5 | 9 | 15 | 22 | M5 | 3 | 8 | Rostfreier Stahl 1.4305 | Rostfreier Stahl, gehärtet | 14 | 10 | 8,2 | 2,5 | - | 2,3 | |||
6.26 € | 1 | 2 Arbeitstage | - | Edelstahl | 6 | 1 | 19,3 | 26,6 | M6 | 3,5 | 10 | Rostfreier Stahl 1.4305 | Rostfreier Stahl, gehärtet | 15 | 10 | - | 3 | - | 3,9 | |||
8.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Edelstahl | 8 | 1,5 | 36 | 60,5 | M8 | 4,5 | 13 | Rostfreier Stahl 1.4305 | Rostfreier Stahl, gehärtet | 18 | 12,5 | - | 4 | - | 7,8 | |||
9.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Edelstahl | 10 | 2 | 57 | 103,5 | M10 | 6 | 16 | Rostfreier Stahl 1.4305 | Rostfreier Stahl, gehärtet | 23 | 17 | - | 5 | - | 14 | |||
10.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Edelstahl | 12 | 2,5 | 61 | 110 | M12 | 8 | 18 | Rostfreier Stahl 1.4305 | Rostfreier Stahl, gehärtet | 26 | 19 | - | 6 | - | 21 |
Loading...
Feder | Rostfreier Stahl | Temperatur max.(°C) | 250 | Konfliktmineralien frei | ja |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
[M] Werkstoff (Grundkörper)
Durchmesser (Regelgewinde)(mm)
[S] Hub(mm)
Last (initial)(N)
d1
d2(mm)
d3(mm)
Hülse
Kugel
l1(mm)
l2(mm)
l3(mm)
SW(mm)
REACH-konform
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften