Registrieren
Konfigurieren
  • Lagerbestand
  • [M] Werkstoff (Kugel)
  • Durchmesser (Regelgewinde)(mm)
  • [S] Hub(mm)
  • Last (initial)(N)
  • d2(mm)
  • l(mm)
  • n(mm)
  • Ausführung
  • CAD
  • Vsl. Versanddatum
    • Alle
    • Versand am selben Tag möglich
    • Innerhalb von 2 Werktagen
    • Innerhalb von 3 Werktagen
    • Innerhalb von 4 Werktagen
  • Kugeldruckstücke / Kunststoffausführung

    Teilenummer:

    Noch undefiniert. 6 mögliche Teilenummern gefunden.
    Stückzahl:

    Teilenummer-Liste

    Teilenummern / Seite
    Dazu passend

    [M] Werkstoff (Kugel)

    Durchmesser (Regelgewinde)

    (mm)

    [S] Hub

    (mm)

    Last (initial)

    (N)

    Last (max.)

    (N)

    d1

    d2

    (mm)

    Kugel

    l

    (mm)

    n

    (mm)

    RoHS?Mindestbestellmenge
    Rostfreier Stahl
    6
    0,9
    12
    17
    M6
    3,5
    Rostfreier Stahl, gehärtet
    14
    1
    10
    1 Stück
    Rostfreier Stahl
    8
    1,5
    20
    35
    M8
    5
    Rostfreier Stahl, gehärtet
    16
    1,2
    10
    1 Stück
    Rostfreier Stahl
    10
    1,9$1.9
    25
    45
    M10
    6
    Rostfreier Stahl, gehärtet
    19
    1,5
    10
    1 Stück
    Kunststoff
    6
    0,9
    12
    17
    M6
    3,5
    Thermoplast POM, weiß
    14
    1
    10
    1 Stück
    Kunststoff
    8
    1,5
    20
    35
    M8
    5
    Thermoplast POM, weiß
    16
    1,2
    10
    1 Stück
    Kunststoff
    10
    1,9$1.9
    25
    45
    M10
    6
    Thermoplast POM, weiß
    19
    1,5
    10
    1 Stück
    Stückpreis (exkl. MwSt.)(Stückpreis inkl. MwSt.)
    Reguläre Versanddauer
    0.99 €
    ( 1.18 € )
    3 Werktage
    1.23 €0.68 €
    ( 0.81 € )
    Lagerware – 1 WerktagVersand am selben Tag verfügbar
    1.46 €
    ( 1.74 € )
    4 Werktage
    1.14 €
    ( 1.36 € )
    2 Werktage
    1.44 €
    ( 1.71 € )
    2 Werktage
    1.60 €0.88 €
    ( 1.05 € )
    2 Werktage

    Weitere Informationen

    Grundlegende Informationen

    Federnde Druckstücke können zur Arretierung sowie als An- und Abdrückstift eingesetzt werden.