Kugeldruckstücke / Kopf / Schlitz

Kugeldruckstücke / Kopf / Schlitz

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Kugeldruckstücke / Kopf / Schlitz
  • Kugeldruckstücke / Kopf / Schlitz
  • Kugeldruckstücke / Kopf / Schlitz
  • Kugeldruckstücke / Kopf / Schlitz
  • Sonderpreis
Federnde Druckstücke können zur Arretierung sowie als An- und Abdrückstift eingesetzt werden.
Definierte Einschraubtiefe durch Kopf.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Federnde Druckstücke • mit Kugel, Kopf und Schlitz, EH 22050.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Federnde Druckstücke können zur Arretierung sowie als An- und Abdrückstift eingesetzt werden.
Definierte Einschraubtiefe durch Kopf.

Werkstoff

Hülse
• Automatenstahl, brüniert
• Rostfreier Stahl 1.4305
Kugel
• Kugellagerstahl, gehärtet
• Rostfreier Stahl, gehärtet
Feder
• Rostfreier Stahl

Montage

Maß l3 bei M 4 / M 5 beachten.

Kennzeichnung

Standard-Federkraft: keine Markierung
verstärkte Federkraft: zwei Längsmarkierungen
 
Standard-Federkraft          verstärkte Federkraft

Hinweise

Sonderausführung auf Anfrage.
Federnde Druckstücke werden speziell auf Federweg und Federkraft geprüft.

Verweise

Gewindesicherung auf Anfrage, siehe Anhang - Technische Daten -
Berechnung des Rastwiderstands, siehe Anhang - Technische Daten -

MASSZEICHNUNG

Größe M4+M5 Größe M6–M12

BESTELLINFORMATIONEN

AbmessungenHubFederkraft1)TemperatureinsatzbereichGewichtArt.-Nr.
d1d2d3l1l2l3nsF1F2max.  
     min.  ~~   
[mm][mm][N][°C][g] 
Automatenstahl, Standard-Federkraft
M 42.569.56.55.00.60.88.014.02501.022050.0930
M 53.0812.58.56.70.80.98.014.02502.222050.0931
M 63.51014.09.01.01.011.018.02503.722050.0932
M 84.51316.511.01.21.518.031.02507.422050.0933
M106.01620.014.01.52.024.045.025013.022050.0934
M128.01822.015.02.02.526.049.025019.022050.0935
Automatenstahl, verstärkte Federkraft
M 42.569.56.55.00.60.812.018.02500.922050.1040
M 53.0812.58.56.70.80.915.022.02502.222050.1050
M 63.51014.09.01.01.019.326.62503.822050.1060
M 84.51316.511.01.21.536.060.52507.522050.1080
M106.01620.014.01.52.057.0103.525013.022050.1100
M128.01822.015.02.02.561.0110.025019.022050.1120
rostfreier Stahl, Standard-Federkraft
M 42.569.56.55.00.60.88.014.02501.022050.0940
M 53.0812.58.56.70.80.98.014.02502.222050.0941
M 63.51014.09.01.01.011.018.02503.822050.0942
M 84.51316.511.01.21.518.031.02507.522050.0943
M106.01620.014.01.52.024.045.025013.022050.0944
M128.01822.015.02.02.526.049.025019.022050.0945
rostfreier Stahl, verstärkte Federkraft
M 42.569.56.55.00.60.812.018.02501.022050.1240
M 53.0812.58.56.70.80.915.022.02502.222050.1250
M 63.51014.09.01.01.019.326.62503.822050.1260
M 84.51316.511.01.21.536.060.52507.622050.1280
M106.01620.014.01.52.057.0103.525013.022050.1300
M128.01822.015.02.02.561.0110.025019.022050.1320
1) statistischer Mittelwert

ANWENDUNGSBEISPIEL

Teilenummer
22050.0930
22050.0931
22050.0932
22050.0933
22050.0934
22050.0935
22050.0940
22050.0941
22050.0942
22050.0943
22050.0944
22050.0945
22050.1040
22050.1050
22050.1060
22050.1080
22050.1100
22050.1120
22050.1240
22050.1250
22050.1260
22050.1280
22050.1300
22050.1320
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[M] Werkstoff (Grundkörper) Durchmesser (Regelgewinde)
(mm)
[S] Hub
(mm)
Last (initial)
(N)
Last (max.)
(N)
d1 d2
(mm)
d3
(mm)
Hülse Kugel l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
n
(mm)
REACH-konform Gewicht
(g)

3.07 €

1.69 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10Stahl40,8$0.8814M42,56Automatenstahl, brüniertKugellagerstahl, gehärtet9,56,550,6ja0,92

3.27 €

1.77 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10Stahl50,9814M538Automatenstahl, brüniertKugellagerstahl, gehärtet12,58,56,70,8ja2,1

3.53 €

1 4 Arbeitstage 10Stahl61$1.01118M63,510Automatenstahl, brüniertKugellagerstahl, gehärtet149-1ja3,7

3.99 €

1 4 Arbeitstage 10Stahl81,51831M84,513Automatenstahl, brüniertKugellagerstahl, gehärtet16,511-1,2ja7,5

4.70 €

2.63 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10Stahl1022445M10616Automatenstahl, brüniertKugellagerstahl, gehärtet2014-1,5ja14

5.05 €

2.78 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10Stahl122,5$2.52649M12818Automatenstahl, brüniertKugellagerstahl, gehärtet2215-2ja19

4.55 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10Edelstahl40,8$0.8814M42,56Rostfreier Stahl 1.4305Rostfreier Stahl, gehärtet9,56,550,6ja1,2

5.09 €

1 2 Arbeitstage 10Edelstahl50,9814M538Rostfreier Stahl 1.4305Rostfreier Stahl, gehärtet12,58,56,70,8ja2,4

5.64 €

1 4 Arbeitstage 10Edelstahl61$1.01118M63,510Rostfreier Stahl 1.4305Rostfreier Stahl, gehärtet149-1ja3,9

7.31 €

1 4 Arbeitstage 10Edelstahl81,51831M84,513Rostfreier Stahl 1.4305Rostfreier Stahl, gehärtet16,511-1,2ja7,9

8.41 €

4.54 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10Edelstahl1022445M10616Rostfreier Stahl 1.4305Rostfreier Stahl, gehärtet2014-1,5ja14

9.86 €

5.32 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10Edelstahl122,5$2.52649M12818Rostfreier Stahl 1.4305Rostfreier Stahl, gehärtet2215-2ja20

3.30 €

1 4 Arbeitstage -Stahl40,81218M42,56Automatenstahl, brüniertKugellagerstahl, gehärtet9,56,550,6-0,92

3.49 €

1 4 Arbeitstage -Stahl50,91522M538Automatenstahl, brüniertKugellagerstahl, gehärtet12,58,56,70,8-2,1

3.75 €

1 4 Arbeitstage -Stahl6119,326,6M63,510Automatenstahl, brüniertKugellagerstahl, gehärtet149-1-3,7

4.29 €

1 4 Arbeitstage -Stahl81,53660,5M84,513Automatenstahl, brüniertKugellagerstahl, gehärtet16,511-1,2-7,5

5.00 €

1 4 Arbeitstage -Stahl10257103,5M10616Automatenstahl, brüniertKugellagerstahl, gehärtet2014-1,5-14

5.35 €

1 4 Arbeitstage -Stahl122,561110M12818Automatenstahl, brüniertKugellagerstahl, gehärtet2215-2-19

4.94 €

1 4 Arbeitstage -Edelstahl40,81218M42,56Rostfreier Stahl 1.4305Rostfreier Stahl, gehärtet9,56,550,6-1,2

5.50 €

1 4 Arbeitstage -Edelstahl50,91522M538Rostfreier Stahl 1.4305Rostfreier Stahl, gehärtet12,58,56,70,8-2,4

6.10 €

1 4 Arbeitstage -Edelstahl6119,326,6M63,510Rostfreier Stahl 1.4305Rostfreier Stahl, gehärtet149-1-3,9

7.94 €

1 4 Arbeitstage -Edelstahl81,53660,5M84,513Rostfreier Stahl 1.4305Rostfreier Stahl, gehärtet16,511-1,2-7,9

9.05 €

1 4 Arbeitstage -Edelstahl10257103,5M10616Rostfreier Stahl 1.4305Rostfreier Stahl, gehärtet2014-1,5-14

10.50 €

1 4 Arbeitstage -Edelstahl122,561110M12818Rostfreier Stahl 1.4305Rostfreier Stahl, gehärtet2215-2-20

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Feder Rostfreier Stahl Temperatur max.(°C) 250 Konfliktmineralien frei ja

Technischer Support