Kugeldruckstücke / Keramik / Schlitz / rostfreier Stahl A4

Kugeldruckstücke / Keramik / Schlitz / rostfreier Stahl A4

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Kugeldruckstücke / Keramik / Schlitz / rostfreier Stahl A4
  • Kugeldruckstücke / Keramik / Schlitz / rostfreier Stahl A4
  • Kugeldruckstücke / Keramik / Schlitz / rostfreier Stahl A4
  • Sonderpreis
Federnde Druckstücke können zur Arretierung sowie als An- und Abdrückstift eingesetzt werden.
Die Ausführung aus rostfreiem Stahl A4 gewährleistet höchste Korrosionsbeständigkeit.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Federnde Druckstücke • mit Keramikkugel und Schlitz, rostfreier Stahl A4, EH 22050.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Federnde Druckstücke können zur Arretierung sowie als An- und Abdrückstift eingesetzt werden.
Die Ausführung aus rostfreiem Stahl A4 gewährleistet höchste Korrosionsbeständigkeit. Eigenschaften Keramikkugel:
• Besonders schlagfest
• Verschleißarm
• Antimagnetisch
• Elektrisch isolierend

Werkstoff

Hülse
• Rostfreier Stahl A4, passiviert
Kugel
• Keramik
Feder
• Rostfreier Stahl A4, passiviert

Kennzeichnung

Standard-Federkraft: keine Markierung
verstärkte Federkraft: zwei Längsmarkierungen
 
Standard-Federkraft          verstärkte Federkraft

Hinweise

Sonderausführung auf Anfrage.
Federnde Druckstücke werden speziell auf Federweg und Federkraft geprüft.

Verweise

Gewindesicherung auf Anfrage, siehe Anhang - Technische Daten -
Berechnung des Rastwiderstands, siehe Anhang - Technische Daten -

Weitere Produkte

• Federnde Druckstücke, mit rollender Keramikkugel und Schlitz, rostfreier Stahl A4

MASSZEICHNUNG

BESTELLINFORMATIONEN

AbmessungenHubFederkraft1)TemperatureinsatzbereichGewichtArt.-Nr.
d1d2lnsF1F2max.  
     ~~   
[mm][mm][N][°C][g] 
rostfreier Stahl A4, Standard-Federkraft
M 42.590.60.88.5142500.422050.1404
M 53.0120.80.98.0142500.922050.1405
M 63.5141.01.011.0182501.622050.1406
M 84.5161.21.518.0312503.422050.1408
M106.0191.52.024.0452506.222050.1410
M128.0222.02.526.0492509.622050.1412
M1610.0242.03.541.08625021.022050.1416
rostfreier Stahl A4, verstärkte Federkraft
M 42.590.60.812.0182500.422050.1604
M 53.0120.80.915.0222501.022050.1605
M 63.5141.01.019.0282501.622050.1606
M 84.5161.21.536.0622503.522050.1608
M106.0191.52.057.01042506.322050.1610
M128.0222.02.561.01102509.622050.1612
M1610.0242.03.568.014225021.022050.1616
1) statistischer Mittelwert

ANWENDUNGSBEISPIEL

Teilenummer
22050.1404
22050.1405
22050.1406
22050.1408
22050.1410
22050.1412
22050.1416
22050.1604
22050.1605
22050.1606
22050.1608
22050.1610
22050.1612
22050.1616
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSDurchmesser (Regelgewinde)
(mm)
[S] Hub
(mm)
Last (initial)
(N)
Last (max.)
(N)
d1 d2
(mm)
l
(mm)
n
(mm)
REACH-konform l
(mm)
Gewicht
(g)

4.16 €

1 4 Arbeitstage 1040,8$0.88,514$14.0M42,590,6ja-0,4

4.37 €

1 2 Arbeitstage 1050,9814$14.0M53120,8ja-0,9

4.41 €

1 4 Arbeitstage 1061$1.011.0$1118M63,5141ja-1,6

5.26 €

1 4 Arbeitstage 1081,51831M84,5161,2ja-3,5

6.46 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1010224$24.045M106191,5ja-6,2

9.34 €

5.04 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10122,5$2.52649$49.0M128222ja-9,8

12.81 €

6.92 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10163,54186M1610242ja-19,8

4.67 €

1 4 Arbeitstage -40,81218M42,590,6-90,5

4.74 €

1 4 Arbeitstage 1050,91522M53120,8ja-1,1

4.78 €

1 4 Arbeitstage 1061$1.01928M63,5141ja-1,8

5.70 €

1 4 Arbeitstage 1081,53662M84,5161,2ja-3,4

6.73 €

1 4 Arbeitstage 1010257104M106191,5ja-6,1

10.10 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10122,5$2.561110M128222ja-9,8

13.63 €

7.50 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10163,568142M1610242ja-19,8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

[M] Werkstoff (Grundkörper) Edelstahl Hülse Rostfreier Stahl A4, passiviert Feder Rostfreier Stahl A4, passiviert
Kugel Keramik Temperatur max.(°C) 250 Konfliktmineralien frei ja

Technischer Support