Kugeldruckstücke / doppelseitig / 22090

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
22090.0025
22090.0030
22090.0040
22090.0050
22090.0060
22090.0070
22090.0080
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMontageart [M] Werkstoff (Kugel) Durchmesser (Regelgewinde)
(mm)
[S] Hub
(mm)
Gewindesicherung Oberflächenbehandlung (Grundkörper) Wärmebehandlung (Kugel) Initiallast (Feder)
(N)
Last (initial)
(N)
Last (max.)
(N)
d1 d2
(mm)
d3
(mm)
l
(mm)
Aufnahmebohrung
(mm)

2.19 €

1 3 Arbeitstage 10Press FittingRostfreier Stahl2,50,65NoNoHardening0.01 bis 501,32,52,522,525,32,5

2.22 €

1 3 Arbeitstage 10Press FittingRostfreier Stahl30,8$0.8NoNoHardening0.01 bis 5024,532,53,027,33

2.22 €

1 3 Arbeitstage 10Press FittingRostfreier Stahl4.0$40,9NoNoHardening0.01 bis 502,57,5434,0394

2.24 €

1 4 Arbeitstage 10Press FittingRostfreier Stahl5.0$51,2NoNoHardening0.01 bis 503,58545,0310,85

2.33 €

1.37 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10---1,6$1.6----3,510,5656,0312,66

2.52 €

1.49 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10Press FittingRostfreier Stahl72NoNoHardening0.01 bis 50412767,03147

2.87 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10Press FittingRostfreier Stahl8.0$82,1NoNoHardening0.01 bis 5061586,58,03188

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

[M] Werkstoff (Grundkörper) Messing Feder Rostfreier Stahl Kugel Rostfreier Stahl, gehärtet
Temperatur max.(°C) 250 Konfliktmineralien frei ja REACH-konform ja

Technischer Support