Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
![]() | Als einschraubbares Fuß- und Druckstück verwendbar. Kompakte Ausführung zum einfachen Nivellieren mittels Schlüsselfläche an der Hülse bzw. mittels Innensechskant. |
Abmessungen | SW1 | SW2 | SW3 | Belastbarkeit bei statischer Belastung max. | Gewicht | Art.-Nr. | ||||
d1 | d2 | l1 | l2 | l3 | ||||||
±0.5 | min. | |||||||||
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kN] | [g] | |||||
Stahl | ||||||||||
M12 | M 6 | 21.2 | 16 | 5.0 | 6 | 9 | 10 | 10 | 10 | 22591.0006 |
M16 | M 8 | 26.5 | 20 | 7.0 | 8 | 12 | 14 | 18 | 24 | 22591.0008 |
M24 | M10 | 39.9 | 30 | 9.0 | 12 | 19 | 20 | 35 | 87 | 22591.0010 |
M24 | M12 | 39.9 | 30 | 11.0 | 12 | 19 | 20 | 35 | 82 | 22591.0012 |
M30 x 2 | M16 | 47.4 | 36 | 13.5 | 12 | 24 | 27 | 45 | 173 | 22591.0016 |
Rostfreier Stahl | ||||||||||
M12 | M 6 | 21.2 | 16 | 5.0 | 6 | 9 | 10 | 8 | 10 | 22591.0206 |
M16 | M 8 | 26.5 | 20 | 7.0 | 8 | 12 | 14 | 14 | 24 | 22591.0208 |
M24 | M10 | 39.9 | 30 | 9.0 | 12 | 19 | 20 | 28 | 87 | 22591.0210 |
M24 | M12 | 39.9 | 30 | 11.0 | 12 | 19 | 20 | 28 | 82 | 22591.0212 |
M30 x 2 | M16 | 47.4 | 36 | 13.5 | 12 | 24 | 27 | 36 | 173 | 22591.0216 |
Teilenummer
|
---|
22591.0006 |
22591.0008 |
22591.0010 |
22591.0012 |
22591.0016 |
22591.0206 |
22591.0208 |
22591.0210 |
22591.0212 |
22591.0216 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Werkstoff | d1 (mm) | d2 (mm) | l1 (mm) | l4 (mm) | l5 (mm) | SW1 (mm) | SW2 (mm) | SW3 (mm) | Kugelelement | Belastbarkeit bei statischer Belastung max. (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.35 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Vergütungsstahl, vergütet | M12 | M6 | 21.2 | 16 | 5 | 6 | 9 | 10 | Automatenstahl | 10 | |||
13.75 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | Vergütungsstahl, vergütet | M16 | M8 | 26.5 | 20 | 7 | 8 | 12 | 14 | Automatenstahl | 18 | |||
17.16 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Vergütungsstahl, vergütet | M24 | M10 | 39.9 | 30 | 9 | 12 | 19 | 20 | Automatenstahl | 35 | |||
23.21 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | Vergütungsstahl, vergütet | M24 | M12 | 39.9 | 30 | 11 | 12 | 19 | 20 | Automatenstahl | 35 | |||
34.17 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | Vergütungsstahl, vergütet | M30 x 2 | M16 | 47.4 | 36 | 13.5 | 12 | 24 | 27 | Automatenstahl | 45 | |||
12.14 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Rostfreier Stahl 1.4305 | M12 | M6 | 21.2 | 16 | 5 | 6 | 9 | 10 | Rostfreier Stahl 1.4305 | 8 | |||
14.95 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | Rostfreier Stahl 1.4305 | M16 | M8 | 26.5 | 20 | 7 | 8 | 12 | 14 | Rostfreier Stahl 1.4305 | 14 | |||
18.39 € | 10 | 2 Arbeitstage | 10 | Rostfreier Stahl 1.4305 | M24 | M10 | 39.9 | 30 | 9 | 12 | 19 | 20 | Rostfreier Stahl 1.4305 | 28 | |||
24.35 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | Rostfreier Stahl 1.4305 | M24 | M12 | 39.9 | 30 | 11 | 12 | 19 | 20 | Rostfreier Stahl 1.4305 | 28 | |||
41.52 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | Rostfreier Stahl 1.4305 | M30 x 2 | M16 | 47.4 | 36 | 13.5 | 12 | 24 | 27 | Rostfreier Stahl 1.4305 | 36 |
Loading...
Ausführung | Gewindestifte | Konfliktmineralien frei | ja | REACH konform | ja |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Werkstoff
d1(mm)
d2(mm)
l1(mm)
l4(mm)
l5(mm)
SW1(mm)
SW2(mm)
SW3(mm)
Kugelelement
Belastbarkeit bei statischer Belastung max.(kN)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften