Klemmringe / 25070 / rostfreier Stahl / geschlitzt

Klemmringe / 25070 / rostfreier Stahl / geschlitzt
  • Sonderpreis
Mit Befestigungsmöglichkeit für Sensoren, Schalter u.a. Die Stellringe können universell eingesetzt werden, z. B. als Endschalter auf einer Kolbenstange.
Stellring aus rostfreiem Stahl mit starker Klemmkraft.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Stellringe • mit Initiatoraufnahme, EH 25070.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Mit Befestigungsmöglichkeit für Sensoren, Schalter u.a. Die Stellringe können universell eingesetzt werden, z. B. als Endschalter auf einer Kolbenstange.
Stellring aus rostfreiem Stahl mit starker Klemmkraft.

Werkstoff

Schraube
• Rostfreier Stahl
Stellring
• Rostfreier Stahl 1.4021

MASSZEICHNUNG

Bild 1 Bild 2

BESTELLINFORMATIONEN

AbmessungenSWGewichtArt.-Nr.
d1d2d3d4ls   
H8-0.5       
[mm][mm][g] 
geschlitzt – Bild 1
10406.5M514.51249925070.0010
12406.5M514.51249325070.0012
14459.0M616.513512525070.0014
15459.0M616.513512225070.0015
16459.0M616.513512025070.0016
18509.0M618.513515125070.0018
20509.0M618.513514425070.0020
226513.0M823.518635925070.0022
246513.0M823.518634925070.0024
256513.0M823.518634525070.0025
307513.0M827.020650625070.0030
328013.0M830.020658825070.0032
358013.0M830.020656625070.0035
geschlitzt – Bild 2
10406.5M514.51249425070.0110
12406.5M514.51249025070.0112
14459.0M616.513511425070.0114
15459.0M616.513511225070.0115
16459.0M616.513511025070.0116
18509.0M618.513514225070.0118
20509.0M618.513513925070.0120
226513.0M823.518634125070.0122
246513.0M823.518633025070.0124
256513.0M823.518633025070.0125
307513.0M827.020648825070.0130
328013.0M830.020656425070.0132
358013.0M830.020654225070.0135

ANWENDUNGSBEISPIEL

Teilenummer
25070.0010
25070.0012
25070.0014
25070.0015
25070.0016
25070.0018
25070.0020
25070.0022
25070.0024
25070.0025
25070.0030
25070.0032
25070.0035
25070.0110
25070.0112
25070.0114
25070.0115
25070.0116
25070.0118
25070.0120
25070.0122
25070.0124
25070.0125
25070.0130
25070.0132
25070.0135
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMontage - Welle Innendurchmesser
(mm)
Breite
(mm)
d3 WS
(mm)
d2 (-0.5)
(mm)
d4 l
(mm)

27.13 €

1 4 Arbeitstage 10Geschlitzt10126.5440M514.5

27.13 €

16.82 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10Geschlitzt12126.5440M514.5

32.02 €

1 4 Arbeitstage 10Geschlitzt14139545M616.5

32.02 €

1 4 Arbeitstage 10Geschlitzt15139545M616.5

32.02 €

1 4 Arbeitstage 10Geschlitzt16139545M616.5

33.18 €

1 4 Arbeitstage 10Geschlitzt18139550M618.5

33.18 €

1 4 Arbeitstage 10Geschlitzt20139550M618.5

41.93 €

26.00 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10Geschlitzt221813665M823.5

41.93 €

1 4 Arbeitstage 10Geschlitzt241813665M823.5

41.93 €

1 4 Arbeitstage 10Geschlitzt251813665M823.5

50.87 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10Geschlitzt302013675M827

61.83 €

1 4 Arbeitstage 10Geschlitzt322013680M830

61.83 €

1 4 Arbeitstage 10Geschlitzt352013680M830

40.26 €

1 4 Arbeitstage 10Zweiteilig10126.5440M514.5

40.26 €

1 4 Arbeitstage 10Zweiteilig12126.5440M514.5

40.93 €

1 4 Arbeitstage 10Zweiteilig14139545M616.5

40.93 €

1 4 Arbeitstage 10Zweiteilig15139545M616.5

40.93 €

1 4 Arbeitstage 10Zweiteilig16139545M616.5

42.92 €

1 4 Arbeitstage 10Zweiteilig18139550M618.5

43.26 €

1 4 Arbeitstage 10Zweiteilig20139550M618.5

50.51 €

1 4 Arbeitstage 10Zweiteilig221813665M823.5

50.51 €

1 4 Arbeitstage 10Zweiteilig241813665M823.5

51.04 €

31.64 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10Zweiteilig251813665M823.5

60.32 €

37.40 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10Zweiteilig302013675M827

72.91 €

1 4 Arbeitstage 10Zweiteilig322013680M830

72.91 €

1 4 Arbeitstage 10Zweiteilig352013680M830

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Rostfreier Stahl Konfliktmineralfrei ja REACH-konform ja
Schraubenmaterial Rostfreier Stahl Stellringmaterial Rostfreier Stahl 1.4021

Technischer Support