Spannelemente actima

Spannelemente actima
  • Sonderpreis
Das kompakte Spannelement kann je nach Ausführung zur Zugspannung bzw. Druckspannung eingesetzt werden. Der Zustellweg beträgt 10 mm. Innerhalb des Spannweges von 2 mm bleibt das Spannelement selbsthemmend. Die höchstzulässige Spannkraft liegt bei 4,9 kN.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Spannelemente Actima, EH 23260.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das kompakte Spannelement kann je nach Ausführung zur Zugspannung bzw. Druckspannung eingesetzt werden. Der Zustellweg beträgt 10 mm. Innerhalb des Spannweges von 2 mm bleibt das Spannelement selbsthemmend. Die höchstzulässige Spannkraft liegt bei 4,9 kN.

Werkstoff

Gehäuse
• Thermoplast, schwarz
Grundkörper
• Stahl, brüniert
Kugelknopf
• DIN 7708 - Duroplast PF 31, rot ähnlich RAL 3003
Zusatzteile
• Stahl, brüniert

MASSZEICHNUNG

ZUBEHÖR

Kegel Prisma Scheibe

BESTELLINFORMATIONEN

ZustellwegsSpannkraftGewichtArt.-Nr.
 Spannwegmax.  
[mm][mm][kN][g] 
rechts Zug, mit Querachse in der Bohrung
1024.975123260.0003
links Zug, mit Querachse in der Bohrung
1024.974923260.0005
rechts Zug, mit durchgehender Bohrung
1024.974523260.0013
links Zug, mit durchgehender Bohrung
1024.975023260.0015
rechts Druck, mit Querachse in der Bohrung
1024.975123260.0002
links Druck, mit Querachse in der Bohrung
1024.974923260.0004
rechts Druck, mit durchgehender Bohrung
1024.974523260.0012
links Druck, mit durchgehender Bohrung
1024.975023260.0014

ZUBEHÖR

 GewichtArt.-Nr.
 [g] 
Scheibe
27023260.0042
Kegel
8523260.0044
Prisma
8223260.0046

ANWENDUNGSBEISPIEL

Teilenummer
23260.0002
23260.0003
23260.0004
23260.0005
23260.0012
23260.0013
23260.0014
23260.0015
23260.0042
23260.0044
23260.0046
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSTyp Spannkraft
(kN)
s Spannweg
(mm)
Zustellweg
(mm)
Gehäuse Grundkörper Kugelknopf Zusatzteile Bohrungsart
-

277.58 €

2 4 Arbeitstage 10rechts Druck4,9210Thermoplast, schwarzStahl, brüniertDIN 7708 - Duroplast PF 31, rot ähnlich RAL 3003Stahl, brüniertmit Querachse in der Bohrung751

277.58 €

1 4 Arbeitstage -rechts Zug4,9210Thermoplast, schwarzStahl, brüniertDIN 7708 - Duroplast PF 31, rot ähnlich RAL 3003Stahl, brüniertmit Querachse in der Bohrung751
-

277.58 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10links Druck4,9210Thermoplast, schwarzStahl, brüniertDIN 7708 - Duroplast PF 31, rot ähnlich RAL 3003Stahl, brüniertmit Querachse in der Bohrung749

277.58 €

1 4 Arbeitstage -links Zug4,9210Thermoplast, schwarzStahl, brüniertDIN 7708 - Duroplast PF 31, rot ähnlich RAL 3003Stahl, brüniertmit Querachse in der Bohrung749
-

299.04 €

1 4 Arbeitstage 10rechts Druck4,9210Thermoplast, schwarzStahl, brüniertDIN 7708 - Duroplast PF 31, rot ähnlich RAL 3003Stahl, brüniertmit durchgehender Bohrung745

299.04 €

1 4 Arbeitstage -rechts Zug4,9210Thermoplast, schwarzStahl, brüniertDIN 7708 - Duroplast PF 31, rot ähnlich RAL 3003Stahl, brüniertmit durchgehender Bohrung745
-

299.04 €

1 2 Arbeitstage 10links Druck4,9210Thermoplast, schwarzStahl, brüniertDIN 7708 - Duroplast PF 31, rot ähnlich RAL 3003Stahl, brüniertmit durchgehender Bohrung750

299.04 €

1 4 Arbeitstage -links Zug4,9210Thermoplast, schwarzStahl, brüniertDIN 7708 - Duroplast PF 31, rot ähnlich RAL 3003Stahl, brüniertmit durchgehender Bohrung750
-

31.49 €

19.52 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10Scheibe--------270
-

23.94 €

1 4 Arbeitstage 10Kegel--------85
-

34.75 €

1 4 Arbeitstage 10Prisma--------82

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Konfliktmineralien frei ja REACH-konform ja

Technischer Support