Exzenter-Krallenscheiben

Exzenter-Krallenscheiben
Die Exzenter-Krallenscheiben sind besonders für das Spannen von Rohteilen z. B. Sägeabschnitte, Guss- und Schmiedeteile geeignet.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
23270.0210
23270.0212
23270.0216
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSd1
(mm)
d2
(mm)
h1
(mm)
h2
(mm)
WS
(mm)
A
(mm)
s
(mm)
Anzugsdrehmoment max.
(Nm)
Spannkraft
(kN)

37.12 €

1 4 Arbeitstage 10M1020.69.616710.31.6269

32.31 €

1 4 Arbeitstage 10M1225.49.622.5812.728817.8

42.00 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10M1630.112.726.812152.513526.7

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Exzenterschraube Stahl Grundkörper Stahl, einsatzgehärtet Konfliktmineralfrei ja
REACH-konform ja

Technischer Support