Türriegel

Türriegel
  • Sonderpreis
Nicht geeignet zur Befestigung durch Schweißverbindung. Verbindung durch Verstiften.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
22260.0008
22260.0010
22260.0012
22260.0016
22260.0108
22260.0110
22260.0112
22260.0116
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMontagebohrungs-Ø D
(mm)
b1
(mm)
b2
(mm)
b3
(mm)
b4
(mm)
d1
(mm)
d3
(mm)

2.00 €

1 2 Arbeitstage 108157373518

2.00 €

1 4 Arbeitstage 1010157373518

3.77 €

2.34 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1012201057.26523

5.80 €

2 4 Arbeitstage 1016241268.88027

2.00 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

108157373518

2.00 €

1 4 Arbeitstage 1010157373518

3.77 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1012201057.26523

5.80 €

1 4 Arbeitstage 1016241268.88027

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundwerkstoff Stahl Koinfliktmineralfrei ja REACH-konform ja

Technischer Support