Drehriegel, einseitig

Drehriegel, einseitig
Zur Verriegelung von Türen, Schubladen sowie als Transporthilfe usw. einsetzbar.
Der Drehriegel ist 4 x 90° rastbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
24100.0101
24100.0102
24100.0151
24100.0152
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSd1 d2
(mm)
h1
(mm)
h2
(mm)
h4
(mm)
b
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
Belastbarkeit max.
(N)
SW
(mm)
Hebel Hebelfarbe

16.01 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10M691213.36.51945555004Zinkdruckguss, silber, ähnlich RAL 9006silber

16.01 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10M691213.36.51945555004Zinkdruckguss, schwarz, ähnlich RAL 9005schwarz

20.01 €

1 2 Arbeitstage 10M8141415.8925.2657810005Zinkdruckguss, silber, ähnlich RAL 9006silber

20.01 €

4 2 Arbeitstage 10M8141415.8925.2657810005Zinkdruckguss, schwarz, ähnlich RAL 9005schwarz

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

h3(mm) 0.8 Innenteile Pulverbeschichtetes Metall Schraube Stainless Stahl A2 (ISO 10462)
Konfliktmineralien frei ja REACH-konform ja

Technischer Support