Drehriegel, doppelseitig

Drehriegel, doppelseitig
  • Sonderpreis
Zur Verriegelung von Türen, Schubladen sowie als Transporthilfe usw. einsetzbar.
Der Drehriegel ist 4 x 90° rastbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
24100.0601
24100.0602
24100.0651
24100.0652
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSd1 d2
(mm)
h1
(mm)
h2
(mm)
h4
(mm)
b
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
Belastbarkeit max.
(N)
SW
(mm)
Hebel Hebelfarbe

17.74 €

1 4 Arbeitstage 10M691213.36.51945905004Zinkdruckguss, silber, ähnlich RAL 9006silber

17.74 €

1 3 Arbeitstage 10M691213.36.51945905004Zinkdruckguss, schwarz, ähnlich RAL 9005schwarz

23.08 €

1 4 Arbeitstage 10M8141415.8925.26513010005Zinkdruckguss, silber, ähnlich RAL 9006silber

23.08 €

14.31 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10M8141415.8925.26513010005Zinkdruckguss, schwarz, ähnlich RAL 9005schwarz

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

h3(mm) 0.8 Innenteile Pulverbeschichtetes Metall Schraube Stainless Stahl A2 (ISO 10462)
Konfliktmineralien frei ja REACH-konform ja

Technischer Support