Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
24101.0201 |
24101.0202 |
24101.0203 |
24101.0204 |
24101.0231 |
24101.0232 |
24101.0233 |
24101.0234 |
24101.0261 |
24101.0262 |
24101.0263 |
24101.0264 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | d2 (mm) | h3 (mm) | l1 (mm) | Hebel | Innenteile | Flanschteil | Hebelfarbe | REACH-konform | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | - | With mounting flange | 40 | Zinkdruckguss, kunststoffbeschichtet, silber, ähnlich RAL 9006 | Zinkdruckguss | Zinkdruckguss, kunststoffbeschichtet, schwarz | silber | ja | 20 | |||
10.44 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | - | With mounting flange | 40 | Zinkdruckguss, kunststoffbeschichtet, schwarz, ähnlich RAL 9005 | Zinkdruckguss | Zinkdruckguss, kunststoffbeschichtet, schwarz | schwarz | ja | 20 | |||
12.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | With mounting flange | 55 | Zinkdruckguss, kunststoffbeschichtet, schwarz, ähnlich RAL 9005 | Zink-Druckguss | Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, schwarz | schwarz | - | 80 | |||
12.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | With mounting flange | 55 | Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, silber ähnlich RAL 9006, strukturmatt | Zink-Druckguss | Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, schwarz | silber | - | 80 | |||
14.84 € 9.20 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | - | With female thread | 40 | Zinkdruckguss, kunststoffbeschichtet, silber, ähnlich RAL 9006 | Stahl | - | silber | ja | 57 | |||
14.84 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | - | With female thread | 40 | Zinkdruckguss, kunststoffbeschichtet, schwarz, ähnlich RAL 9005 | Stahl | - | schwarz | ja | 57 | |||
16.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | With female thread | 55 | Zinkdruckguss, kunststoffbeschichtet, schwarz, ähnlich RAL 9005 | Stahl, Kunststoff | - | schwarz | - | 64 | |||
16.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | With female thread | 55 | Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, silber ähnlich RAL 9006, strukturmatt | Stahl, Kunststoff | - | silber | - | 64 | |||
16.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 19 | With male thread | 40 | Zinkdruckguss, kunststoffbeschichtet, silber, ähnlich RAL 9006 | Stahl | - | silber | ja | 50 | |||
16.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 19 | With male thread | 40 | Zinkdruckguss, kunststoffbeschichtet, schwarz, ähnlich RAL 9005 | Stahl | - | schwarz | ja | 50 | |||
17.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 19 | With male thread | 55 | Zinkdruckguss, kunststoffbeschichtet, schwarz, ähnlich RAL 9005 | Stahl, Kunststoff | - | schwarz | - | 76 | |||
17.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 19 | With male thread | 55 | Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, silber ähnlich RAL 9006, strukturmatt | Stahl, Kunststoff | - | silber | - | 76 |
Loading...
d1 | 17 | h1(mm) | ~ 22 | h2(mm) | ~ 16,5 |
---|---|---|---|---|---|
h3 min.(mm) | 21.5 | b1(mm) | 10 | l2(mm) | 11 |
Belastbarkeit max.(N) | 450 | Konfliktmineralien frei | ja |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
d2(mm)
h3(mm)
l1(mm)
Hebel
Innenteile
Flanschteil
Hebelfarbe
REACH-konform
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften