Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
![]() | Schnell und einfach einsetzbares, robustes Tragelement mit beweglichem Schäkel und Sicherungssteg gegen unbeabsichtigtes Lösen. Spezielle Tragehilfen am Werkstück, z. B. Gewinde für Ringschrauben, sind nicht mehr erforderlich. Alle Ausführungen sind korrosionsgeschützt. |
Abmessungen | Tragkraft1) | x | Aufnahme- bohrung H11 | Temperature- insatzbereich max. | Gewicht | Art.-Nr. | |||||||||||||||
d1 | l1 | d2 | d3 | d4 | l2 | l3 | l4 | l5 | l6 | l7 | l8 | l9 | F1 | F2 | F3 | 1) | |||||
-0.04 -0.08 | +0.6 | min. | min. | max. | |||||||||||||||||
[mm] | [kN] | [mm] | [mm] | [°C] | [g] | ||||||||||||||||
8.0 | 10 | 9.35 | 21.5 | 9.85 | 8.75 | 25.7 | 36.0 | 27.0 | 30 | 49 | 87.5 | 21.5 | 1.5 | 1.2 | 0.5 | 1.5 | 5 | 8.0 | 250 | 266 | 22350.0601 |
8.0 | 15 | 9.35 | 21.5 | 9.85 | 8.75 | 25.7 | 36.0 | 27.0 | 30 | 49 | 87.5 | 21.5 | 1.5 | 1.2 | 0.5 | 1.5 | 10 | 8.0 | 250 | 269 | 22350.0602 |
8.0 | 25 | 9.35 | 21.5 | 9.85 | 8.75 | 25.7 | 36.0 | 27.0 | 30 | 49 | 87.5 | 21.5 | 1.5 | 1.2 | 0.5 | 1.5 | 15 | 8.0 | 250 | 270 | 22350.0604 |
8.0 | 35 | 9.35 | 21.5 | 9.85 | 8.75 | 25.7 | 36.0 | 27.0 | 30 | 49 | 87.5 | 21.5 | 1.5 | 1.2 | 0.5 | 1.5 | 15 | 8.0 | 250 | 278 | 22350.0606 |
8.3 | 10 | 9.65 | 21.5 | 10.05 | 8.75 | 25.7 | 36.0 | 27.0 | 30 | 49 | 87.5 | 21.5 | 1.5 | 1.2 | 0.5 | 1.5 | 5 | 8.3 | 250 | 266 | 22350.0611 |
8.3 | 15 | 9.65 | 21.5 | 10.05 | 8.75 | 25.7 | 36.0 | 27.0 | 30 | 49 | 87.5 | 21.5 | 1.5 | 1.2 | 0.5 | 1.5 | 10 | 8.3 | 250 | 266 | 22350.0612 |
8.3 | 25 | 9.65 | 21.5 | 10.05 | 8.75 | 25.7 | 36.0 | 27.0 | 30 | 49 | 87.5 | 21.5 | 1.5 | 1.2 | 0.5 | 1.5 | 15 | 8.3 | 250 | 273 | 22350.0614 |
8.3 | 35 | 9.65 | 21.5 | 10.05 | 8.75 | 25.7 | 36.0 | 27.0 | 30 | 49 | 87.5 | 21.5 | 1.5 | 1.2 | 0.5 | 1.5 | 15 | 8.3 | 250 | 235 | 22350.0616 |
10.0 | 15 | 11.70 | 21.5 | 12.20 | 10.20 | 25.7 | 36.0 | 27.0 | 30 | 49 | 87.5 | 21.5 | 2.7 | 2.4 | 2.1 | 1.5 | 10 | 10.0 | 250 | 277 | 22350.0621 |
10.0 | 25 | 11.70 | 21.5 | 12.20 | 10.20 | 25.7 | 36.0 | 27.0 | 30 | 49 | 87.5 | 21.5 | 2.7 | 2.4 | 2.1 | 1.5 | 10 | 10.0 | 250 | 277 | 22350.0623 |
10.0 | 35 | 11.70 | 21.5 | 12.20 | 10.20 | 25.7 | 36.0 | 27.0 | 30 | 49 | 87.5 | 21.5 | 2.7 | 2.4 | 2.1 | 1.5 | 10 | 10.0 | 250 | 118 | 22350.0625 |
10.0 | 50 | 11.70 | 21.5 | 12.20 | 10.20 | 25.7 | 36.0 | 27.0 | 30 | 49 | 87.5 | 21.5 | 2.7 | 2.4 | 2.1 | 1.5 | 10 | 10.0 | 250 | 291 | 22350.0627 |
12.0 | 15 | 14.20 | 21.5 | 14.70 | 11.00 | 25.7 | 36.0 | 27.0 | 30 | 49 | 87.5 | 21.5 | 3.5 | 3.2 | 2.8 | 1.5 | 10 | 12.0 | 250 | 282 | 22350.0631 |
12.0 | 25 | 14.20 | 21.5 | 14.70 | 11.00 | 25.7 | 36.0 | 27.0 | 30 | 49 | 87.5 | 21.5 | 3.5 | 3.2 | 2.8 | 1.5 | 15 | 12.0 | 250 | 289 | 22350.0633 |
12.0 | 35 | 14.20 | 21.5 | 14.70 | 11.00 | 25.7 | 36.0 | 27.0 | 30 | 49 | 87.5 | 21.5 | 3.5 | 3.2 | 2.8 | 1.5 | 15 | 12.0 | 250 | 299 | 22350.0635 |
12.0 | 50 | 14.2 | 21.5 | 14.70 | 11.00 | 25.7 | 36.0 | 27.0 | 30 | 49 | 87.5 | 21.5 | 3.5 | 3.2 | 2.8 | 1.5 | 15 | 12.0 | 250 | 309 | 22350.0637 |
13.8 | 25 | 16.20 | 21.5 | 16.70 | 13.00 | 25.7 | 36.0 | 27.0 | 30 | 49 | 87.5 | 21.5 | 3.8 | 3.5 | 2.8 | 1.5 | 15 | 13.8 | 250 | 302 | 22350.0651 |
13.8 | 50 | 16.20 | 21.5 | 16.70 | 13.00 | 25.7 | 36.0 | 27.0 | 30 | 49 | 87.5 | 21.5 | 3.8 | 3.5 | 2.8 | 1.5 | 35 | 13.8 | 250 | 360 | 22350.0653 |
13.8 | 75 | 16.20 | 21.5 | 16.70 | 13.00 | 25.7 | 36.0 | 27.0 | 30 | 49 | 87.5 | 21.5 | 3.8 | 3.5 | 2.8 | 1.5 | 35 | 13.8 | 250 | 391 | 22350.0655 |
16.0 | 25 | 18.60 | 25.0 | 19.20 | 15.10 | 31.0 | 44.5 | 27.0 | 30 | 49 | 92.8 | 21.5 | 4.8 | 4.5 | 4.1 | 1.5 | 15 | 16.0 | 250 | 385 | 22350.0641 |
16.0 | 50 | 18.60 | 25.0 | 19.20 | 15.10 | 31.0 | 44.5 | 27.0 | 30 | 49 | 92.8 | 21.5 | 4.8 | 4.5 | 4.1 | 1.5 | 35 | 16.0 | 250 | 424 | 22350.0643 |
16.0 | 75 | 18.60 | 25.0 | 19.20 | 15.10 | 31.0 | 44.5 | 27.0 | 30 | 49 | 92.8 | 21.5 | 4.8 | 4.5 | 4.1 | 1.5 | 40 | 16.0 | 250 | 467 | 22350.0645 |
20.0 | 50 | 24.50 | 30.0 | 25.00 | 19.70 | 36.5 | 52.0 | 32.6 | 36 | 56 | 114.0 | 26.0 | 10.0 | 8.5 | 6.5 | 1.5 | 25 | 20.0 | 250 | 100 | 22350.0673 |
20.0 | 75 | 24.50 | 30.0 | 25.00 | 19.70 | 36.5 | 52.0 | 32.6 | 36 | 56 | 114.0 | 26.0 | 10.0 | 8.5 | 6.5 | 1.5 | 30 | 20.0 | 250 | 776 | 22350.0675 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nenngröße Schraube (M) | Länge L (mm) | d1 | d4 | d2 (mm) | d3 (mm) | l1 | l2 | l3 | l4 | l5 | l6 | l7 | l8 | F1 | F2 | F3 | x max. | Aufnahmebohrung | Griffausführung | Bolzenteil | Kugel | Aufnahmebuchsen | für Keil-Spannsegmente | Gewindeelement | Zertifizierung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67.17 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 8 | 10 | 8 | 9.85 | 9.35 | 21.5 | 10 | 8.75 | 25.7 | 36 | 27 | 30 | 49 | 87.5 | 1.5 | 1.2 | 0.5 | 5 | 8 | Schäkel | - | - | - | - | - | - | |||
67.17 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 8 | 15 | 8 | 9.85 | 9.35 | 21.5 | 15 | 8.75 | 25.7 | 36 | 27 | 30 | 49 | 87.5 | 1.5 | 1.2 | 0.5 | 10 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | |||
67.17 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | 8 | 25 | 8 | 9.85 | 9.35 | 21.5 | 25 | 8.75 | 25.7 | 36 | 27 | 30 | 49 | 87.5 | 1.5 | 1.2 | 0.5 | 15 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | |||
70.26 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | 8 | 35 | 8 | 9.85 | 9.35 | 21.5 | 35 | 8.75 | 25.7 | 36 | 27 | 30 | 49 | 87.5 | 1.5 | 1.2 | 0.5 | 15 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | |||
70.26 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 8.3 | 10 | 8.3 | 10.05 | 9.65 | 21.5 | 10 | 8.75 | 25.7 | 36 | 27 | 30 | 49 | 87.5 | 1.5 | 1.2 | 0.5 | 5 | 8.3 | - | - | - | - | - | - | - | |||
70.26 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 8.3 | 15 | 8.3 | 10.05 | 9.65 | 21.5 | 15 | 8.75 | 25.7 | 36 | 27 | 30 | 49 | 87.5 | 1.5 | 1.2 | 0.5 | 10 | 8.3 | - | - | - | - | - | - | - | |||
70.26 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 8.3 | 25 | 8.3 | 10.05 | 9.65 | 21.5 | 25 | 8.75 | 25.7 | 36 | 27 | 30 | 49 | 87.5 | 1.5 | 1.2 | 0.5 | 15 | 8.3 | - | Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet | - | - | - | Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet | - | |||
70.26 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 8.3 | 35 | 8.3 | 10.05 | 9.65 | 21.5 | 35 | 8.75 | 25.7 | 36 | 27 | 30 | 49 | 87.5 | 1.5 | 1.2 | 0.5 | 15 | 8.3 | - | Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet | - | - | - | Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet | - | |||
69.90 € | 2 | 2 Arbeitstage | 10 | 10 | 15 | 10 | 12.2 | 11.7 | 21.5 | 15 | 10.2 | 25.7 | 36 | 27 | 30 | 49 | 87.5 | 2.7 | 2.4 | 2.1 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | |||
73.11 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 10 | 25 | 10 | 12.2 | 11.7 | 21.5 | 25 | 10.2 | 25.7 | 36 | 27 | 30 | 49 | 87.5 | 2.7 | 2.4 | 2.1 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | |||
73.11 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 10 | 35 | 10 | 12.2 | 11.7 | 21.5 | 35 | 10.2 | 25.7 | 36 | 27 | 30 | 49 | 87.5 | 2.7 | 2.4 | 2.1 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | |||
69.88 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 10 | 50 | 10 | 12.2 | 11.7 | 21.5 | 50 | 10.2 | 25.7 | 36 | 27 | 30 | 49 | 87.5 | 2.7 | 2.4 | 2.1 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | |||
79.23 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 12 | 15 | 12 | 14.7 | 14.2 | 21.5 | 15 | 11 | 25.7 | 36 | 27 | 30 | 49 | 87.5 | 3.5 | 3.2 | 2.8 | 10 | 12 | Schäkel | - | - | - | - | - | - | |||
75.75 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 12 | 25 | 12 | 14.7 | 14.2 | 21.5 | 25 | 11 | 25.7 | 36 | 27 | 30 | 49 | 87.5 | 3.5 | 3.2 | 2.8 | 15 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | |||
79.23 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 12 | 35 | 12 | 14.7 | 14.2 | 21.5 | 35 | 11 | 25.7 | 36 | 27 | 30 | 49 | 87.5 | 3.5 | 3.2 | 2.8 | 15 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | |||
79.23 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 12 | 50 | 12 | 14.7 | 14.2 | 21.5 | 50 | 11 | 25.7 | 36 | 27 | 30 | 49 | 87.5 | 3.5 | 3.2 | 2.8 | 15 | 12 | Schäkel | - | - | - | - | - | - | |||
84.16 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 16 | 25 | 16 | 19.2 | 18.6 | 25 | 25 | 15.1 | 31 | 44.5 | 27 | 30 | 49 | 92.8 | 4.8 | 4.5 | 4.1 | 15 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | |||
88.03 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 16 | 50 | 16 | 19.2 | 18.6 | 25 | 50 | 15.1 | 31 | 44.5 | 27 | 30 | 49 | 92.8 | 4.8 | 4.5 | 4.1 | 35 | 16 | - | Rostfreier Stahl 1.4542 | Rostfreier Stahl | - | - | - | CE / TÜV | |||
88.03 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 16 | 75 | 16 | 19.2 | 18.6 | 25 | 75 | 15.1 | 31 | 44.5 | 27 | 30 | 49 | 92.8 | 4.8 | 4.5 | 4.1 | 40 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | |||
78.36 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 13.8 | 25 | 13.8 | 16.7 | 16.2 | 21.5 | 25 | 13 | 25.7 | 36 | 27 | 30 | 49 | 87.5 | 3.8 | 3.5 | 2.8 | 15 | 13.8 | - | - | - | - | - | - | - | |||
81.97 € | 2 | 2 Arbeitstage | 10 | 13.8 | 50 | 13.8 | 16.7 | 16.2 | 21.5 | 50 | 13 | 25.7 | 36 | 27 | 30 | 49 | 87.5 | 3.8 | 3.5 | 2.8 | 35 | 13.8 | - | - | - | Rostfreier Stahl 1.4305 | 22330.0401 | - | - | |||
81.97 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 13.8 | 75 | 13.8 | 16.7 | 16.2 | 21.5 | 75 | 13 | 25.7 | 36 | 27 | 30 | 49 | 87.5 | 3.8 | 3.5 | 2.8 | 35 | 13.8 | - | - | - | - | - | - | - | |||
129.10 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 20 | 50 | 20 | 25 | 24.5 | 30 | 50 | 19.7 | 36.5 | 52 | 32.6 | 36 | 56 | 114 | 10 | 8.5 | 6.5 | 25 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | |||
131.65 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | 20 | 75 | 20 | 25 | 24.5 | 30 | 75 | 19.7 | 36.5 | 52 | 32.6 | 36 | 56 | 114 | 10 | 8.5 | 6.5 | 30 | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Werkstoff | Vergütetem Stahl, gehärtet, Gütegrad 8.8, schwarz | x min. | 1.5 | Temperatur max. | 250 |
---|---|---|---|---|---|
Feder | Rostfreier Stahl | Druckknopf | Aluminium, rot eloxiert | Schäkel | Vergütungsstahl |
Konfliktmineralfrei | ja | REACH-konform | ja |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Nenngröße Schraube (M)
Länge L (mm)
d1
d4
d2(mm)
d3(mm)
l1
l2
l3
l4
l5
l6
l7
l8
F1
F2
F3
x max.
Aufnahmebohrung
Griffausführung
Bolzenteil
Kugel
Aufnahmebuchsen
für Keil-Spannsegmente
Gewindeelement
Zertifizierung
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften