Kugeltragbolzen, selbstsichernd, rostfreier Stahl

Kugeltragbolzen, selbstsichernd, rostfreier Stahl
  • Sonderpreis
Konfigurierbar in [Länge] 10 - 75 (mm) / [Material] Rostfreier Stahl
Dieser Kugeltragbolzen von HALDER darf in keinem Materiallager fehlen. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus rostfreiem Stahl. Er ist in den Größen 10 - 75 (mm) erhältlich. Der Kugeltragbolzen in unserem Onlineshop ist in verschiedenen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte passend für Ihre Anwendung. Herstellerdetails:Schnell und einfach einsetzbares, robustes Tragelement mit beweglichem Schäkel und Sicherungssteg gegen unbeabsichtigtes Lösen. Spezielle Tragehilfen am Werkstück, z. B. Gewinde für Ringschrauben, sind nicht mehr erforderlich.
Korrosions- und witterungsbeständig, somit auch für den Außeneinsatz geeignet. Hochfester, ausscheidungsgehärteter Bolzen, daher extrem belastbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Kugeltragbolzen • selbstsichernd, rostfreier Stahl, EH 22350.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Schnell und einfach einsetzbares, robustes Tragelement mit beweglichem Schäkel und Sicherungssteg gegen unbeabsichtigtes Lösen. Spezielle Tragehilfen am Werkstück, z. B. Gewinde für Ringschrauben, sind nicht mehr erforderlich.
Korrosions- und witterungsbeständig, somit auch für den Außeneinsatz geeignet. Hochfester, ausscheidungsgehärteter Bolzen, daher extrem belastbar.

Werkstoff

Bolzenteil
• Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet
Druckknopf
• Aluminium, rot eloxiert
Schäkel
• Rostfreier Stahl 1.4571
Feder
• Rostfreier Stahl

Montage

Für den Einsatz genügen Bohrungen H11.
Montage:
1. Knopf eindrücken und gedrückt halten
2. Kugeltragbolzen einstecken
3. Knopf loslassen (Der Knopf muss sich wieder in Ausgangsstellung befinden.)
Demontage:
1. Knopf eindrücken und gedrückt halten
2. Kugeltragbolzen herausziehen
3. Knopf loslassen

Bedienung

Jedem Kugeltragbolzen ist eine Betriebsanleitung mit EG-Konformitätserklärung beigefügt.

Zubehör

Als Zubehör bieten wir passende Aufnahmebuchsen für d1 = 8, 10, 12, 16 und 20

Weitere Produkte

• Kugeltragbolzen, selbstsichernd
• Aufnahmebuchsen, für Kugeltragbolzen
• Aufnahmebuchsen, plan, für Kugeltragbolzen
• Aufnahmebuchsen mit Abdichtung, plan, für Kugeltragbolzen
• Gewindetragbolzen, selbstsichernd
• Gewindetragbolzen, selbstsichernd, für Zentrierbohrungen nach DIN 332
• Gewindetragbolzen, selbstsichernd, mit drehbarem Schäkel
• Gewindetragbolzen, selbstsichernd - INCH
• Gewindetragbolzen, selbstsichernd, mit drehbarem Schäkel - INCH

MASSZEICHNUNG

BESTELLINFORMATIONEN

AbmessungenTragkraft1)xAufnahme-
bohrung

H11
Temperature-
insatzbereich

max.
GewichtArt.-Nr.
d1l1d2d3d4l2l3l4l5l6l7l8l9F1F2F31)   
-0.04
-0.08
+0.6  min.           min.max.   
[mm][kN][mm][mm][°C][g] 
8.0109.3521.59.858.7525.736.027.0304987.521.51.51.20.51.558.025027022350.0701
8.0159.3521.59.858.7525.736.027.0304987.521.51.51.20.51.5108.025027322350.0702
8.0259.3521.59.858.7525.736.027.0304987.521.51.51.20.51.5158.025027522350.0704
8.0359.3521.59.858.7525.736.027.0304987.521.51.51.20.51.5158.025028022350.0706
8.3109.6521.510.058.7525.736.027.0304987.521.51.51.20.51.558.325022822350.0711
8.3159.6521.510.058.7525.736.027.0304987.521.51.51.20.51.5108.325022922350.0712
8.3259.6521.510.058.7525.736.027.0304987.521.51.51.20.51.5158.325023322350.0714
8.3359.6521.510.058.7525.736.027.0304987.521.51.51.20.51.5158.325023822350.0716
10.01511.7021.512.2010.2025.736.027.0304987.521.52.72.42.11.51010.025027722350.0721
10.02511.7021.512.2010.2025.736.027.0304987.521.52.72.42.11.51010.025028122350.0723
10.03511.7021.512.2010.2025.736.027.0304987.521.52.72.42.11.51010.025029222350.0725
10.05011.7021.512.2010.2025.736.027.0304987.521.52.72.42.11.51010.025029822350.0727
12.01514.2021.514.7011.0025.736.027.0304987.521.53.53.22.81.51012.025028522350.0731
12.02514.2021.514.7011.0025.736.027.0304987.521.53.53.22.81.51512.025029222350.0733
12.03514.2021.514.7011.0025.736.027.0304987.521.53.53.22.81.51512.025030422350.0735
12.05014.2021.514.7011.0025.736.027.0304987.521.53.53.22.81.51512.025031622350.0737
13.82516.2021.516.7013.0025.736.027.0304987.521.53.83.52.81.51513.825026022350.0751
13.85016.2021.516.7013.0025.736.027.0304987.521.53.83.52.81.53513.825029022350.0753
13.87516.2021.516.7013.0025.736.027.0304987.521.53.83.52.81.53513.825032322350.0755
16.02518.6025.019.2015.1031.044.527.0304992.821.54.84.54.11.51516.025039522350.0741
16.05018.6025.019.2015.1031.044.527.0304992.821.54.84.54.11.53516.025043022350.0743
16.07518.6025.019.2015.1031.044.527.0304992.821.54.84.54.11.54016.025046522350.0745
20.05024.5030.025.0019.7036.552.032.63656114.026.010.08.56.51.52520.025072922350.0773
20.07524.5030.025.0019.7036.552.032.63656114.026.010.08.56.51.53020.025069322350.0775
1) Prüflast entspricht 3-facher Nominallast (Prüfung nach DIN EN 13155)

ANWENDUNGSBEISPIEL




Teilenummer
22350.0701
22350.0702
22350.0704
22350.0706
22350.0711
22350.0712
22350.0714
22350.0716
22350.0721
22350.0723
22350.0725
22350.0727
22350.0731
22350.0733
22350.0735
22350.0737
22350.0741
22350.0743
22350.0745
22350.0751
22350.0753
22350.0755
22350.0773
22350.0775
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Länge L (mm) d1 d4 d2
(mm)
d3
(mm)
l1 l2 l3 l4 l5 l6 l7 l8 F1 F2 F3 x max. Aufnahmebohrung Griffausführung Bolzenteil Aufnahmebuchsen für Keil-Spannsegmente Gewindeelement

125.98 €

1 2 Arbeitstage 1081089.859.3521.5108.7525.73627304987.51.51.20.558-Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet--Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet

125.98 €

1 4 Arbeitstage 1081589.859.3521.5158.7525.73627304987.51.51.20.5108-----

125.97 €

1 4 Arbeitstage 1082589.859.3521.5258.7525.73627304987.51.51.20.5158-----

125.98 €

1 2 Arbeitstage 1083589.859.3521.5358.7525.73627304987.51.51.20.5158--Rostfreier Stahl 1.430522330.0402-

125.97 €

1 4 Arbeitstage 108.3108.310.059.6521.5108.7525.73627304987.51.51.20.558.3-----

125.97 €

1 4 Arbeitstage 108.3158.310.059.6521.5158.7525.73627304987.51.51.20.5108.3-----

125.97 €

1 4 Arbeitstage 108.3258.310.059.6521.5258.7525.73627304987.51.51.20.5158.3-----

125.97 €

1 4 Arbeitstage 108.3358.310.059.6521.5358.7525.73627304987.51.51.20.5158.3-----

131.65 €

2 2 Arbeitstage 1010151012.211.721.51510.225.73627304987.52.72.42.11010-----

131.65 €

1 4 Arbeitstage 1010251012.211.721.52510.225.73627304987.52.72.42.11010-----

131.65 €

1 4 Arbeitstage 1010351012.211.721.53510.225.73627304987.52.72.42.11010-----

131.65 €

77.67 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1010501012.211.721.55010.225.73627304987.52.72.42.11010-----

140.49 €

1 4 Arbeitstage 1012151214.714.221.5151125.73627304987.53.53.22.81012-Vergütungsstahl, vergütet, manganphosphatiert--Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet

140.48 €

1 3 Arbeitstage 1012251214.714.221.5251125.73627304987.53.53.22.81512-Vergütungsstahl, vergütet, manganphosphatiert--Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet

140.49 €

1 4 Arbeitstage 1012351214.714.221.5351125.73627304987.53.53.22.81512-----

140.49 €

82.89 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1012501214.714.221.5501125.73627304987.53.53.22.81512-----

158.12 €

1 4 Arbeitstage 1016251619.218.6252515.13144.527304992.84.84.54.11516-----

158.12 €

1 4 Arbeitstage 1016501619.218.6255015.13144.527304992.84.84.54.13516Schäkel----

158.12 €

1 4 Arbeitstage 1016751619.218.6257515.13144.527304992.84.84.54.14016-----

143.61 €

1 4 Arbeitstage 1013.82513.816.716.221.5251325.73627304987.53.83.52.81513.8-Vergütungsstahl, vergütet, manganphosphatiert--Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet

143.61 €

1 4 Arbeitstage 1013.85013.816.716.221.5501325.73627304987.53.83.52.83513.8-----

143.61 €

1 3 Arbeitstage 1013.87513.816.716.221.5751325.73627304987.53.83.52.83513.8--Rostfreier Stahl 1.430522330.0402-

190.12 €

1 4 Arbeitstage 102050202524.5305019.736.55232.63656114108.56.52520-----

192.90 €

1 4 Arbeitstage 102075202524.5307519.736.55232.63656114108.56.53020-----

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Rostfreier Stahl 1.4301 x min. 1.5 Temperatur max. 250
Feder Rostfreier Stahl Druckknopf Aluminium, rot eloxiert Schäkel Rostfreier Stahl 1.4571
Konfliktmineralfrei ja REACH-konform ja

Technischer Support