Aufnahmebuchsen, für Kugeltragbolzen

Aufnahmebuchsen, für Kugeltragbolzen
  • Sonderpreis
Konfigurierbar in [Länge] 27.5 - 96 (mm) / [Material] Rostfreier Stahl
Wenn Sie einen hochwertigen Kugeltragbolzen benötigen, empfehlen wir Ihnen diesen von HALDER. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus rostfreiem Stahl. Er ist in den Größen 27.5 - 96 (mm) vorhanden. Der Kugeltragbolzen in unserem Onlineshop ist in verschiedenen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte passend für Ihre Anwendung. Herstellerdetails:Die Aufnahmebuchsen sind eine sichere und schnelle Aufnahmemöglichkeit für Kugeltragbolzen EH 22350.
Einbaubar in unterschiedliche Trägermaterialien.
Bei dünnwandigen Teilen und z.B. bei Sacklöchern verwendbar.
Korrosionsbeständig und verschleißarm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Aufnahmebuchsen • für Kugeltragbolzen, EH 22350.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Die Aufnahmebuchsen sind eine sichere und schnelle Aufnahmemöglichkeit für Kugeltragbolzen EH 22350 / EH 22351.
Korrosionsbeständig und verschleißarm.

Werkstoff

• Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet

Montage

Einfacher und prozesssicherer Einbau.Einbaubar in unterschiedliche Trägermaterialien.
In Sacklöcher einbaubar.
Bei dünnwandigen Teilen erfolgt die Montage mittels Kontermutter.

MASSZEICHNUNG

BESTELLINFORMATIONEN

Abmessungenfür NennlängeAbmessungenSWAnzugsmoment
max.
x1)Tragkraft1)für KugeltragbolzenGewichtArt.-Nr.
d1d2d3d4l1l2  F1F2F3   
H11 -0.2+0.3          
[mm][mm][mm][mm][Nm][mm][kN] [g] 
8M16 x 1,510249.827.52019901.51.51.20.522350.0601 / .07013422350.0900
8M16 x 1,515249.827.52019901.51.51.20.522350.0602 / .07023422350.0902
8M1625249.837.52519751.51.51.20.522350.0604 / .07044722350.0904
8M1635249.847.53519751.51.51.20.522350.0606 / .07065722350.0906
10M20 x 1,5152812.235.524241451.52.72.42.122350.0621 / .07217122350.0910
10M20 x 1,5252812.235.524241451.52.72.42.122350.0623 / .07237422350.0912
10M20352812.246.029241301.52.72.42.122350.0625 / .07259422350.0914
10M20502812.265.049241301.52.72.42.122350.0627 / .072711722350.0916
12M24 x 1,5153214.735.524272201.53.53.22.822350.0631 / .07319522350.0920
12M24 x 1,5253214.736.524272201.53.53.22.822350.0633 / .073310322350.0922
12M24353214.748.536272001.53.53.22.822350.0635 / .073512022350.0924
12M24503214.772.560272001.53.53.22.822350.0637 / .073716422350.0926
16M30 x 2253919.244.029304401.54.84.54.122350.0641 / .074116422350.0930
16M30503919.266.044304001.54.84.54.122350.0643 / .074323822350.0934
16M30753919.296.074304001.54.84.54.122350.0645 / .074532522350.0936
20M36 x 2504326.070.055364401.510.08.56.522350.0673 / .077335322350.0954
20M36 x 2754326.095.080364401.510.08.56.522350.0675 / .077547022350.0956
1) Prüflast entspricht 3-facher Nominallast (Prüfung nach DIN EN 13155)

ANWENDUNGSBEISPIEL

Teilenummer
22350.0900
22350.0902
22350.0904
22350.0906
22350.0910
22350.0912
22350.0914
22350.0916
22350.0920
22350.0922
22350.0924
22350.0926
22350.0930
22350.0934
22350.0936
22350.0954
22350.0956
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Länge L (mm) d1 d4 d2
(mm)
l1 l2 F1 F2 F3 Anzugsdrehmoment max. SW Für Nennlänge l

34.34 €

20.26 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10827.589.8M16 x 1,527.5201.51.20.5901910

35.43 €

1 4 Arbeitstage 10827.589.8M16 x 1,527.5201.51.20.5901915

37.06 €

21.87 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10837.589.8M1637.5251.51.20.5751925

39.55 €

1 4 Arbeitstage 10847.589.8M1647.5351.51.20.5751935

39.62 €

1 4 Arbeitstage 101035.51012.2M20 x 1,535.5242.72.42.11452415

40.31 €

1 4 Arbeitstage 101035.51012.2M20 x 1,535.5242.72.42.11452425

42.91 €

25.32 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1010461012.2M2046292.72.42.11302435

46.87 €

1 2 Arbeitstage 1010651012.2M2065492.72.42.11302450

43.57 €

1 4 Arbeitstage 101235.51214.7M24 x 1,535.5243.53.22.82202715

44.37 €

2 4 Arbeitstage 101236.51214.7M24 x 1,536.5243.53.22.82202725

47.69 €

1 4 Arbeitstage 101248.51214.7M2448.5363.53.22.82002735

53.26 €

1 4 Arbeitstage 101272.51214.7M2472.5603.53.22.82002750

50.16 €

29.59 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1016441619.2M30 x 244294.84.54.14403025

58.12 €

34.29 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1016661619.2M3066444.84.54.14003050

70.22 €

41.43 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1016961619.2M3096744.84.54.14003075

76.10 €

44.90 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1020702026M36 x 27055108.56.54403650

94.94 €

1 4 Arbeitstage 1020952026M36 x 29580108.56.54403675

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Rostfreier Stahl 1.4301 x 1.5 Konfliktmineralfrei ja
REACH-konform ja

Technischer Support