Konfigurierbar in [Werkstoff Korpus] Aluminium, Rostfreier Stahl / [Werkstoff Griff] Aluminium, Aluminium. kunststoffbeschichtet. ähnlich RAL 9005, Rostfreier Stahl 1.4301. matt gestrahlt, Rostfreier Stahl. gleitpoliert. metallisch glänzend / [Bauform] U Form, Gerade / [Befestigungsmethode] Innengewinde / [Abstand Befestigungsbohrung] 100 - 500 mm, 112 - 500 mm / [Griffstärke] 13 - 17 mm / [Gewindegröße] M6, M6, M8
Mit den Bügelgriffen von HALDER gelingt die ergonomische Handhabung und ein sicherer Halt sowie zuverlässige Stabilität bei der Handhabung von Gegenständen. Die verwendete Materialien sind Aluminium,Rostfreier Stahl,Aluminium,Aluminium. kunststoffbeschichtet. ähnlich RAL 9005,Rostfreier Stahl 1.4301. matt gestrahlt,Rostfreier Stahl. gleitpoliert. metallisch glänzend. Bei den Bauformen der Bügelgriffe lässt sich zwischen U Form und Gerade wählen. Die Befestigung erfolgt über ein Innengewinde. Der einfach und flexibel einzusetzende Mechanismus erlaubt eine feste sowie leicht abnehmbare Verschraubung. Zwischen den Befestigungsbohrungen kann ein Abstand von entweder 100 bis 500 mm oder 112 bis 500 mm gewählt werden. Die ideale Griffstärke für stabilen Halt liegt zwischen 13 und 17 mm. Verfügbar sind die Gewindegrößen: M6, M6 und M8.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Griff
• Aluminium, gezogen, blank, gleitgeschliffen
• Aluminium, kunststoffbeschichtet, ähnlich RAL 9005 schwarz
• Rostfreier Stahl 1.4301, matt gestrahlt
Montage von der Rückseite.
Abmessungen | Gewicht | Art.-Nr. | ||||||
b | l | a | d | h | r | t | ||
±0.25 | ||||||||
[mm] | [g] | |||||||
Aluminium, blank | ||||||||
20 | 100 | 13 | M6 | 49 | 13 | 10 | 90 | 24300.0100 |
112 | 13 | M6 | 49 | 13 | 10 | 97 | 24300.0110 | |
117 | 13 | M6 | 49 | 13 | 10 | 100 | 24300.0112 | |
120 | 13 | M6 | 49 | 13 | 10 | 97 | 24300.0114 | |
128 | 13 | M6 | 51 | 13 | 10 | 107 | 24300.0120 | |
160 | 13 | M6 | 51 | 13 | 10 | 122 | 24300.0130 | |
26 | 112 | 17 | M8 | 55 | 17 | 12 | 163 | 24300.0140 |
117 | 17 | M8 | 55 | 17 | 12 | 166 | 24300.0142 | |
120 | 17 | M8 | 55 | 17 | 12 | 200 | 24300.0144 | |
125 | 17 | M8 | 55 | 17 | 12 | 176 | 24300.0146 | |
128 | 17 | M8 | 55 | 17 | 12 | 180 | 24300.0150 | |
160 | 17 | M8 | 57 | 17 | 12 | 217 | 24300.0160 | |
179 | 17 | M8 | 57 | 17 | 12 | 234 | 24300.0162 | |
192 | 17 | M8 | 57 | 17 | 12 | 240 | 24300.0170 | |
300 | 17 | M8 | 57 | 17 | 12 | 344 | 24300.0180 | |
400 | 17 | M8 | 57 | 17 | 12 | 436 | 24300.0190 | |
500 | 17 | M8 | 57 | 17 | 12 | 538 | 24300.0200 | |
Aluminium, schwarz | ||||||||
20 | 100 | 13 | M6 | 49 | 13 | 10 | 100 | 24300.0300 |
112 | 13 | M6 | 49 | 13 | 10 | 98 | 24300.0310 | |
117 | 13 | M6 | 49 | 13 | 10 | 100 | 24300.0312 | |
120 | 13 | M6 | 49 | 13 | 10 | 104 | 24300.0314 | |
128 | 13 | M6 | 51 | 13 | 10 | 110 | 24300.0320 | |
160 | 13 | M6 | 51 | 13 | 10 | 126 | 24300.0330 | |
26 | 112 | 17 | M8 | 55 | 17 | 12 | 167 | 24300.0340 |
117 | 17 | M8 | 55 | 17 | 12 | 166 | 24300.0342 | |
120 | 17 | M8 | 55 | 17 | 12 | 160 | 24300.0344 | |
125 | 17 | M8 | 55 | 17 | 12 | 178 | 24300.0346 | |
128 | 17 | M8 | 55 | 17 | 12 | 181 | 24300.0350 | |
160 | 17 | M8 | 57 | 17 | 12 | 217 | 24300.0360 | |
179 | 17 | M8 | 57 | 17 | 12 | 234 | 24300.0362 | |
192 | 17 | M8 | 57 | 17 | 12 | 250 | 24300.0370 | |
300 | 17 | M8 | 57 | 17 | 12 | 347 | 24300.0380 | |
400 | 17 | M8 | 57 | 17 | 12 | 30 | 24300.0390 | |
500 | 17 | M8 | 57 | 17 | 12 | 538 | 24300.0400 | |
Rostfreier Stahl, matt gestrahlt | ||||||||
20 | 112 | 13 | M6 | 49 | 13 | 10 | 271 | 24300.0510 |
128 | 13 | M6 | 51 | 13 | 10 | 300 | 24300.0520 | |
160 | 13 | M6 | 51 | 13 | 10 | 366 | 24300.0530 | |
200 | 13 | M6 | 51 | 13 | 10 | 440 | 24300.0540 | |
250 | 13 | M6 | 51 | 13 | 10 | 517 | 24300.0550 | |
300 | 13 | M6 | 51 | 13 | 10 | 597 | 24300.0560 | |
350 | 13 | M6 | 51 | 13 | 10 | 660 | 24300.0570 | |
400 | 13 | M6 | 51 | 13 | 10 | 737 | 24300.0580 |
Griff
• Rostfreier Stahl 1.4301, matt gestrahlt
Abmessungen | Gewicht | Art.-Nr. | |||||
d1 | l | d2 | h | r | t | ||
+0.5 | min. | ||||||
[mm] | [g] | ||||||
Rostfreier Stahl | |||||||
12 | 125 | M6 | 51 | 14 | 12 | 197 | 24310.0710 |
12 | 160 | M6 | 51 | 14 | 12 | 201 | 24310.0720 |
12 | 200 | M6 | 51 | 14 | 12 | 237 | 24310.0730 |
12 | 250 | M6 | 51 | 14 | 12 | 282 | 24310.0740 |
16 | 160 | M6 | 59 | 18 | 12 | 373 | 24310.0750 |
16 | 200 | M6 | 59 | 18 | 12 | 437 | 24310.0760 |
16 | 250 | M6 | 59 | 18 | 12 | 523 | 24310.0770 |
16 | 300 | M6 | 59 | 18 | 12 | 603 | 24310.0780 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Grundkörperausführung | Oberflächenausführung, Kategorie | U-Form | Werkstoff Grundkörper | Zusätzliche Funktionen | Grundkörper, Oberflächenbehandlung | Befestigungsmethode | Griff, Querschnittform | d | d1 (mm) | d2 | l (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | h (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | a (mm) | b (mm) | t (mm) | R (mm) | Für Zylinderschraube | Griff | REACH-konform | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 37.84 € | 1 | Verfügbar | 2 Arbeitstage | 10 | Imposition Type | U Shaped | Gerade | Stainless Steel | No | Shot Blasted | Female Thread | Sonstige | M6 | - | - | 350 | - | - | 51 | - | - | 13 | 20 | 10 | 13 | - | Rostfreier Stahl 1.4301, matt gestrahlt | - | - | |
7.01 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | Imposition Type | U Shaped | Gerade | Aluminium | No | Sonstige | Female Thread | Sonstige | M6 | - | - | 100 | - | - | 49 | - | - | 13 | 20 | 10 | 13 | - | Aluminium, gezogen, blank, gleitgeschliffen | - | - | |||
7.36 € | 2 | 4 Arbeitstage | 10 | Imposition Type | U Shaped | Gerade | Aluminium | No | Sonstige | Female Thread | Sonstige | M6 | - | - | 112 | - | - | 49 | - | - | 13 | 20 | 10 | 13 | - | Aluminium, gezogen, blank, gleitgeschliffen | - | - | |||
7.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Imposition Type | U Shaped | Gerade | Aluminium | No | Sonstige | Female Thread | Sonstige | M6 | - | - | 117 | - | - | 49 | - | - | 13 | 20 | 10 | 13 | - | Aluminium, gezogen, blank, gleitgeschliffen | - | - | |||
7.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Imposition Type | U Shaped | Gerade | Aluminium | No | Sonstige | Female Thread | Sonstige | M6 | - | - | 120 | - | - | 49 | - | - | 13 | 20 | 10 | 13 | - | Aluminium, gezogen, blank, gleitgeschliffen | - | - | |||
7.55 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | Imposition Type | U Shaped | Gerade | Aluminium | No | Sonstige | Female Thread | Sonstige | M6 | - | - | 128 | - | - | 51 | - | - | 13 | 20 | 10 | 13 | - | Aluminium, gezogen, blank, gleitgeschliffen | - | - | |||
8.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Imposition Type | U Shaped | Gerade | Aluminium | No | Sonstige | Female Thread | Sonstige | M6 | - | - | 160 | - | - | 51 | - | - | 13 | 20 | 10 | 13 | - | Aluminium, gezogen, blank, gleitgeschliffen | - | - | |||
8.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M6 | - | - | 180 | 180 | 193 | 51 | - | - | 13 | 20 | 10 | 13 | - | Aluminium, gezogen, blank, gleitgeschliffen | ja | 128 | |||
8.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M6 | - | - | 200 | 200 | 213 | 51 | - | - | 13 | 20 | 10 | 13 | - | Aluminium, gezogen, blank, gleitgeschliffen | ja | 150 | |||
9.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M6 | - | - | 235 | 235 | 248 | 51 | - | - | 13 | 20 | 10 | 13 | - | Aluminium, gezogen, blank, gleitgeschliffen | ja | 180 | |||
8.64 € | 2 | 4 Arbeitstage | 10 | Imposition Type | U Shaped | Gerade | Aluminium | No | Sonstige | Female Thread | Sonstige | M8 | - | - | 112 | - | - | 55 | - | - | 17 | 26 | 12 | 17 | - | Aluminium, gezogen, blank, gleitgeschliffen | - | - | |||
8.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Imposition Type | U Shaped | Gerade | Aluminium | No | Sonstige | Female Thread | Sonstige | M8 | - | - | 117 | - | - | 55 | - | - | 17 | 26 | 12 | 17 | - | Aluminium, gezogen, blank, gleitgeschliffen | - | - | |||
8.58 € 5.32 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Imposition Type | U Shaped | Gerade | Aluminium | No | Sonstige | Female Thread | Sonstige | M8 | - | - | 120 | - | - | 55 | - | - | 17 | 26 | 12 | 17 | - | Aluminium, gezogen, blank, gleitgeschliffen | - | - | |||
8.76 € | 2 | 4 Arbeitstage | 10 | Imposition Type | U Shaped | Gerade | Aluminium | No | Sonstige | Female Thread | Sonstige | M8 | - | - | 125 | - | - | 55 | - | - | 17 | 26 | 12 | 17 | - | Aluminium, gezogen, blank, gleitgeschliffen | - | - | |||
9.04 € | 2 | 2 Arbeitstage | 10 | Imposition Type | U Shaped | Gerade | Aluminium | No | Sonstige | Female Thread | Sonstige | M8 | - | - | 128 | - | - | 55 | - | - | 17 | 26 | 12 | 17 | - | Aluminium, gezogen, blank, gleitgeschliffen | - | - | |||
9.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Imposition Type | U Shaped | Gerade | Aluminium | No | Sonstige | Female Thread | Sonstige | M8 | - | - | 160 | - | - | 57 | - | - | 17 | 26 | 12 | 17 | - | Aluminium, gezogen, blank, gleitgeschliffen | - | - | |||
10.02 € 6.21 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | Imposition Type | U Shaped | Gerade | Aluminium | No | Sonstige | Female Thread | Sonstige | M8 | - | - | 179 | - | - | 57 | - | - | 17 | 26 | 12 | 17 | - | Aluminium, gezogen, blank, gleitgeschliffen | - | - | |||
10.27 € 6.37 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Imposition Type | U Shaped | Gerade | Aluminium | No | Sonstige | Female Thread | Sonstige | M8 | - | - | 192 | - | - | 57 | - | - | 17 | 26 | 12 | 17 | - | Aluminium, gezogen, blank, gleitgeschliffen | - | - | |||
14.67 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Imposition Type | U Shaped | Gerade | Aluminium | No | Sonstige | Female Thread | Sonstige | M8 | - | - | 300 | - | - | 57 | - | - | 17 | 26 | 12 | 17 | - | Aluminium, gezogen, blank, gleitgeschliffen | - | - | |||
18.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Imposition Type | U Shaped | Gerade | Aluminium | No | Sonstige | Female Thread | Sonstige | M8 | - | - | 400 | - | - | 57 | - | - | 17 | 26 | 12 | 17 | - | Aluminium, gezogen, blank, gleitgeschliffen | - | - | |||
24.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Imposition Type | U Shaped | Gerade | Aluminium | No | Sonstige | Female Thread | Sonstige | M8 | - | - | 500 | - | - | 57 | - | - | 17 | 26 | 12 | 17 | - | Aluminium, gezogen, blank, gleitgeschliffen | - | - | |||
9.28 € | 8 | 2 Arbeitstage | 10 | Imposition Type | U Shaped | Gerade | Aluminium | No | Paint | Female Thread | Sonstige | M6 | - | - | 100 | - | - | 49 | - | - | 13 | 20 | 10 | 13 | - | Aluminium, kunststoffbeschichtet, ähnlich RAL 9005 | - | - | |||
9.57 € 5.93 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Imposition Type | U Shaped | Gerade | Aluminium | No | Paint | Female Thread | Sonstige | M6 | - | - | 112 | - | - | 49 | - | - | 13 | 20 | 10 | 13 | - | Aluminium, kunststoffbeschichtet, ähnlich RAL 9005 | - | - | |||
9.40 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Imposition Type | U Shaped | Gerade | Aluminium | No | Paint | Female Thread | Sonstige | M6 | - | - | 117 | - | - | 49 | - | - | 13 | 20 | 10 | 13 | - | Aluminium, kunststoffbeschichtet, ähnlich RAL 9005 | - | - | |||
9.46 € | 2 | 4 Arbeitstage | 10 | Imposition Type | U Shaped | Gerade | Aluminium | No | Paint | Female Thread | Sonstige | M6 | - | - | 120 | - | - | 49 | - | - | 13 | 20 | 10 | 13 | - | Aluminium, kunststoffbeschichtet, ähnlich RAL 9005 | - | - | |||
9.75 € | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | Imposition Type | U Shaped | Gerade | Aluminium | No | Paint | Female Thread | Sonstige | M6 | - | - | 128 | - | - | 51 | - | - | 13 | 20 | 10 | 13 | - | Aluminium, kunststoffbeschichtet, ähnlich RAL 9005 | - | - | |||
10.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Imposition Type | U Shaped | Gerade | Aluminium | No | Paint | Female Thread | Sonstige | M6 | - | - | 160 | - | - | 51 | - | - | 13 | 20 | 10 | 13 | - | Aluminium, kunststoffbeschichtet, ähnlich RAL 9005 | - | - | |||
11.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M6 | - | - | 180 | 180 | 193 | 51 | - | - | 13 | 20 | 10 | 13 | - | Aluminium, kunststoffbeschichtet, ähnlich RAL 9005 schwarz | ja | 128 | |||
12.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M6 | - | - | 200 | 200 | 213 | 51 | - | - | 13 | 20 | 10 | 13 | - | Aluminium, kunststoffbeschichtet, ähnlich RAL 9005 schwarz | ja | 150 | |||
13.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M6 | - | - | 235 | 235 | 248 | 51 | - | - | 13 | 20 | 10 | 13 | - | Aluminium, kunststoffbeschichtet, ähnlich RAL 9005 schwarz | ja | 180 | |||
10.69 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | Imposition Type | U Shaped | Gerade | Aluminium | No | Paint | Female Thread | Sonstige | M8 | - | - | 112 | - | - | 55 | - | - | 17 | 26 | 12 | 17 | - | Aluminium, kunststoffbeschichtet, ähnlich RAL 9005 | - | - | |||
10.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Imposition Type | U Shaped | Gerade | Aluminium | No | Paint | Female Thread | Sonstige | M8 | - | - | 117 | - | - | 55 | - | - | 17 | 26 | 12 | 17 | - | Aluminium, kunststoffbeschichtet, ähnlich RAL 9005 | - | - | |||
14.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,4 | - | - | - | 120 | 134 | - | 55 | 17 | 17 | 26 | - | 17 | M6 | Aluminium, kunststoffbeschichtet, ähnlich RAL 9005 schwarz | ja | 152 | |||
10.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Imposition Type | U Shaped | Gerade | Aluminium | No | Paint | Female Thread | Sonstige | M8 | - | - | 120 | - | - | 55 | - | - | 17 | 26 | 12 | 17 | - | Aluminium, kunststoffbeschichtet, ähnlich RAL 9005 | - | - | |||
10.78 € 6.68 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Imposition Type | U Shaped | Gerade | Aluminium | No | Paint | Female Thread | Sonstige | M8 | - | - | 125 | - | - | 55 | - | - | 17 | 26 | 12 | 17 | - | Aluminium, kunststoffbeschichtet, ähnlich RAL 9005 | - | - | |||
11.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Imposition Type | U Shaped | Gerade | Aluminium | No | Paint | Female Thread | Sonstige | M8 | - | - | 128 | - | - | 55 | - | - | 17 | 26 | 12 | 17 | - | Aluminium, kunststoffbeschichtet, ähnlich RAL 9005 | - | - | |||
12.13 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Imposition Type | U Shaped | Gerade | Aluminium | No | Paint | Female Thread | Sonstige | M8 | - | - | 160 | - | - | 57 | - | - | 17 | 26 | 12 | 17 | - | Aluminium, kunststoffbeschichtet, ähnlich RAL 9005 | - | - | |||
12.18 € 7.55 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Imposition Type | U Shaped | Gerade | Aluminium | No | Paint | Female Thread | Sonstige | M8 | - | - | 179 | - | - | 57 | - | - | 17 | 26 | 12 | 17 | - | Aluminium, kunststoffbeschichtet, ähnlich RAL 9005 | - | - | |||
12.87 € 7.98 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Imposition Type | U Shaped | Gerade | Aluminium | No | Paint | Female Thread | Sonstige | M8 | - | - | 192 | - | - | 57 | - | - | 17 | 26 | 12 | 17 | - | Aluminium, kunststoffbeschichtet, ähnlich RAL 9005 | - | - | |||
18.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Imposition Type | U Shaped | Gerade | Aluminium | No | Paint | Female Thread | Sonstige | M8 | - | - | 300 | - | - | 57 | - | - | 17 | 26 | 12 | 17 | - | Aluminium, kunststoffbeschichtet, ähnlich RAL 9005 | - | - | |||
22.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Imposition Type | U Shaped | Gerade | Aluminium | No | Paint | Female Thread | Sonstige | M8 | - | - | 400 | - | - | 57 | - | - | 17 | 26 | 12 | 17 | - | Aluminium, kunststoffbeschichtet, ähnlich RAL 9005 | - | - | |||
29.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Imposition Type | U Shaped | Gerade | Aluminium | No | Paint | Female Thread | Sonstige | M8 | - | - | 500 | - | - | 57 | - | - | 17 | 26 | 12 | 17 | - | Aluminium, kunststoffbeschichtet, ähnlich RAL 9005 | - | - | |||
25.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Imposition Type | U Shaped | Gerade | Stainless Steel | No | Shot Blasted | Female Thread | Sonstige | M6 | - | - | 112 | - | - | 49 | - | - | 13 | 20 | 10 | 13 | - | Rostfreier Stahl 1.4301, matt gestrahlt | - | - | |||
27.01 € | 2 | 2 Arbeitstage | 10 | Imposition Type | U Shaped | Gerade | Stainless Steel | No | Shot Blasted | Female Thread | Sonstige | M6 | - | - | 128 | - | - | 51 | - | - | 13 | 20 | 10 | 13 | - | Rostfreier Stahl 1.4301, matt gestrahlt | - | - | |||
32.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Imposition Type | U Shaped | Gerade | Stainless Steel | No | Shot Blasted | Female Thread | Sonstige | M6 | - | - | 160 | - | - | 51 | - | - | 13 | 20 | 10 | 13 | - | Rostfreier Stahl 1.4301, matt gestrahlt | - | - | |||
35.78 € | 2 | 4 Arbeitstage | 10 | Imposition Type | U Shaped | Gerade | Stainless Steel | No | Shot Blasted | Female Thread | Sonstige | M6 | - | - | 200 | - | - | 51 | - | - | 13 | 20 | 10 | 13 | - | Rostfreier Stahl 1.4301, matt gestrahlt | - | - | |||
38.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Imposition Type | U Shaped | Gerade | Stainless Steel | No | Shot Blasted | Female Thread | Sonstige | M6 | - | - | 250 | - | - | 51 | - | - | 13 | 20 | 10 | 13 | - | Rostfreier Stahl 1.4301, matt gestrahlt | - | - | |||
42.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Imposition Type | U Shaped | Gerade | Stainless Steel | No | Shot Blasted | Female Thread | Sonstige | M6 | - | - | 300 | - | - | 51 | - | - | 13 | 20 | 10 | 13 | - | Rostfreier Stahl 1.4301, matt gestrahlt | - | - | |||
56.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Imposition Type | U Shaped | Gerade | Stainless Steel | No | Shot Blasted | Female Thread | Sonstige | M6 | - | - | 400 | - | - | 51 | - | - | 13 | 20 | 10 | 13 | - | Rostfreier Stahl 1.4301, matt gestrahlt | - | - | |||
26.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Imposition Type | U Shaped | Gerade | Stainless Steel | No | Sonstige | Female Thread | Sonstige | M6 | - | - | - | 112 | 125 | 49 | - | - | 13 | 20 | 10 | 13 | - | Rostfreier Stahl, gleitpoliert, metallisch glänzend | - | 274 | |||
27.38 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Imposition Type | U Shaped | Gerade | Stainless Steel | No | Sonstige | Female Thread | Sonstige | M6 | - | - | - | 128 | 141 | 51 | - | - | 13 | 20 | 10 | 13 | - | Rostfreier Stahl, gleitpoliert, metallisch glänzend | - | 309 | |||
31.36 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Imposition Type | U Shaped | Gerade | Stainless Steel | No | Sonstige | Female Thread | Sonstige | M6 | - | - | - | 160 | 173 | 51 | - | - | 13 | 20 | 10 | 13 | - | Rostfreier Stahl, gleitpoliert, metallisch glänzend | - | 362 | |||
37.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Imposition Type | U Shaped | Gerade | Stainless Steel | No | Sonstige | Female Thread | Sonstige | M6 | - | - | - | 200 | 213 | 51 | - | - | 13 | 20 | 10 | 13 | - | Rostfreier Stahl, gleitpoliert, metallisch glänzend | - | 420 | |||
55.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Imposition Type | U Shaped | Gerade | Stainless Steel | No | Sonstige | Female Thread | Sonstige | M8 | - | - | - | 128 | 145 | 57 | - | - | 17 | 26 | 12 | 19 | - | Rostfreier Stahl, gleitpoliert, metallisch glänzend | - | 518 | |||
55.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Imposition Type | U Shaped | Gerade | Stainless Steel | No | Shot Blasted | Female Thread | Sonstige | M8 | - | - | - | 128 | 145 | 57 | - | - | 17 | 26 | 12 | 19 | - | Rostfreier Stahl 1.4301, matt gestrahlt | - | 517 | |||
64.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Imposition Type | U Shaped | Gerade | Stainless Steel | No | Sonstige | Female Thread | Sonstige | M8 | - | - | - | 160 | 177 | 57 | - | - | 17 | 26 | 12 | 19 | - | Rostfreier Stahl, gleitpoliert, metallisch glänzend | - | 603 | |||
61.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Imposition Type | U Shaped | Gerade | Stainless Steel | No | Shot Blasted | Female Thread | Sonstige | M8 | - | - | - | 160 | 177 | 57 | - | - | 17 | 26 | 12 | 19 | - | Rostfreier Stahl 1.4301, matt gestrahlt | - | 606 | |||
72.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Imposition Type | U Shaped | Gerade | Stainless Steel | No | Sonstige | Female Thread | Sonstige | M8 | - | - | - | 200 | 217 | 57 | - | - | 17 | 26 | 12 | 19 | - | Rostfreier Stahl, gleitpoliert, metallisch glänzend | - | 711 | |||
66.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Imposition Type | U Shaped | Gerade | Stainless Steel | No | Shot Blasted | Female Thread | Sonstige | M8 | - | - | - | 200 | 217 | 57 | - | - | 17 | 26 | 12 | 19 | - | Rostfreier Stahl 1.4301, matt gestrahlt | - | 708 | |||
83.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Imposition Type | U Shaped | Gerade | Stainless Steel | No | Shot Blasted | Female Thread | Sonstige | M8 | - | - | - | 300 | 317 | 57 | - | - | 17 | 26 | 12 | 19 | - | Rostfreier Stahl 1.4301, matt gestrahlt | - | 986 |
Loading...
Konfliktmineralfrei | ja |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Grundkörperausführung
Oberflächenausführung, Kategorie
U-Form
Werkstoff Grundkörper
Zusätzliche Funktionen
Grundkörper, Oberflächenbehandlung
Befestigungsmethode
Griff, Querschnittform
d
d1(mm)
d2
l(mm)
l1(mm)
l2(mm)
h(mm)
h1(mm)
h2(mm)
a(mm)
b(mm)
t(mm)
R(mm)
Für Zylinderschraube
Griff
REACH-konform
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften