Konfigurierbar in [Werkstoff Korpus] Rostfreier Stahl, Stahl / [Werkstoff Griff] Rostfreier Stahl 1.4305. matt gestrahlt, Stahl. kunststoffbeschichtet. schwarz, Stahl. verchromt / [Bauform] U Form, Gerade / [Befestigungsmethode] Innengewinde / [Abstand Befestigungsbohrung] 55 - 235 mm / [Gewindegröße] M4, M5
Die Bügelgriffe von HALDER bieten maximalen Komfort bei der Handhabung und sichere Stabilität. Gefertigt wurden sie aus Rostfreier Stahl,Stahl,Rostfreier Stahl 1.4305. matt gestrahlt,Stahl. kunststoffbeschichtet. schwarz,Stahl. verchromt. Folgende Bauformen sind bei den Bügelgriffen auswählbar: U Form und Gerade. Als Befestigungsmethode wird ein Innengewinde benutzt. Vorteilhaft ist hierbei die unkomplizierte und gleichzeitig feste Verbindung, die sich bei Bedarf leicht lösen lässt. Zwischen den Befestigungsbohrungen kann ein Abstand von 55 bis 235 mm gewählt werden. Verfügbar sind die Gewindegrößen: M4 und M5.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Grundkörperausführung | Oberflächenausführung, Kategorie | U-Form | Werkstoff Grundkörper | Zusätzliche Funktionen | Grundkörper, Oberflächenbehandlung | Befestigungsmethode | Griff, Querschnittform | d1 (mm) | d2 | d3 (mm) | l (mm) | h (mm) | t (mm) | R (mm) | Griff | Auflagescheibe | REACH-konform | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.23 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | Imposition Type | U Shaped | Gerade | Stahl | No | Verchromte Beschichtung | Female Thread | Round shape | 8 | M4 | 12 | 55 | 35 | 8 | 10 | Stahl, verchromt | Zinkdruckguss, vernickelt | - | - | |||
5.33 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | Imposition Type | U Shaped | Gerade | Stahl | No | Verchromte Beschichtung | Female Thread | Round shape | 8 | M4 | 12 | 64 | 35 | 8 | 10 | Stahl, verchromt | Zinkdruckguss, vernickelt | - | - | |||
5.43 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Imposition Type | U Shaped | Gerade | Stahl | No | Verchromte Beschichtung | Female Thread | Round shape | 8 | M4 | 12 | 88 | 35 | 8 | 10 | Stahl, verchromt | Zinkdruckguss, vernickelt | - | - | |||
5.53 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | Imposition Type | U Shaped | Gerade | Stahl | No | Verchromte Beschichtung | Female Thread | Round shape | 8 | M4 | 12 | 96 | 35 | 8 | 10 | Stahl, verchromt | Zinkdruckguss, vernickelt | - | - | |||
5.59 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | Imposition Type | U Shaped | Gerade | Stahl | No | Verchromte Beschichtung | Female Thread | Round shape | 8 | M4 | 12 | 100 | 35 | 8 | 10 | Stahl, verchromt | Zinkdruckguss, vernickelt | - | - | |||
5.78 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | Imposition Type | U Shaped | Gerade | Stahl | No | Verchromte Beschichtung | Female Thread | Round shape | 8 | M4 | 12 | 120 | 35 | 8 | 10 | Stahl, verchromt | Zinkdruckguss, vernickelt | - | - | |||
5.91 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | Imposition Type | U Shaped | Gerade | Stahl | No | Verchromte Beschichtung | Female Thread | Round shape | 8 | M4 | 12 | 128 | 35 | 8 | 10 | Stahl, verchromt | Zinkdruckguss, vernickelt | - | - | |||
5.66 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | Imposition Type | U Shaped | Gerade | Stahl | No | Verchromte Beschichtung | Female Thread | Round shape | 10 | M5 | 15 | 88 | 43 | 12 | 12 | Stahl, verchromt | Zinkdruckguss, vernickelt | - | - | |||
5.64 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Imposition Type | U Shaped | Gerade | Stahl | No | Verchromte Beschichtung | Female Thread | Round shape | 10 | M5 | 15 | 100 | 43 | 12 | 12 | Stahl, verchromt | Zinkdruckguss, vernickelt | - | - | |||
5.86 € | 2 | 2 Arbeitstage | 10 | Imposition Type | U Shaped | Gerade | Stahl | No | Verchromte Beschichtung | Female Thread | Round shape | 10 | M5 | 15 | 120 | 43 | 12 | 12 | Stahl, verchromt | Zinkdruckguss, vernickelt | - | - | |||
6.78 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | Imposition Type | U Shaped | Gerade | Stahl | No | Verchromte Beschichtung | Female Thread | Round shape | 10 | M5 | 15 | 180 | 43 | 12 | 12 | Stahl, verchromt | Zinkdruckguss, vernickelt | - | - | |||
7.55 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | Imposition Type | U Shaped | Gerade | Stahl | No | Verchromte Beschichtung | Female Thread | Round shape | 10 | M5 | 15 | 200 | 43 | 12 | 12 | Stahl, verchromt | Zinkdruckguss, vernickelt | - | - | |||
8.12 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Imposition Type | U Shaped | Gerade | Stahl | No | Verchromte Beschichtung | Female Thread | Round shape | 10 | M5 | 15 | 235 | 43 | 12 | 12 | Stahl, verchromt | Zinkdruckguss, vernickelt | - | - | |||
5.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | M3 | 9 | 32 | 26 | 7 | 7 | Stahl, kunststoffbeschichtet, schwarz | Zinkdruckguss, vernickelt | ja | 20 | |||
5.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | M3 | 9 | 32 | 26 | 7 | 7 | Rostfreier Stahl 1.4305, matt gestrahlt | Rostfreier Stahl | ja | 20 | |||
5.36 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | M3 | 9 | 45 | 26 | 7 | 7 | Stahl, kunststoffbeschichtet, schwarz | Zinkdruckguss, vernickelt | ja | 21 | |||
5.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | M3 | 9 | 45 | 26 | 7 | 7 | Rostfreier Stahl 1.4305, matt gestrahlt | Rostfreier Stahl | ja | 21 | |||
5.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | M3 | 9 | 55 | 26 | 7 | 7 | Stahl, kunststoffbeschichtet, schwarz | Zinkdruckguss, vernickelt | ja | 22 | |||
6.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | M3 | 9 | 55 | 26 | 7 | 7 | Rostfreier Stahl 1.4305, matt gestrahlt | Rostfreier Stahl | ja | 22 | |||
5.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | M3 | 9 | 64 | 26 | 7 | 7 | Stahl, kunststoffbeschichtet, schwarz | Zinkdruckguss, vernickelt | ja | 24 | |||
6.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | M3 | 9 | 64 | 26 | 7 | 7 | Rostfreier Stahl 1.4305, matt gestrahlt | Rostfreier Stahl | ja | 24 | |||
5.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | M3 | 9 | 88 | 26 | 7 | 7 | Stahl, kunststoffbeschichtet, schwarz | Zinkdruckguss, vernickelt | ja | 29 | |||
6.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | M3 | 9 | 88 | 26 | 7 | 7 | Rostfreier Stahl 1.4305, matt gestrahlt | Rostfreier Stahl | ja | 29 | |||
4.86 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | Imposition Type | U Shaped | Gerade | Stahl | No | Sonstige | Female Thread | Round shape | 8 | M4 | 12 | 55 | 35 | 8 | 10 | Stahl, kunststoffbeschichtet, schwarz | Zinkdruckguss, vernickelt | - | - | |||
4.96 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Imposition Type | U Shaped | Gerade | Stahl | No | Sonstige | Female Thread | Round shape | 8 | M4 | 12 | 64 | 35 | 8 | 10 | Stahl, kunststoffbeschichtet, schwarz | Zinkdruckguss, vernickelt | - | - | |||
4.95 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | Imposition Type | U Shaped | Gerade | Stahl | No | Sonstige | Female Thread | Round shape | 8 | M4 | 12 | 88 | 35 | 8 | 10 | Stahl, kunststoffbeschichtet, schwarz | Zinkdruckguss, vernickelt | - | - | |||
4.99 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | Imposition Type | U Shaped | Gerade | Stahl | No | Sonstige | Female Thread | Round shape | 8 | M4 | 12 | 96 | 35 | 8 | 10 | Stahl, kunststoffbeschichtet, schwarz | Zinkdruckguss, vernickelt | - | - | |||
5.02 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | Imposition Type | U Shaped | Gerade | Stahl | No | Sonstige | Female Thread | Round shape | 8 | M4 | 12 | 100 | 35 | 8 | 10 | Stahl, kunststoffbeschichtet, schwarz | Zinkdruckguss, vernickelt | - | - | |||
5.17 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | Imposition Type | U Shaped | Gerade | Stahl | No | Sonstige | Female Thread | Round shape | 8 | M4 | 12 | 120 | 35 | 8 | 10 | Stahl, kunststoffbeschichtet, schwarz | Zinkdruckguss, vernickelt | - | - | |||
5.26 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | Imposition Type | U Shaped | Gerade | Stahl | No | Sonstige | Female Thread | Round shape | 8 | M4 | 12 | 128 | 35 | 8 | 10 | Stahl, kunststoffbeschichtet, schwarz | Zinkdruckguss, vernickelt | - | - | |||
5.05 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Imposition Type | U Shaped | Gerade | Stahl | No | Sonstige | Female Thread | Round shape | 10 | M5 | 15 | 88 | 43 | 12 | 12 | Stahl, kunststoffbeschichtet, schwarz | Zinkdruckguss, vernickelt | - | - | |||
5.21 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | Imposition Type | U Shaped | Gerade | Stahl | No | Sonstige | Female Thread | Round shape | 10 | M5 | 15 | 100 | 43 | 12 | 12 | Stahl, kunststoffbeschichtet, schwarz | Zinkdruckguss, vernickelt | - | - | |||
5.40 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | Imposition Type | U Shaped | Gerade | Stahl | No | Sonstige | Female Thread | Round shape | 10 | M5 | 15 | 120 | 43 | 12 | 12 | Stahl, kunststoffbeschichtet, schwarz | Zinkdruckguss, vernickelt | - | - | |||
6.15 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | Imposition Type | U Shaped | Gerade | Stahl | No | Sonstige | Female Thread | Round shape | 10 | M5 | 15 | 180 | 43 | 12 | 12 | Stahl, kunststoffbeschichtet, schwarz | Zinkdruckguss, vernickelt | - | - | |||
6.22 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | Imposition Type | U Shaped | Gerade | Stahl | No | Sonstige | Female Thread | Round shape | 10 | M5 | 15 | 200 | 43 | 12 | 12 | Stahl, kunststoffbeschichtet, schwarz | Zinkdruckguss, vernickelt | - | - | |||
6.92 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | Imposition Type | U Shaped | Gerade | Stahl | No | Sonstige | Female Thread | Round shape | 10 | M5 | 15 | 235 | 43 | 12 | 12 | Stahl, kunststoffbeschichtet, schwarz | Zinkdruckguss, vernickelt | - | - | |||
6.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | M4 | 12 | 55 | 35 | 8 | 10 | Rostfreier Stahl 1.4305, matt gestrahlt | Rostfreier Stahl | ja | 41 | |||
6.14 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Imposition Type | U Shaped | Gerade | Stainless Steel | No | Shot Blasted | Female Thread | Round shape | 8 | M4 | 12 | 64 | 35 | 8 | 10 | Rostfreier Stahl 1.4305, matt gestrahlt | Rostfreier Stahl | - | - | |||
6.38 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Imposition Type | U Shaped | Gerade | Stainless Steel | No | Shot Blasted | Female Thread | Round shape | 8 | M4 | 12 | 88 | 35 | 8 | 10 | Rostfreier Stahl 1.4305, matt gestrahlt | Rostfreier Stahl | - | - | |||
6.63 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Imposition Type | U Shaped | Gerade | Stainless Steel | No | Shot Blasted | Female Thread | Round shape | 8 | M4 | 12 | 96 | 35 | 8 | 10 | Rostfreier Stahl 1.4305, matt gestrahlt | Rostfreier Stahl | - | - | |||
6.55 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Imposition Type | U Shaped | Gerade | Stainless Steel | No | Shot Blasted | Female Thread | Round shape | 8 | M4 | 12 | 100 | 35 | 8 | 10 | Rostfreier Stahl 1.4305, matt gestrahlt | Rostfreier Stahl | - | - | |||
6.67 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | Imposition Type | U Shaped | Gerade | Stainless Steel | No | Shot Blasted | Female Thread | Round shape | 8 | M4 | 12 | 120 | 35 | 8 | 10 | Rostfreier Stahl 1.4305, matt gestrahlt | Rostfreier Stahl | - | - | |||
6.92 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | Imposition Type | U Shaped | Gerade | Stainless Steel | No | Shot Blasted | Female Thread | Round shape | 8 | M4 | 12 | 128 | 35 | 8 | 10 | Rostfreier Stahl 1.4305, matt gestrahlt | Rostfreier Stahl | - | - | |||
7.84 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | Imposition Type | U Shaped | Gerade | Stainless Steel | No | Shot Blasted | Female Thread | Round shape | 10 | M5 | 15 | 88 | 43 | 12 | 12 | Rostfreier Stahl 1.4305, matt gestrahlt | Rostfreier Stahl | - | - | |||
8.12 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | Imposition Type | U Shaped | Gerade | Stainless Steel | No | Shot Blasted | Female Thread | Round shape | 10 | M5 | 15 | 100 | 43 | 12 | 12 | Rostfreier Stahl 1.4305, matt gestrahlt | Rostfreier Stahl | - | - | |||
8.53 € | 2 | 2 Arbeitstage | 10 | Imposition Type | U Shaped | Gerade | Stainless Steel | No | Shot Blasted | Female Thread | Round shape | 10 | M5 | 15 | 120 | 43 | 12 | 12 | Rostfreier Stahl 1.4305, matt gestrahlt | Rostfreier Stahl | - | - | |||
9.86 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | Imposition Type | U Shaped | Gerade | Stainless Steel | No | Shot Blasted | Female Thread | Round shape | 10 | M5 | 15 | 180 | 43 | 12 | 12 | Rostfreier Stahl 1.4305, matt gestrahlt | Rostfreier Stahl | - | - | |||
10.27 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Imposition Type | U Shaped | Gerade | Stainless Steel | No | Shot Blasted | Female Thread | Round shape | 10 | M5 | 15 | 200 | 43 | 12 | 12 | Rostfreier Stahl 1.4305, matt gestrahlt | Rostfreier Stahl | - | - | |||
11.61 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | Imposition Type | U Shaped | Gerade | Stainless Steel | No | Shot Blasted | Female Thread | Round shape | 10 | M5 | 15 | 235 | 43 | 12 | 12 | Rostfreier Stahl 1.4305, matt gestrahlt | Rostfreier Stahl | - | - |
Loading...
Konfliktmineralfrei | ja |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Grundkörperausführung
Oberflächenausführung, Kategorie
U-Form
Werkstoff Grundkörper
Zusätzliche Funktionen
Grundkörper, Oberflächenbehandlung
Befestigungsmethode
Griff, Querschnittform
d1(mm)
d2
d3(mm)
l(mm)
h(mm)
t(mm)
R(mm)
Griff
Auflagescheibe
REACH-konform
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften