Konfigurierbar in [Werkstoff Korpus] Nylon / [Werkstoff Griff] Thermoplast PA. glsfaserverstärkt / [Bauform] U Form, Gerade / [Befestigungsmethode] Innengewinde / [Abstand Befestigungsbohrung] 93.5 - 132 mm / [Gewindegröße] M6, M8
Die Bügelgriffe von HALDER bieten eine ergonomische und sichere Möglichkeit, Gegenstände zu handhaben oder sich zu stabilisieren. Durch die Herstellung aus Nylon,Thermoplast PA. glsfaserverstärkte gewinnen sie an Strapazierfähigkeit und Haltbarkeit, Thermoplast PA. glsfaserverstärkt. U Form und Gerade stehen als Bauformen für die Bügelgriffe zur Auswahl. Als Befestigungsmethode wird ein Innengewinde benutzt. Vorteilhaft ist hierbei die unkomplizierte und gleichzeitig feste Verbindung, die sich bei Bedarf leicht lösen lässt. Der Abstand zwischen den Befestigungsbohrungen beträgt 93.5 bis 132 mm. Die mögliche Gewindegrößen sind: M6 und M8.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
24320.0210 |
24320.0220 |
24320.0230 |
24320.0240 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | d | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | h (mm) | b (mm) | t (mm) | s (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.92 € | 8 | 2 Arbeitstage | 10 | M6 | 93.5 | 107 | 79 | 36 | 21 | 10 | 6 | |||
5.05 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | M6 | 117 | 134 | 102 | 38 | 25 | 12 | 7.5 | |||
5.14 € | 8 | 2 Arbeitstage | 10 | M8 | 117 | 134 | 102 | 38 | 25 | 12 | 7.5 | |||
5.69 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | M8 | 132 | 150 | 116 | 45 | 26 | 13 | 8 |
Loading...
Grundkörperausführung | Imposition Type | Oberflächenausführung, Kategorie | U Shaped | U-Form | Gerade |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff Grundkörper | Nylon | Zusätzliche Funktionen | No | Grundkörper, Oberflächenbehandlung | No |
Befestigungsmethode | Female Thread | Griff, Querschnittform | Square type | Betriebstemperatur max.(°C) | 100 |
Buchse | Messing | Griff | Thermoplast PA, glsfaserverstärkt | Konfliktmineralfrei | ja |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
d
l1(mm)
l2(mm)
l3(mm)
h(mm)
b(mm)
t(mm)
s(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften