Lose Nutensteine, DIN 6323

Lose Nutensteine, DIN 6323
  • Sonderpreis
Zum Ausrichten von Vorrichtungen und Spannzeugen auf Maschinentischen mit T-Nuten nach DIN 650.
Gegenüber den angeschraubten, überstehenden, festen und flachen Nutensteinen haben sie den Vorteil, dass die Maschinentische nicht beschädigt werden können, da sie erst nach dem groben Ausrichten seitlich eingeschoben werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
23120.0010
23120.0011
23120.0012
23120.0014
23120.0016
23120.0018
23120.0020
23120.0022
23120.0028
23120.0036
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSb1
(mm)
b2
(mm)
h1
(mm)
h2
(mm)
h3
(mm)
h4
(mm)
Gesamtlänge
(mm)
Breite
(mm)

26.68 €

16.54 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

101210123.6--2012・10

21.12 €

1 2 Arbeitstage 10121228.6-5.592012・12

30.99 €

2 2 Arbeitstage 102012145.5--3220・12

30.99 €

10 2 Arbeitstage 102014145.5--3220・14

30.99 €

19.21 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

102016145.5--3220・16

30.99 €

19.21 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

102018145.5--3220・18

29.71 €

1 2 Arbeitstage 10202045.5-7163220・20

48.67 €

1 2 Arbeitstage 10202250.5-7184020・22

57.99 €

1 2 Arbeitstage 10202861.5-7244020・28

84.22 €

1 2 Arbeitstage 10203676.5-7305020・36

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Stahl Ausführung Peripherals REACH-konform Ja

Technischer Support