Positioniersensoren, pneumatisch

Positioniersensoren, pneumatisch
Einsatz im Vorrichtungsbau als Positionierkontrolle für vorbearbeitete Werkstücke.
Die Ansprechgenauigkeit liegt im Bereich von 0,015-0,075 mm je nach Werkstückoberfläche.
Die Anlagekontrolle erfolgt durch den Druckluftrückstau und wird an der Überwachungseinheit
(Art.-Nr. 22800.0612) angezeigt.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
22800.0010
22800.0020
22800.0100
22800.0400
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSd1
(mm)
d2
(mm)
h1
(mm)
h2
(mm)
h3
(mm)
l
(mm)
Schraube Halteleiste

37.70 €

1 4 Arbeitstage 101681327-28Stahl, verzinkt, Güteklasse 4.8 (ISO 1207)-

37.70 €

1 4 Arbeitstage 1025122039-36.5Stahl, verzinkt, Güteklasse 4.8 (ISO 1207)-

26.56 €

1 4 Arbeitstage 10168528.515-Stahl, verzinkt, Güteklasse 4.8 (ISO 1207)-

139.19 €

1 4 Arbeitstage 10-------Stahl, brüniert

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Auflagebolzen Werkzeugstahl, gehärtet, geschliffen Dichtung PVC Stecknippel Messing
Konfliktmineralien frei ja REACH konform ja

Technischer Support