Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Schnellsteckkupplung mit Radialversatzausgleich für vielseitige Anwendungs- und Einsatzmöglichkeiten, z. B. als Verbindung zwischen Kolbenstange und Linearbewegungseinheit. |
Abmessungen | SW | Radialversatzausgleich x max. | Zulässige Zugund Druckbelastung max. | Gewicht | Art.-Nr. | ||||||||
d1 | d2 | d3 | l1 | l2 | l3 | l4 | l5 | SW1 | SW2 | ||||
~ | min. | min. | |||||||||||
[mm] | [mm] | [mm] | [kN] | [g] | |||||||||
mit Kupplungsschraube – Bild 1 | |||||||||||||
M 6 | 21.0 | – | 37.5 | 11.0 | 14 | 9.0 | 18.0 | 19 | 10 | 0.6 | 2.5 | 44 | 25100.0006 |
M 8 | 26.0 | – | 45.0 | 13.5 | 17 | 11.5 | 22.5 | 24 | 13 | 0.7 | 4.5 | 86 | 25100.0008 |
M10 | 30.0 | – | 56.2 | 16.0 | 20 | 16.0 | 29.0 | 27 | 17 | 0.7 | 6.5 | 148 | 25100.0010 |
M12 | 32.5 | – | 66.7 | 21.0 | 25 | 17.0 | 34.0 | 30 | 19 | 0.8 | 10.0 | 209 | 25100.0012 |
M16 | 39.0 | – | 83.0 | 25.0 | 30 | 23.0 | 42.0 | 36 | 24 | 1.0 | 18.0 | 382 | 25100.0016 |
M20 | 44.0 | – | 93.5 | 29.0 | 35 | 23.5 | 45.5 | 41 | 30 | 1.0 | 30.0 | 572 | 25100.0020 |
M10 x 1,25 | 30.0 | – | 56.2 | 16.0 | 20 | 16.0 | 29.0 | 27 | 17 | 0.7 | 6.5 | 148 | 25100.0030 |
M12 x 1,25 | 32.5 | – | 66.7 | 21.0 | 25 | 17.0 | 34.0 | 30 | 19 | 0.8 | 10.0 | 209 | 25100.0032 |
M16 x 1,5 | 39.0 | – | 83.0 | 25.0 | 30 | 23.0 | 42.0 | 36 | 24 | 1.0 | 18.0 | 381 | 25100.0036 |
M20 x 1,5 | 44.0 | – | 93.5 | 29.0 | 35 | 23.5 | 45.5 | 41 | 30 | 1.0 | 30.0 | 571 | 25100.0040 |
mit Kupplungsmutter – Bild 2 | |||||||||||||
M 6 | 21.0 | 11.0 | 37.5 | 11.0 | – | 9.0 | 18.0 | 19 | 10 | 0.6 | 2.5 | 46 | 25100.0056 |
M 8 | 26.0 | 14.4 | 45.0 | 13.5 | – | 11.5 | 22.5 | 24 | 13 | 0.7 | 4.5 | 91 | 25100.0058 |
M10 | 30.0 | 19.0 | 56.2 | 15.0 | – | 16.0 | 29.0 | 27 | 17 | 0.7 | 6.5 | 159 | 25100.0060 |
M12 | 32.5 | 21.2 | 66.7 | 17.5 | – | 17.0 | 34.0 | 30 | 19 | 0.8 | 10.0 | 224 | 25100.0062 |
M16 | 39.0 | 27.0 | 83.0 | 22.0 | – | 23.0 | 42.0 | 36 | 24 | 1.0 | 18.0 | 403 | 25100.0066 |
M20 | 44.0 | 34.0 | 93.5 | 25.0 | – | 23.5 | 45.5 | 41 | 30 | 1.0 | 30.0 | 606 | 25100.0070 |
M10 x 1,25 | 30.0 | 19.0 | 56.2 | 15.0 | – | 16.0 | 29.0 | 27 | 17 | 0.7 | 6.5 | 159 | 25100.0080 |
M12 x 1,25 | 32.5 | 21.2 | 66.7 | 17.5 | – | 17.0 | 34.0 | 30 | 19 | 0.8 | 10.0 | 223 | 25100.0082 |
M16 x 1,5 | 39.0 | 27.0 | 83.0 | 22.0 | – | 23.0 | 42.0 | 36 | 24 | 1.0 | 18.0 | 403 | 25100.0086 |
M20 x 1,5 | 44.0 | 34.0 | 93.5 | 25.0 | – | 23.5 | 45.5 | 41 | 30 | 1.0 | 30.0 | 596 | 25100.0090 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | [M] Durchmesser (nominal) Anschlussgewinde (mm) | Montagemethode (aktive Seite) | Zuflast (max.) (kN) | [U] Fehlstellung (zul.) (mm) | d1(M) | d2 (mm) | d3 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | l5 (mm) | WS1 (mm) | WS2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.83 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | M3 bis M8 | rund, Außengewinde | 2.5 | 0.6 | 6 | 21 | - | ~ 37.5 | 11 | 14 | 9 | 18 | 19 | 10 | |||
31.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | M3 bis M8 | rund, Außengewinde | 4.5 | 0.7 | 8 | 26 | - | ~ 45 | 13.5 | 17 | 11.5 | 22.5 | 24 | 13 | |||
37.06 € | 4 | 2 Arbeitstage | 10 | M10 bis M18 | rund, Außengewinde | 6.5 | 0.7 | 10 | 30 | - | ~ 56.2 | 16 | 20 | 16 | 29 | 27 | 17 | |||
42.01 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | M10 bis M18 | rund, Außengewinde | 10 | 0.8 | 12 | 32.5 | - | ~ 66.7 | 21 | 25 | 17 | 34 | 30 | 19 | |||
51.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | M10 bis M18 | rund, Außengewinde | 18 | 1 | 16 | 39 | - | ~ 83 | 25 | 30 | 23 | 42 | 36 | 24 | |||
61.71 € 38.26 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | M20 bis M26 | rund, Außengewinde | 30 | 1 | 20 | 44 | - | ~ 93.5 | 29 | 35 | 23.5 | 45.5 | 41 | 30 | |||
37.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | M10 bis M18 | rund, Außengewinde | 6.5 | 0.7 | 10 x 1,25 | 30 | - | ~ 56.2 | 16 | 20 | 16 | 29 | 27 | 17 | |||
42.01 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | M10 bis M18 | rund, Außengewinde | 10 | 0.8 | 12 x 1,25 | 32.5 | - | ~ 66.7 | 21 | 25 | 17 | 34 | 30 | 19 | |||
51.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | M10 bis M18 | rund, Außengewinde | 18 | 1 | 16 x 1,5 | 39 | - | ~ 83 | 25 | 30 | 23 | 42 | 36 | 24 | |||
61.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | M20 bis M26 | rund, Außengewinde | 30 | 1 | 20 x 1,5 | 44 | - | ~ 93.5 | 29 | 35 | 23.5 | 45.5 | 41 | 30 | |||
29.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | M3 bis M8 | rund, Innengewinde | 2.5 | 0.6 | 6 | 21 | 11 | ~ 37.5 | 11 | - | 9 | 18 | 19 | 10 | |||
31.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | M3 bis M8 | rund, Innengewinde | 4.5 | 0.7 | 8 | 26 | 14.4 | ~ 45 | 13.5 | - | 11.5 | 22.5 | 24 | 13 | |||
37.06 € 22.98 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | M10 bis M18 | rund, Innengewinde | 6.5 | 0.7 | 10 | 30 | 19 | ~ 56.2 | 15 | - | 16 | 29 | 27 | 17 | |||
42.01 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | M10 bis M18 | rund, Innengewinde | 10 | 0.8 | 12 | 32.5 | 21.2 | ~ 66.7 | 17.5 | - | 17 | 34 | 30 | 19 | |||
51.00 € 31.62 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | M10 bis M18 | rund, Innengewinde | 18 | 1 | 16 | 39 | 27 | ~ 83 | 22 | - | 23 | 42 | 36 | 24 | |||
61.71 € 38.26 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | M20 bis M26 | rund, Innengewinde | 30 | 1 | 20 | 44 | 34 | ~ 93.5 | 25 | - | 23.5 | 45.5 | 41 | 30 | |||
37.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | M10 bis M18 | rund, Innengewinde | 6.5 | 0.7 | 10 x 1,25 | 30 | 19 | ~ 56.2 | 15 | - | 16 | 29 | 27 | 17 | |||
42.01 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | M10 bis M18 | rund, Innengewinde | 10 | 0.8 | 12 x 1,25 | 32.5 | 21.2 | ~ 66.7 | 17.5 | - | 17 | 34 | 30 | 19 | |||
51.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | M10 bis M18 | rund, Innengewinde | 18 | 1 | 16 x 1,5 | 39 | 27 | ~ 83 | 22 | - | 23 | 42 | 36 | 24 | |||
61.71 € 38.26 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | M20 bis M26 | rund, Innengewinde | 30 | 1 | 20 x 1,5 | 44 | 34 | ~ 93.5 | 25 | - | 23.5 | 45.5 | 41 | 30 |
Loading...
Ausführung (Bauart) | Kupplungsset | Einsatzbereich (Zylinder) | Luftzylinder / Hydraulikzylinder | Ausführung (Zylinderseite) | rund, Innengewinde |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff (Korpus) | Stahl | Ausführung (extrakurz) | Radialversatz | Montagemethode (passive Seite) | axiales Gewinde |
Werkstoff (Bolzen) | Stahl | Kontermutter | Stahl, brüniert (ISO 4035/8675) | Kupplungsteil | Vergütungsstahl, vergütet, phosphatiert |
Klaue | Vergütungsstahl, vergütet, phosphatiert | Konfliktmineralfrei | ja | REACH-konform | ja |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
[M] Durchmesser (nominal) Anschlussgewinde(mm)
Montagemethode (aktive Seite)
[U] Fehlstellung (zul.)(mm)
d1(M)
d2(mm)
d3(mm)
l1(mm)
l2(mm)
l3(mm)
l4(mm)
l5(mm)
WS1(mm)
WS2(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften