Schnellsteckkupplungen, mit Radialversatzausgleich und Anschraubflansch

Schnellsteckkupplungen, mit Radialversatzausgleich und Anschraubflansch
  • Sonderpreis
Platzsparende Schnellsteckkupplung mit Radialversatzausgleich für vielseitige Anwendungs- und Einsatzmöglichkeiten, z. B. als Verbindung zwischen Kolbenstange und Linearbewegungseinheit.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Schnellsteckkupplungen • mit Radialversatzausgleich und Anschraubflansch, EH 25100.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Platzsparende Schnellsteckkupplung mit Radialversatzausgleich für vielseitige Anwendungs- und Einsatzmöglichkeiten, z. B. als Verbindung zwischen Kolbenstange und Linearbewegungseinheit.

Werkstoff

Flanschteil
• Vergütungsstahl, vergütet, phosphatiert
Kupplungsteil
• Vergütungsstahl, vergütet, phosphatiert
Kontermutter
• Stahl, schwarz (ISO 4035/8675)

Montage

Die Montage bzw. Demontage der einfachen, robusten und zweiteiligen Kupplung erfolgt mittels T-Nute, ein manuelles Nachjustieren entfällt.
Die Schnellsteckkupplung kann mit allen gängigen pneumatischen und hydraulischen Hubzylindern über das Anschlussgewinde verbunden werden.

Hinweise

Die Kupplung überträgt keine Drehmomente.

MASSZEICHNUNG

Bild 1 Bild 2

BESTELLINFORMATIONEN

AbmessungenSWRadialversatzausgleich
x

max.
Zulässige
Zug- und
Druckbelastung

max.
GewichtArt.-Nr.
d1d2d3d4d5l1l2l3l4l5l6l7t   
     ~min.         
[mm][mm][mm][kN][g] 
mit Kupplungsschraube – Bild 1
M 6425.51030.511.0143.011.07.014.05.4100.62.57525100.0206
M 8486.61135.513.5173.013.08.016.06.4130.74.511825100.0208
M10506.61143.216.0204.216.09.017.06.4170.76.517525100.0210
M12556.61153.221.0254.220.510.019.06.4190.810.027925100.0212
M16659.01564.025.0305.023.012.522.58.5241.018.045525100.0216
M208011.01874.029.0355.026.017.028.010.0301.030.081025100.0220
M10 x 1,25506.61143.216.0204.216.09.017.06.4170.76.517625100.0230
M12 x 1,25556.61153.221.0254.220.510.019.06.4190.810.028025100.0232
M16 x 1,5659.01564.025.0305.023.012.522.58.5241.018.045425100.0236
M20 x 1,58011.01874.029.0355.026.017.028.010.0301.030.081225100.0240
mit Kupplungsmutter – Bild 2
M 64211.05.51030.511.03.011.07.014.05.4100.62.57725100.0256
M 84814.46.61135.513.53.013.08.016.06.4130.74.512325100.0258
M105019.06.61143.215.04.216.09.017.06.4170.76.518725100.0260
M125521.26.61153.217.54.220.510.019.06.4190.810.029525100.0262
M166527.09.01564.022.05.023.012.522.58.5241.018.047125100.0266
M208034.011.01874.025.05.026.017.028.010.0301.030.085025100.0270
M10 x 1,255019.06.61143.215.04.216.09.017.06.4170.76.518825100.0280
M12 x 1,255521.26.61153.217.54.220.510.019.06.4190.810.029425100.0282
M16 x 1,56527.09.01564.022.05.023.012.522.58.5241.018.047125100.0286
M20 x 1,58034.011.01874.025.05.026.017.028.010.0301.030.083625100.0290

ANWENDUNGSBEISPIEL

Teilenummer
25100.0206
25100.0208
25100.0210
25100.0212
25100.0216
25100.0220
25100.0230
25100.0232
25100.0236
25100.0240
25100.0256
25100.0258
25100.0260
25100.0262
25100.0266
25100.0270
25100.0280
25100.0282
25100.0286
25100.0290
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAusführung (Zylinderseite) [M] Durchmesser (nominal) Anschlussgewinde
(mm)
Zuflast (max.)
(kN)
[U] Fehlstellung (zul.)
(mm)
d1(M) d2
(mm)
d3
(mm)
d4
(mm)
d5
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
l4
(mm)
l5
(mm)
l6
(mm)
l7
(mm)
t
(mm)
WS
(mm)

41.59 €

1 4 Arbeitstage 10rund, AußengewindeM3 bis M82.50.6642-5.510~ 30.511143117145.410

50.12 €

1 4 Arbeitstage 10rund, AußengewindeM3 bis M84.50.7848-6.611~ 35.513.5173138166.413

53.20 €

1 4 Arbeitstage 10rund, AußengewindeM10 bis M186.50.71050-6.611~ 43.216204.2169176.417

62.64 €

1 4 Arbeitstage 10rund, AußengewindeM10 bis M18100.81255-6.611~ 53.221254.220.510196.419

76.27 €

1 4 Arbeitstage 10rund, AußengewindeM10 bis M181811665-915~ 64253052312.522.58.524

99.60 €

1 4 Arbeitstage 10rund, AußengewindeM20 bis M263012080-1118~ 74293552617281030

53.20 €

1 4 Arbeitstage 10rund, AußengewindeM10 bis M186.50.710 x 1,2550-6.611~ 43.216204.2169176.417

62.64 €

1 4 Arbeitstage 10rund, AußengewindeM10 bis M18100.812 x 1,2555-6.611~ 53.221254.220.510196.419

76.27 €

47.29 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10rund, AußengewindeM10 bis M1818116 x 1,565-915~ 64253052312.522.58.524

99.60 €

1 4 Arbeitstage 10rund, AußengewindeM20 bis M2630120 x 1,580-1118~ 74293552617281030

41.59 €

25.79 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10rund, InnengewindeM3 bis M82.50.6642115.510~ 30.511-3117145.410

50.12 €

1 4 Arbeitstage 10rund, InnengewindeM3 bis M84.50.784814.46.611~ 35.513.5-3138166.413

53.20 €

1 4 Arbeitstage 10rund, InnengewindeM10 bis M186.50.71050196.611~ 43.215-4.2169176.417

62.64 €

1 4 Arbeitstage 10rund, InnengewindeM10 bis M18100.8125521.26.611~ 53.217.5-4.220.510196.419

76.27 €

47.29 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10rund, InnengewindeM10 bis M18181166527915~ 6422-52312.522.58.524

99.60 €

1 4 Arbeitstage 10rund, InnengewindeM20 bis M263012080341118~ 7425-52617281030

53.20 €

1 3 Arbeitstage 10rund, InnengewindeM10 bis M186.50.710 x 1,2550196.611~ 43.215-4.2169176.417

62.64 €

1 4 Arbeitstage 10rund, InnengewindeM10 bis M18100.812 x 1,255521.26.611~ 53.217.5-4.220.510196.419

76.27 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10rund, InnengewindeM10 bis M1818116 x 1,56527915~ 6422-52312.522.58.524

99.60 €

1 4 Arbeitstage 10rund, InnengewindeM20 bis M2630120 x 1,580341118~ 7425-52617281030

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Bauart) mit Flansch Einsatzbereich (Zylinder) Luftzylinder / Hydraulikzylinder Ausführung (Flansch) Runde Form
Montagemethode (aktive Seite) hexagonal, Innegewinde Werkstoff (Korpus) Stahl Ausführung (extrakurz) Radialversatz
Montagemethode (passive Seite) Stirnflansch Werkstoff (Bolzen) Stahl Kontermutter Stahl, brüniert (ISO 4035/8675)
Kupplungsteil Vergütungsstahl, vergütet, phosphatiert Flansch Vergütungsstahl, vergütet, phosphatiert Konfliktmineralfrei ja
REACH-konform ja

Technischer Support