Rastbolzen Miniraster

Rastbolzen Miniraster
  • Sonderpreis
Speziell zum Einschrauben in dünnwandige Teile geeignet.
Ausführung mit kleinsten Baumaßen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Rastbolzen Miniraster, EH 22110.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Speziell zum Einschrauben in dünnwandige Teile geeignet.
Ausführung mit kleinsten Baumaßen.

Werkstoff

Hülse
• Stahl, galvanisch verzinkt
• Rostfreier Stahl 1.4305
Raststift
• Rostfreier Stahl 1.4305
Knopf
• Thermoplast PA 6, schwarz, matt

Montage

Miniraster eindrehen. Durch Anheben des Knopfes wird der Sechskant zur Montage frei.
Einschraublänge über Distanzringe (EH 22120.) anpassbar.

Bedienung

Bei der Ausführung mit Arretierung wird der Knopf herausgezogen, um 30° gedreht und durch die Rastkerbe gesichert.

Hinweise

Knopf nicht demontierbar.

Weitere Produkte

• Distanzringe, für Rastbolzen

MASSZEICHNUNG

Bild 1 Bild 2

BESTELLINFORMATIONEN

AbmessungenSWFederkraft1)TemperatureinsatzbereichGewichtArt.-Nr.
d1d2d3d4l1l2l3l4 F1F2min.max.  
0
-0.06
    min. min. ~~    
[mm]       [mm][N] [°C][g] 
ohne Arretierung, Knopf schwarz – Bild 1, Stahl
4M 8 x 0.75211526.5553.5104.512-30801422110.0024
5M 8 x 0.75211526.5553.5104.512-30801422110.0026
6M10 x 1251834.0774.5125.018-30802522110.0028
7M10 x 1251834.0774.5125.018-30802622110.0030
mit Arretierung, Knopf schwarz – Bild 2, Stahl
4M 8 x 0.75211526.5553.5104.512-30801322110.0034
5M 8 x 0.75211526.5553.5104.512-30801422110.0036
6M10 x 1251834.0774.5125.018-30802422110.0038
7M10 x 1251834.0774.5125.018-30802522110.0040
ohne Arretierung, Knopf schwarz – Bild 1, Rostfreier Stahl
4M 8 x 0.75211526.5553.5104.512-30801422110.0044
5M 8 x 0.75211526.5553.5104.512-30801422110.0046
6M10 x 1251834.0774.5125.018-30802522110.0048
7M10 x 1251834.0774.5125.018-30802622110.0050
mit Arretierung, Knopf schwarz – Bild 2, Rostfreier Stahl
4M 8 x 0.75211526.5553.5104.512-30801322110.0054
5M 8 x 0.75211526.5553.5104.512-30801422110.0056
6M10 x 1251834.0774.5125.018-30802422110.0058
7M10 x 1251834.0774.5125.018-30802522110.0060
1) statistischer Mittelwert 

ANWENDUNGSBEISPIEL

Teilenummer
22110.0024
22110.0026
22110.0028
22110.0030
22110.0034
22110.0036
22110.0038
22110.0040
22110.0044
22110.0046
22110.0048
22110.0050
22110.0054
22110.0056
22110.0058
22110.0060
22110.2024
22110.2026
22110.2028
22110.2030
22110.2034
22110.2036
22110.2038
22110.2040
22110.2044
22110.2046
22110.2048
22110.2050
22110.2054
22110.2056
22110.2058
22110.2060
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAusführung Befestigungsmethode Gesamtlänge Betriebsknopf Oberflächenbehandlung Grundkörper Spitzen-Außen-Ø d
(Ø)
d2
(mm)
d3
(mm)
d4
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
l4
(mm)
F1
(N)
F2
(N)
s
(mm)
Hub
(mm)
WS
(mm)
Knopf

5.25 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10Standard knobEingeschraubtKurzPresenceVerzinkt4M8 x 0,75211526,5553,5~ 4,5~ 12-510Thermoplast PA 6, schwarz, matt

5.42 €

1 2 Arbeitstage 10Standard knobEingeschraubtKurzPresenceVerzinkt5M8 x 0,75211526,5553,5~ 4,5~ 12-510Thermoplast PA 6, schwarz, matt

6.38 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10Standard knobEingeschraubtKurzPresenceVerzinkt6M10 x 1251834774,5~ 5~ 18-712Thermoplast PA 6, schwarz, matt

6.67 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10Standard knobEingeschraubtKurzPresenceVerzinkt7M10 x 1251834774,5~ 5~ 1812712Thermoplast PA 6, schwarz, matt

5.27 €

1 4 Arbeitstage 10Standard knobFixierbolzenKurzPresenceVerzinkt4M8 x 0,75211526,5553,5~ 4,5~ 1212510Thermoplast PA 6, schwarz, matt

5.42 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10Standard knobFixierbolzenKurzPresenceVerzinkt5M8 x 0,75211526,5553,5~ 4,5~ 1212510Thermoplast PA 6, schwarz, matt

6.38 €

1 2 Arbeitstage 10Standard knobFixierbolzenKurzPresenceVerzinkt6M10 x 1251834774,5~ 5~ 1814712Thermoplast PA 6, schwarz, matt

6.67 €

1 4 Arbeitstage 10Standard knobFixierbolzenKurzPresenceVerzinkt7M10 x 1251834774,5~ 5~ 1814712Thermoplast PA 6, schwarz, matt

5.93 €

1 2 Arbeitstage 10Standard knobEingeschraubtKurzPresence-4M8 x 0,75211526,5553,5~ 4,5~ 12-510Thermoplast PA 6, schwarz, matt

5.91 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10Standard knobEingeschraubtKurzPresence-5M8 x 0,75211526,5553,5~ 4,5~ 12-510Thermoplast PA 6, schwarz, matt

6.79 €

1 4 Arbeitstage 10Standard knobEingeschraubtKurzPresence-6M10 x 1251834774,5~ 5~ 18-712Thermoplast PA 6, schwarz, matt

6.85 €

4.25 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10Standard knobEingeschraubtKurzPresence-7M10 x 1251834774,5~ 5~ 18-712Thermoplast PA 6, schwarz, matt

5.93 €

1 4 Arbeitstage 10Standard knobFixierbolzenKurzPresence-4M8 x 0,75211526,5553,5~ 4,5~ 12-510Thermoplast PA 6, schwarz, matt

5.91 €

1 4 Arbeitstage 10Standard knobFixierbolzenKurzPresence-5M8 x 0,75211526,5553,5~ 4,5~ 12-510Thermoplast PA 6, schwarz, matt

6.79 €

4.21 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10Standard knobFixierbolzenKurzPresence-6M10 x 1251834774,5~ 5~ 18-712Thermoplast PA 6, schwarz, matt

6.85 €

1 4 Arbeitstage 10Standard knobFixierbolzenKurzPresence-7M10 x 1251834774,5~ 5~ 18-712Thermoplast PA 6, schwarz, matt

5.31 €

1 4 Arbeitstage ------4M8 x 0,75211526,5553,5~ 4,5~ 12-510Thermoplast PA 6, rot, matt

5.49 €

1 4 Arbeitstage ------5M8 x 0,75211526,5553,5~ 4,5~ 12-510Thermoplast PA 6, rot, matt

6.50 €

1 4 Arbeitstage ------6M10 x 1251834774,5~ 5~ 18-712Thermoplast PA 6, rot, matt

6.74 €

1 4 Arbeitstage ------7M10 x 1251834774,5~ 5~ 18-712Thermoplast PA 6, rot, matt

5.32 €

1 4 Arbeitstage ------4M8 x 0,75211526,5553,5~ 4,5~ 12-510Thermoplast PA 6, rot, matt

5.49 €

1 4 Arbeitstage ------5M8 x 0,75211526,5553,5~ 4,5~ 12-510Thermoplast PA 6, rot, matt

6.45 €

1 4 Arbeitstage ------6M10 x 1251834774,5~ 5~ 18-712Thermoplast PA 6, rot, matt

6.74 €

1 4 Arbeitstage ------7M10 x 1251834774,5~ 5~ 18-712Thermoplast PA 6, rot, matt

5.98 €

1 4 Arbeitstage ------4M8 x 0,75211526,5553,5~ 4,5~ 12-510Thermoplast PA 6, rot, matt

5.98 €

1 4 Arbeitstage ------5M8 x 0,75211526,5553,5~ 4,5~ 12-510Thermoplast PA 6, rot, matt

6.86 €

1 4 Arbeitstage ------6M10 x 1251834774,5~ 5~ 18-712Thermoplast PA 6, rot, matt

6.91 €

1 4 Arbeitstage ------7M10 x 1251834774,5~ 5~ 18-712Thermoplast PA 6, rot, matt

5.98 €

1 4 Arbeitstage ------4M8 x 0,75211526,5553,5~ 4,5~ 12-510Thermoplast PA 6, rot, matt

5.98 €

1 4 Arbeitstage ------5M8 x 0,75211526,5553,5~ 4,5~ 12-510Thermoplast PA 6, rot, matt

6.86 €

1 4 Arbeitstage ------6M10 x 1251834774,5~ 5~ 18-712Thermoplast PA 6, rot, matt

6.91 €

1 4 Arbeitstage ------7M10 x 1251834774,5~ 5~ 18-712Thermoplast PA 6, rot, matt

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Temperatur min.(°C) -30 Temperatur max.(°C) 80 Raststift Rostfreier Stahl 1.4305
Konfliktmineralien frei ja REACH-konform ja

Technischer Support