Rastbolzen, mit Anschraubflansch, horizontal

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
22110.0304
22110.0305
22110.0306
22110.0308
22110.0310
22110.0324
22110.0325
22110.0326
22110.0328
22110.0330
22110.0344
22110.0345
22110.0346
22110.0348
22110.0350
22120.1016
22120.1020
22120.1024
22120.1028
22120.1032
22120.1036
22120.1116
22120.1120
22120.1124
22120.1128
22120.1132
22120.1136
22120.1216
22120.1220
22120.1224
22120.1228
22120.1232
22120.1236
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAusführung Betriebsknopf Spitzen-Außen-Ø d
(Ø)
d1
(mm)
d2
(mm)
d3
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
b1
(mm)
b2
(mm)
b3
(mm)
b4
(mm)
h1
(mm)
h2
(mm)
k1
(mm)
k2
(mm)
k3
(mm)
k4
(mm)
F1
(N)
F2
(N)
Hub
(mm)
Temperatur min.
(°C)
Temperatur max.
(°C)
Knopf Zugring

5.10 €

1 4 Arbeitstage 10Mit RingNo4--1434.5416.52263.34714484.5~ 3~ 124-100-Rostfreier Stahl 1.4310

5.34 €

3.31 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10Mit RingNo5--18455222884.34.59.5185107~ 5~ 245-100-Rostfreier Stahl 1.4310

6.04 €

1 4 Arbeitstage 10Mit RingNo6--2457.5627.532105.4510.5215.51210~ 5~ 216-100-Rostfreier Stahl 1.4310

6.56 €

1 4 Arbeitstage 10Mit RingNo8--307183334125.4612.5235.51215.5~ 6~ 228-100-Rostfreier Stahl 1.4310

9.52 €

1 4 Arbeitstage 10-------------------------

5.49 €

1 4 Arbeitstage 10Standard knobPresence41212-30.5416.52263.34714484.5~ 3~ 124-3080Thermoplast PA 6, schwarz, matt-

5.85 €

1 4 Arbeitstage 10Standard knobPresence51616-405222884.34.59.5185107~ 5~ 245-3080Thermoplast PA 6, schwarz, matt-

6.78 €

1 4 Arbeitstage 10Standard knobPresence6-18-49627.532105.4510.5215.51210~ 5~ 216-3080Thermoplast PA 6, schwarz, matt-

7.60 €

1 4 Arbeitstage 10Standard knobPresence8-21-5983334125.4612.5235.51215.5~ 6~ 228-3080Thermoplast PA 6, schwarz, matt-

10.26 €

1 3 Arbeitstage 10-------------------------

5.54 €

1 2 Arbeitstage 10Standard knobPresence41212-334192263.34714487~ 3~ 124-3080Thermoplast PA 6, schwarz, matt-

5.92 €

1 4 Arbeitstage 10Standard knobPresence51616-43.5525.52884.34.59.51851010.5~ 5~ 245-3080Thermoplast PA 6, schwarz, matt-

6.71 €

1 4 Arbeitstage 10Standard knobPresence6-18-52630.532105.4510.5215.51213~ 5~ 216-3080Thermoplast PA 6, schwarz, matt-

7.66 €

1 4 Arbeitstage 10Standard knobPresence8-21-63.5837.534125.4612.5235.51220~ 6~ 228-3080Thermoplast PA 6, schwarz, matt-

9.86 €

1 4 Arbeitstage 10-------------------------

7.36 €

1 4 Arbeitstage 10-------------------------

7.41 €

1 4 Arbeitstage 10-------------------------

9.23 €

1 4 Arbeitstage 10-------------------------

7.59 €

1 4 Arbeitstage 10-------------------------

9.32 €

1 4 Arbeitstage 10-------------------------

9.39 €

1 4 Arbeitstage 10-------------------------

7.59 €

1 4 Arbeitstage 10-------------------------

8.13 €

1 4 Arbeitstage 10-------------------------

9.23 €

5.72 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10-------------------------

7.59 €

1 4 Arbeitstage 10-------------------------

9.32 €

1 4 Arbeitstage 10-------------------------

9.39 €

1 4 Arbeitstage 10-------------------------

7.30 €

1 4 Arbeitstage 10-------------------------

7.30 €

1 4 Arbeitstage 10-------------------------

9.23 €

1 4 Arbeitstage 10-------------------------

7.59 €

1 4 Arbeitstage 10-------------------------

9.23 €

1 4 Arbeitstage 10-------------------------

9.28 €

1 4 Arbeitstage 10-------------------------

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode Sonstige Grundwerkstoff Zinc Die-Casting Oberflächenbehandlung Grundkörper Paint
Raststift Rostfreier Stahl 1.4305 Gehäuse Zinkdruckguss, kunststoffbeschichtet, schwarz Konfliktmineralien frei ja
REACH-konform ja

Technischer Support