Haltestücke für Rastriegel und Rastbolzen / 22110 / Druckguss / Innengewinde

Haltestücke für Rastriegel und Rastbolzen  / 22110 / Druckguss / Innengewinde
  • Sonderpreis
Montagehilfe und Anwendungserweiterung für Rastriegel und Rastbolzen. Auch als Aufnahme für Aufnahmebuchsen EH 22110. verwendbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
22110.0408
22110.0410
22110.0412
22110.0416
22110.0420
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSSpitzen-Außen-Ø d
(Ø)
d2
(mm)
d3
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
l4
(mm)
k
(mm)

5.27 €

3.27 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10M8 x 14.3M4352611.51425

5.27 €

3.27 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10M10 x 14.3M4352611.51425

5.27 €

1 4 Arbeitstage 10M12 x 1,54.3M4352611.51425

7.07 €

1 4 Arbeitstage 10M16 x 1,55.3M5473415.51835

7.07 €

1 4 Arbeitstage 10M20 x 1,55.3M5473415.51835

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Dazugehörige Komponenten Befestigungsmethode Fixierbolzen Grundwerkstoff Zinc Die-Casting
Betriebsknopf No Oberflächenbehandlung Grundkörper Paint Gewindestift Stahl, brüniert, mit Messingbolzen
Temperatur max.(°C) 100 Konfliktmineralien frei ja REACH-konform ja

Technischer Support