Aufnahmebuchsen für Rastriegel und Rastbolzen / 22110

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
22110.0454
22110.0455
22110.0456
22110.0458
22110.0460
22110.0462
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSSpitzen-Außen-Ø d
(Ø)
d2
(mm)
d3
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
WS
(mm)

3.83 €

4 4 Arbeitstage 10M12 x 1,54.212.19121513

3.82 €

2.37 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10M12 x 1,55.212.19121513

3.80 €

8 2 Arbeitstage 10M12 x 1,56.212.19121313

4.31 €

1 4 Arbeitstage 10M16 x 1,58.216.111141517

4.31 €

2.67 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10M16 x 1,510.216.111141517

4.31 €

1 4 Arbeitstage 10M16 x 1,512.216.111141517

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Dazugehörige Komponenten Befestigungsmethode Eingeschraubt Betriebsknopf No
Temperatur max.(°C) 250 Konfliktmineralien frei ja REACH-konform ja

Technischer Support