Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Rastbolzen werden bei Indexierbohrungen eingesetzt. Einfache Handhabung, z.B. beim Arbeiten mit Schutzhandschuhen, bei höheren Entriegelungskräften. Gleiche Bauhöhe bei Ausführung mit / ohne Arretierung. Durch Gewindeeinstich Rastbolzen komplett einschraubbar. |
Abmessungen | SW | Federkraft1) | Temperatureinsatzbereich | Gewicht | Art.-Nr. | ||||||||
d1 | l2 | d2 | l1 | l3 | l4 | l5 | F1 | F2 | min. | max. | |||
-0.02 -0.05 | ~ | ~ | |||||||||||
[mm] | [mm] | [N] | [°C] | [g] | |||||||||
Stahl | |||||||||||||
6 | 6 | M12 x 1,5 | 48 | 22 | 6 | 54 | 14 | 6.5 | 19 | -30 | 80 | 31 | 22110.0820 |
6 | 9 | M12 x 1,5 | 48 | 22 | 6 | 54 | 14 | 6.0 | 25 | -30 | 80 | 31 | 22110.0822 |
8 | 8 | M16 x 1,5 | 59 | 26 | 8 | 59 | 17 | 8.5 | 26 | -30 | 80 | 64 | 22110.0824 |
8 | 12 | M16 x 1,5 | 59 | 26 | 8 | 59 | 17 | 8.5 | 28 | -30 | 80 | 65 | 22110.0826 |
10 | 12 | M16 x 1,5 | 59 | 26 | 8 | 59 | 17 | 9.5 | 38 | -30 | 80 | 66 | 22110.0828 |
12 | 15 | M20 x 1,5 | 68 | 33 | 10 | 59 | 22 | 11.5 | 40 | -30 | 80 | 121 | 22110.0830 |
Rostfreier Stahl | |||||||||||||
6 | 6 | M12 x 1,5 | 48 | 22 | 6 | 54 | 14 | 6.5 | 19 | -30 | 80 | 31 | 22110.0920 |
6 | 9 | M12 x 1,5 | 48 | 22 | 6 | 54 | 14 | 6.0 | 25 | -30 | 80 | 32 | 22110.0922 |
8 | 8 | M16 x 1,5 | 59 | 26 | 8 | 59 | 17 | 8.5 | 26 | -30 | 80 | 64 | 22110.0924 |
8 | 12 | M16 x 1,5 | 59 | 26 | 8 | 59 | 17 | 8.5 | 28 | -30 | 80 | 64 | 22110.0926 |
10 | 12 | M16 x 1,5 | 59 | 26 | 8 | 59 | 17 | 9.5 | 38 | -30 | 80 | 66 | 22110.0928 |
12 | 15 | M20 x 1,5 | 68 | 33 | 10 | 59 | 22 | 11.5 | 40 | -30 | 80 | 120 | 22110.0930 |
Abmessungen | Schlüsselweite | Gewicht | Art.-Nr. | |
d2 | ||||
[mm] | [mm] | [g] | ||
Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439), Stahl | ||||
M12 x 1,5 | 18 | 7.5 | 22120.0116 | |
M16 x 1,5 | 24 | 15.0 | 22120.0118 | |
M20 x 1,5 | 30 | 32.0 | 22120.0120 | |
Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439), Rostfreier Stahl | ||||
M12 x 1,5 | 18 | 7.5 | 22120.0516 | |
M16 x 1,5 | 24 | 15.0 | 22120.0518 | |
M20 x 1,5 | 30 | 32.0 | 22120.0520 |
Teilenummer
|
---|
22110.0820 |
22110.0822 |
22110.0824 |
22110.0826 |
22110.0828 |
22110.0830 |
22110.0920 |
22110.0922 |
22110.0924 |
22110.0926 |
22110.0928 |
22110.0930 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Spitzen-Außen-Ø d (Ø) | d2 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | l5 (mm) | F1 (N) | F2 (N) | s (mm) | Hub (mm) | WS (mm) | Raststift | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.23 € | 8 | 4 Arbeitstage | 10 | 6 | M12 x 1,5 | 48 | 6 | 22 | 6 | 54 | ~ 6.5 | ~ 19 | - | 6 | 14 | Stahl, gehärtet | |||
9.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 6 | M12 x 1,5 | 48 | 9 | 22 | 6 | 54 | ~ 6 | ~ 25 | - | 9 | 14 | Stahl, gehärtet | |||
12.01 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 8 | M16 x 1,5 | 59 | 8 | 26 | 8 | 59 | ~ 8.5 | ~ 26 | - | 8 | 17 | Stahl, gehärtet | |||
12.01 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 8 | M16 x 1,5 | 59 | 12 | 26 | 8 | 59 | ~ 8.5 | ~ 28 | - | 12 | 17 | Stahl, gehärtet | |||
12.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 10 | M16 x 1,5 | 59 | 12 | 26 | 8 | 59 | ~ 9.5 | ~ 38 | - | 12 | 17 | Stahl, gehärtet | |||
17.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 12 | M20 x 1,5 | 68 | 15 | 33 | 10 | 59 | ~ 11.5 | ~ 40 | - | 15 | 22 | Stahl, gehärtet | |||
15.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 6 | M12 x 1,5 | 48 | 6 | 22 | 6 | 54 | ~ 6.5 | ~ 19 | - | 6 | 14 | Rostfreier Stahl 1.4305, vernickelt | |||
15.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 6 | M12 x 1,5 | 48 | 9 | 22 | 6 | 54 | ~ 6 | ~ 25 | - | 9 | 14 | Rostfreier Stahl 1.4305, vernickelt | |||
20.76 € 12.87 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 8 | M16 x 1,5 | 59 | 8 | 26 | 8 | 59 | ~ 8.5 | ~ 26 | - | 8 | 17 | Rostfreier Stahl 1.4305, vernickelt | |||
20.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 8 | M16 x 1,5 | 59 | 12 | 26 | 8 | 59 | ~ 8.5 | ~ 28 | - | 12 | 17 | Rostfreier Stahl 1.4305, vernickelt | |||
20.83 € | 4 | 4 Arbeitstage | 10 | 10 | M16 x 1,5 | 59 | 12 | 26 | 8 | 59 | ~ 9.5 | ~ 38 | 12 | 12 | 17 | Rostfreier Stahl 1.4305, vernickelt | |||
29.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 12 | M20 x 1,5 | 68 | 15 | 33 | 10 | 59 | ~ 11.5 | ~ 40 | 15 | 15 | 22 | Rostfreier Stahl 1.4305, vernickelt |
Loading...
Ausführung | Special Knob | Befestigungsmethode | Eingeschraubt | Betriebsknopf | Presence |
---|---|---|---|---|---|
Temperatur min.(°C) | -30 | Temperatur max.(°C) | 80 | Knopf | Thermoplast PA 6, schwarz, matt |
Konfliktmineralien frei | ja | REACH-konform | ja |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Spitzen-Außen-Ø d(Ø)
d2(mm)
l1(mm)
l2(mm)
l3(mm)
l4(mm)
l5(mm)
F1(N)
F2(N)
s(mm)
Hub(mm)
WS(mm)
Raststift
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften