Rastbolzen, mit Sechskantbund und Arretierung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Rastbolzen • mit Sechskantbund und Arretierung, EH 22120.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Rastbolzen werden bei Indexierbohrungen eingesetzt.

Werkstoff

Hülse
• Automatenstahl, brüniert
• Rostfreier Stahl 1.4305
Raststift
• Stahl, gehärtet
• Rostfreier Stahl 1.4305, vernickelt
Knopf
• Thermoplast PA 6, schwarz, matt

Montage

Einschraublänge über Distanzringe (EH 22120.) anpassbar.

Bedienung

Der Knopf wird herausgezogen, um 90° gedreht und durch die innenliegende Rastkerbe gesichert (wenn Raststift nicht hervorstehen darf).

Hinweise

Knopf nicht demontierbar.
Kontermuttern sind getrennt zu bestellen.

Weitere Produkte

• Haltestücke, für Rastriegel und Rastbolzen, Druckguss
• Aufnahmebuchsen, für Rastriegel und Rastbolzen
• Distanzringe, für Rastbolzen

MASSZEICHNUNG

BESTELLINFORMATIONEN

AbmessungenSWFederkraft1)TemperatureinsatzbereichGewichtArt.-Nr.
d1d2d3l1l2l3l4l5 F1F2min.max.  
-0.02
-0.05
  ~min.  min. ~~    
[mm][mm][N][°C][g] 
Automatenstahl
5M10 x 12151.0517515126.014-30802122120.0205
6M12 x 1,52561.0620617146.519-30803622120.0206
8M16 x 1,53175.57268231911.528-30807922120.0208
10M20 x 1,53191.0103310302228.054-308013422120.0210
Rostfreier Stahl
5M10 x 12151.0517515126.014-30802222120.0605
6M12 x 1,52561.0620617146.519-30803622120.0606
8M16 x 1,53175.57268231911.528-30807922120.0608
10M20 x 1,53191.0103310302228.054-308013422120.0610
1) statistischer Mittelwert

ZUBEHÖR

 AbmessungenSchlüsselweiteGewichtArt.-Nr.
 d2   
 [mm][mm][g] 
Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439), Stahl
M10 x 1165.222120.0115
M12 x 1,5187.522120.0116
M16 x 1,52415.022120.0118
M20 x 1,53032.022120.0120
Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439), Rostfreier Stahl
M10 x 1165.222120.0515
M12 x 1,5187.522120.0516
M16 x 1,52415.022120.0518
M20 x 1,53032.022120.0520

ANWENDUNGSBEISPIEL

Teilenummer
22120.0205
22120.0206
22120.0208
22120.0210
22120.0605
22120.0606
22120.0608
22120.0610
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSOberflächenbehandlung Grundkörper Spitzen-Außen-Ø d
(Ø)
d2
(mm)
d3
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
l4
(mm)
l5
(mm)
F1
(N)
F2
(N)
s
(mm)
WS
(mm)
Raststift

10.84 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10Brüniert5M10 x 121~ 51517515~ 6~ 141512Stahl, gehärtet

12.18 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10Brüniert6M12 x 1,525~ 61620617~ 5.5~ 131214Stahl, gehärtet

14.39 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10Brüniert8M16 x 1,531~ 75.5726823~ 11.5~ 281219Stahl, gehärtet

24.99 €

1 2 Arbeitstage 10Brüniert10M20 x 1,531~ 9110331030~ 28~ 541522Stahl, gehärtet

14.90 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10-5M10 x 121~ 51517515~ 6~ 143.512Rostfreier Stahl 1.4305, vernickelt

18.39 €

1 2 Arbeitstage 10-6M12 x 1,525~ 61620617~ 5.5~ 13414Rostfreier Stahl 1.4305, vernickelt

24.95 €

1 2 Arbeitstage 10-8M16 x 1,531~ 75.5726823~ 11.5~ 28519Rostfreier Stahl 1.4305, vernickelt

42.17 €

1 2 Arbeitstage 10-10M20 x 1,531~ 9110331030~ 28~ 54622Rostfreier Stahl 1.4305, vernickelt

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard knob Befestigungsmethode Eingeschraubt Betriebsknopf Presence
Temperatur min.(°C) -30 Temperatur max.(°C) 80 Knopf Thermoplast PA 6, schwarz, matt
Konfliktmineralien frei ja REACH-konform ja

Technischer Support