Rastbolzen, mit Sechskantbund, kurz

Rastbolzen, mit Sechskantbund, kurz
  • Sonderpreis
Rastbolzen werden bei Indexierbohrungen eingesetzt.
Diese Rastbolzen zeichnen sich durch ihre kleinen Baumaße aus.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Rastbolzen • mit Sechskantbund, kurz, EH 22120.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Rastbolzen werden bei Indexierbohrungen eingesetzt.
Diese Rastbolzen zeichnen sich durch ihre kleinen Baumaße aus.

Werkstoff

Hülse
• Automatenstahl, brüniert
• Rostfreier Stahl 1.4305
Raststift
• Stahl, gehärtet
• Rostfreier Stahl 1.4305, vernickelt
Knopf
• Thermoplast PA 6, schwarz, matt

Montage

Einschraublänge über Distanzringe (EH 22120.) anpassbar.

Bedienung

Bei der Ausführung mit Arretierung wird der Knopf herausgezogen, um 90° gedreht und durch die Rastkerbe gesichert (wenn der Raststift nicht hervorstehen darf).

Hinweise

Knopf nicht demontierbar.
Kontermuttern sind getrennt zu bestellen.

Weitere Produkte

• Aufnahmebuchsen, für Rastriegel und Rastbolzen
• Distanzringe, für Rastbolzen

MASSZEICHNUNG

Bild 1 Bild 2 mit Arretierung

BESTELLINFORMATIONEN

AbmessungenSWFederkraft1)TemperatureinsatzbereichGewichtArt.-Nr.
d1d2d3l1l2l3l4 F1F2min.max.  
-0.02
-0.05
  ~min.-0.15  ~~    
[mm][mm][N][°C][g] 
ohne Arretierung – Bild 1, Automatenstahl
6M12 x 1,52545610517719-30803522120.0226
8M16 x 1,531548126191424-30806222120.0228
mit Arretierung – Bild 2, Automatenstahl
6M12 x 1,52545610517719-30803522120.0236
8M16 x 1,531548126191424-30806022120.0238
ohne Arretierung – Bild 1, Rostfreier Stahl
6M12 x 1,52545610517719-30803522120.0246
8M16 x 1,531548126191424-30806122120.0248
mit Arretierung – Bild 2, Rostfreier Stahl
6M12 x 1,52545610517719-30803422120.0256
8M16 x 1,531548126191424-30806022120.0258
1) statistischer Mittelwert

ZUBEHÖR

 AbmessungenSchlüsselweiteGewichtArt.-Nr.
 d2   
 [mm][mm][g] 
Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439), Stahl
M12 x 1,5187.522120.0116
M16 x 1,52415.022120.0118
Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439), Rostfreier Stahl
M12 x 1,5187.522120.0516
M16 x 1,52415.022120.0518

ANWENDUNGSBEISPIEL

Teilenummer
22120.0226
22120.0228
22120.0236
22120.0238
22120.0246
22120.0248
22120.0256
22120.0258
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSOberflächenbehandlung Grundkörper Spitzen-Außen-Ø d
(Ø)
d2
(mm)
d3
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
l4
(mm)
F1
(N)
F2
(N)
s
(mm)
WS
(mm)
Raststift

10.55 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10Brüniert6M12 x 1,525~ 456105~ 7~ 191217Stahl, gehärtet

13.98 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10Brüniert8M16 x 1,531~ 548126~ 14~ 241519Stahl, gehärtet

13.80 €

1 4 Arbeitstage 10Brüniert6M12 x 1,525~ 456105~ 7~ 191517Stahl, gehärtet

16.25 €

1 2 Arbeitstage 10Brüniert8M16 x 1,531~ 548126~ 14~ 24-19Stahl, gehärtet

17.87 €

1 4 Arbeitstage 10-6M12 x 1,525~ 456105~ 7~ 19-17Rostfreier Stahl 1.4305, vernickelt

19.89 €

12.33 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10-8M16 x 1,531~ 548126~ 14~ 24-19Rostfreier Stahl 1.4305, vernickelt

26.39 €

1 4 Arbeitstage 10-6M12 x 1,525~ 456105~ 7~ 19-17Rostfreier Stahl 1.4305, vernickelt

31.56 €

19.57 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10-8M16 x 1,531~ 548126~ 14~ 24-19Rostfreier Stahl 1.4305, vernickelt

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard knob Befestigungsmethode Eingeschraubt Betriebsknopf Presence
Temperatur min.(°C) -30 Temperatur max.(°C) 80 Knopf Thermoplast PA 6, schwarz, matt
Konfliktmineralien frei ja REACH-konform ja

Technischer Support