Rastbolzen, für dünnwandige Teile

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
22120.0266
22120.0267
22120.0268
22120.0269
22120.0286
22120.0287
22120.0288
22120.0289
22120.0299
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSBefestigungsmethode Oberflächenbehandlung Grundkörper Spitzen-Außen-Ø d
(Ø)
d2
(mm)
d3
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
l4
(mm)
F1
(N)
F2
(N)
s
(mm)
WS1
(mm)
WS2
(mm)
Temperatur min.
(°C)
Temperatur max.
(°C)
Knopf Raststift Konfliktmineralien frei REACH-konform

19.60 €

1 4 Arbeitstage 10EingeschraubtVerzinkt62510348.5610~ 8.5~ 225-11714-3080Thermoplast PA 6, schwarz, mattRostfreier Stahl 1.4305, vernickeltjaja

19.84 €

1 4 Arbeitstage 10EingeschraubtVerzinkt625103410.5610~ 8.5~ 225-11714-3080Thermoplast PA 6, schwarz, mattRostfreier Stahl 1.4305, vernickeltjaja

21.51 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10EingeschraubtVerzinkt8311240107.512~ 15.5~ 285-11916-3080Thermoplast PA 6, schwarz, mattRostfreier Stahl 1.4305, vernickeltjaja

21.57 €

1 4 Arbeitstage 10EingeschraubtVerzinkt8311240127.512~ 15.5~ 285-11916-3080Thermoplast PA 6, schwarz, mattRostfreier Stahl 1.4305, vernickeltjaja

20.71 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10EingeschraubtVerzinkt62510348.5610~ 8.5~ 225-11714-3080Thermoplast PA 6, schwarz, mattRostfreier Stahl 1.4305, vernickeltjaja

21.34 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10EingeschraubtVerzinkt625103410.5610~ 8.5~ 225-11714-3080Thermoplast PA 6, schwarz, mattRostfreier Stahl 1.4305, vernickeltjaja

22.51 €

1 4 Arbeitstage 10EingeschraubtVerzinkt8311240107.512~ 15.5~ 285-11916-3080Thermoplast PA 6, schwarz, mattRostfreier Stahl 1.4305, vernickeltjaja

22.90 €

1 4 Arbeitstage 10EingeschraubtVerzinkt8311240127.512~ 15.5~ 285-11916-3080Thermoplast PA 6, schwarz, mattRostfreier Stahl 1.4305, vernickeltjaja
-

4.08 €

1 4 Arbeitstage 10Sonstige-------------------

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard knob Betriebsknopf Presence

Technischer Support