Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
22120.0345 |
22120.0346 |
22120.0347 |
22120.0348 |
22120.0350 |
22120.0352 |
22120.0545 |
22120.0546 |
22120.0547 |
22120.0548 |
22120.0550 |
22120.0552 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Oberflächenbehandlung Grundkörper | Spitzen-Außen-Ø d (Ø) | d2 (mm) | d3 (mm) | d4 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | k (mm) | Gewindestift | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.90 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | Brüniert | M12 x 1,5 | 32 | M5 | 4.5 | 22 | ~ 26.5 | 9 | 21 | Stahl, brüniert, mit Messingbolzen | |||
16.30 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | Brüniert | M16 x 1,5 | 46 | M8 | 5.5 | 33 | ~ 38 | 13 | 32 | Stahl, brüniert, mit Messingbolzen | |||
17.82 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | Brüniert | M12 x 1,5 | 32 | M5 | 4.5 | 22 | ~ 26.5 | 9 | 21 | Stahl, brüniert, mit Messingbolzen | |||
20.42 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | Brüniert | M16 x 1,5 | 46 | M8 | 5.5 | 33 | ~ 38 | 13 | 32 | Stahl, brüniert, mit Messingbolzen | |||
16.76 € 11.73 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Brüniert | M20 x 1,5 | 46 | M8 | 5.5 | 33 | ~ 38 | 13 | 32 | Stahl, brüniert, mit Messingbolzen | |||
20.94 € 14.66 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Brüniert | M20 x 1,5 | 46 | M8 | 5.5 | 33 | ~ 38 | 13 | 32 | Stahl, brüniert, mit Messingbolzen | |||
20.02 € 14.01 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | - | M12 x 1,5 | 32 | M5 | 4.5 | 22 | ~ 26.5 | 9 | 21 | Rostfreier Stahl, mit Messingbolzen | |||
23.54 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | - | M16 x 1,5 | 46 | M8 | 5.5 | 33 | ~ 38 | 13 | 32 | Rostfreier Stahl, mit Messingbolzen | |||
24.71 € 17.30 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | - | M12 x 1,5 | 32 | M5 | 4.5 | 22 | ~ 26.5 | 9 | 21 | Rostfreier Stahl, mit Messingbolzen | |||
31.86 € 22.30 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | - | M16 x 1,5 | 46 | M8 | 5.5 | 33 | ~ 38 | 13 | 32 | Rostfreier Stahl, mit Messingbolzen | |||
23.54 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | - | M20 x 1,5 | 46 | M8 | 5.5 | 33 | ~ 38 | 13 | 32 | Rostfreier Stahl, mit Messingbolzen | |||
31.61 € 22.13 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | - | M20 x 1,5 | 46 | M8 | 5.5 | 33 | ~ 38 | 13 | 32 | Rostfreier Stahl, mit Messingbolzen |
Loading...
Befestigungsmethode | Fixierbolzen | Temperatur max.(°C) | 250 | Konfliktmineralien frei | ja |
---|---|---|---|---|---|
REACH-konform | ja |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Oberflächenbehandlung Grundkörper
Spitzen-Außen-Ø d(Ø)
d2(mm)
d3(mm)
d4(mm)
l1(mm)
l2(mm)
l3(mm)
k(mm)
Gewindestift
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften